(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カノン 大型ノギス EMA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カノン 大型ノギス EMA

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
60,297円 ~ 105,988円
税込価格
66,327円 ~ 116,587円

大型の測定に最適なデジタルノギス。【特長】・デカ文字タイプで読み取りやすい。・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    標準ノギス
  • 表示方式:
    デジタル
  • 最小読取値(mm):
    0.01
  • 校正証明書:
    なし
  • ソーラーパネル:
    なし
  • デプスバー:
    なし
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 右勝手・左勝手:
    右勝手
  • 電源:
    CR2032×1
  • 防水機能:
  • C(mm):
    28

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

大きなワークの測定に最適なデジタルノギス(EMA)

カノン 大型ノギス EMA:関連画像

寸法図

型式 測定長 最小表示量 器差 電源 質量 A B C D E F
EMA60J 600 0.01 ±0.05 CR2032
1個
1.4Kg 800 165 28 89 28 60
EMA100J 1000 ±0.07 2.0Kg 1200 215 28 128 32 90

単位:mm

機能

カノン 大型ノギス EMA:関連画像

機能:内側測定、外側測定、段差測定

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
最大測定長(mm)
最大許容誤差 EMPE(mm)
最大許容誤差 SMPE(mm)
トラスココード
重量(g)
A(mm)
B(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
600
0.05
0.07
392-2928
1400
800
165
89
28
60
-

1個

60,297( 66,327円 )

1日目

1000
0.07
0.09
392-2910
2000
1200
215
128
32
90
10

1個

105,988( 116,587円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

大型の測定に最適なデジタルノギス。
【特長】
・デカ文字タイプで読み取りやすい。
・スタンダードな長尺デジタルノギス。
・材質はステンレス(SUS420J2)。
【用途】
・挽物加工物の測定に。

ノギス一覧 標準ノギスの一覧 デジタルノギス一覧 ノギスの使い方を見る

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カノン 大型ノギス EMA

カノン 大型ノギス EMA

    カノン ピタノギス E-PITA

    カノン ピタノギス E-PITA

      カノン デジタルブレードノギス E-BL15B

      カノン デジタルブレードノギス E-BL15B

        573・536シリーズ ポイントノギス NT12

        573・536シリーズ ポイントノギス NT12

          プラスチックデジタルノギス

          プラスチックデジタルノギス

            573・536シリーズ 穴ピッチ用オフセットノギス NTD10P・NT10P

            573・536シリーズ 穴ピッチ用オフセットノギス NTD10P・NT10P

              デジタルノギス カーボンファイバー製 ソーラーパネル

              デジタルノギス カーボンファイバー製 ソーラーパネル

                550シリーズ C形ノギス CDC-PPMX/C

                550シリーズ C形ノギス CDC-PPMX/C

                  ノギス 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-G 標準タイプ

                  ノギス 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-G 標準タイプ

                    ノギス 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GL

                    ノギス 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GL

                      デジタルノギス SDV-100・SDV-150

                      デジタルノギス SDV-100・SDV-150

                        ノギス 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GC

                        ノギス 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GC

                          551シリーズ CN形ノギス CDN-PPMX/C

                          551シリーズ CN形ノギス CDN-PPMX/C

                            メーカー 中村製作所 中村製作所 中村製作所 ミツトヨ エー・アンド・デイ ミツトヨ シンワ測定 ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ SK-11 ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 60,297円 13,979円 40,420円 19,035円 2,300円 36,855円 4,255円 90,720円 110,160円 136,890円 5,418円 136,890円 99,630円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目  
                            種類 標準ノギス 標準ノギス ポイントノギス ポイントノギス 標準ノギス 穴ピッチノギス 標準ノギス - 標準ノギス ロングジョウノギス 標準ノギス 標準ノギス -
                            表示方式 デジタル デジタル デジタル - デジタル - デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル
                            最小読取値(mm) 0.01 0.01 0.01 - 0.01 - 0.1 - 0.01 0.01 0.01 0.01 -
                            校正証明書 なし なし なし - - - なし - なし なし - なし -
                            ソーラーパネル なし なし なし - - - あり - なし なし なし なし -

                            カノン 大型ノギス EMAのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました