(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カノン ピタノギス PITA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カノン ピタノギス PITA

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
6,493円 ~ 46,525円
税込価格
7,142円 ~ 51,178円

フラットヘッドでどんなコーナーからもラクラク測定。【特長】・上下2本の本尺側溝...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    標準ノギス
  • 表示方式:
    アナログ(バーニヤ)
  • 最小読取値(mm):
    0.05
  • 校正証明書:
    なし
  • ソーラーパネル:
    なし
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 右勝手・左勝手:
    右勝手
  • 最大許容誤差 SMPE(mm):
    0.10
  • 防水機能:

(i)ご注意

  • PITA40には、デプスバーは付いていません。
  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

フラットヘッドでどんなコーナーからもラクラク測定(PITA)

カノン ピタノギス PITA:関連画像

寸法図

型式 測定長 最小読取値 器差 全長 質量 A B C D E F G H
PITA10 100 0.05 ±0.05 171 100g 166 13.5 65 34.5 11 25 5 2.4
PITA15 150 0.05
(39mmを
20等分)
237 140g 230 16 76 40 14 28 7 3.8
PITA20 200 287 160g 280 16 76 40 14 28 7 3.8
PITA30 300 409 340g 400 20 111 64 19 48 9 3.8
PITA40 400 ±0.06 515 420g 506 20 111 64 19 48 9 -

単位:mm
PITA40にはデブスバーは付いていません。
PITA10の最小読み取り値は0.05mm(19mmを20等分)

カノン ピタノギス PITA:関連画像

従来品とピタノギスの比較

  • 複雑形状測定:先端の窮屈さもラクラク。
  • 高さ測定:接触しなかった所もピッタリ。
  • 内側測定:つかえていた所もスッキリ。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
最大測定長(mm)
デプスバー
最大許容誤差 EMPE(mm)
トラスココード
全長L(mm)
重量(g)
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
あり
0.05
283-0744
171
100
166
13.5
65
34.5
11
25
5
2.4
-

1個

6,900( 7,590円 )

3日目

150
あり
0.05
283-0752
237
140
230
16
76
40
14
28
7
3.8
10

1個

6,493( 7,142円 )

1日目

200
あり
0.05
283-0761
287
160
280
16
76
40
14
28
7
3.8
-

1個

10,530( 11,583円 )

5日目

300
あり
0.05
283-0779
409
340
400
20
111
64
19
48
9
3.8
-

1個

16,580( 18,238円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

400
なし
0.10
385-7948
515
420
506
20
111
64
19
48
9
-
10

1個

46,525( 51,178円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フラットヘッドでどんなコーナーからもラクラク測定。
【特長】
・上下2本の本尺側溝は、目盛面の乱反射作用を軽減します。
・しかも視力に負担の少ない緑色ですので、目が疲れません。

ノギス一覧 標準ノギスの一覧 ノギスの使い方を見る

(i)ご注意

  • PITA40には、デプスバーは付いていません。
  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カノン ピタノギス PITA

カノン ピタノギス PITA

    532シリーズ M形微動送り付ノギス NM

    532シリーズ M形微動送り付ノギス NM

      531シリーズ M形自動ストップノギス NE

      531シリーズ M形自動ストップノギス NE

        530シリーズ M形標準ノギス N・N-W

        530シリーズ M形標準ノギス N・N-W

          ノギス(バーニヤ目盛)

          ノギス(バーニヤ目盛)

            高級ミニノギス

            高級ミニノギス

              カノン ロバノギス ROBA

              カノン ロバノギス ROBA

                標準型ノギス

                標準型ノギス

                  ノギス カノン バーニャキャリパー SCML

                  ノギス カノン バーニャキャリパー SCML

                    普及ノギス

                    普及ノギス

                      デジタルノギス 大文字 ホールド機能付

                      デジタルノギス 大文字 ホールド機能付

                        LRノギス

                        LRノギス

                          573・536シリーズ ブレードノギス NTD13・NT13

                          573・536シリーズ ブレードノギス NTD13・NT13

                            メーカー 中村製作所 ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ SK-11 シンワ測定 中村製作所 トラスコ中山 中村製作所 シンワ測定 シンワ測定 新潟精機(SK) ミツトヨ
                            通常価格 6,493円 8,829円 7,444円 5,176円 1,976円 3,985円 46,805円 5,981円 43,263円 5,962円 49,340円 6,305円 34,182円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   3日目   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   2日目~  
                            種類 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス ロングジョウノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス -
                            表示方式 アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) デジタル アナログ(バーニヤ) -
                            最小読取値(mm) 0.05 0.02 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.02 0.05 0.01 0.05 -
                            校正証明書 なし なし なし なし - - なし - なし - - なし -
                            ソーラーパネル なし なし なし なし - なし なし - なし なし なし なし -

                            カノン ピタノギス PITAのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            機械加工品の測定に
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/19
                            従来のノギスでは測れなかった部位も測定できるので、大変
                            重宝しています。
                            ただちょっと高い目なので、もう少し安いと助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました