(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2×4パネル吊クランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

2×4パネル吊クランプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,104円
税込単価
34,214円

遠隔操作で締付けロックの解除ができ、高所での危険な取り外し作業が不要(遠隔操作...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パネル吊りクランプ
  • 基本使用荷重(t):
    0.2
  • トラスココード:
    368-4130
  • クランプ範囲(mm):
    35~55/55~75/75~95/95~115/115~135
  • 質量(kg):
    4
  • 特長:
    遠隔操作で締付けロックの解除ができ、高所での危険な取り外し作業が不要(遠隔操作用ロープ1.5m付)
  • 用途:
    木製パネル、特にツーパイフォー(2X4)住宅パネルの吊上げ施工はすべてクリアーパネル等の厚みに合わせてクランプ範囲5段階調整式
  • 内容量:
    1台

Loading...

2×4パネル吊クランプ:関連画像

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PTC200

1台

1個

31,104( 34,214円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

遠隔操作で締付けロックの解除ができ、高所での危険な取り外し作業が不要(遠隔操作用ロープ1.5m付)木製パネルの吊上げ施工に最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2×4パネル吊クランプの型番PTC200のページです。
型番PTC200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2×4パネル吊クランプ

2×4パネル吊クランプ

    パネル吊クランプ PAT.

    パネル吊クランプ PAT.

      パネル・梁吊クランプ

      パネル・梁吊クランプ

        パネル・木質梁吊クランプ天秤セット

        パネル・木質梁吊クランプ天秤セット

          縦吊りクランプ(使用荷重0.5~5t)

          縦吊りクランプ(使用荷重0.5~5t)

            型枠・パネル吊クランプ

            型枠・パネル吊クランプ

              全方向ネジ式クランプ

              全方向ネジ式クランプ

                縦吊りクランプ(使用荷重0.07~3t)

                縦吊りクランプ(使用荷重0.07~3t)

                  柱吊クランプ KV型

                  柱吊クランプ KV型

                    全方向ネジ式クランプ (ダブル・アイタイプ)

                    全方向ネジ式クランプ (ダブル・アイタイプ)

                      コンクリート二次製品用吊クランプ(カム式)

                      コンクリート二次製品用吊クランプ(カム式)

                        スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)PAT.

                        スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)PAT.

                          立吊クランプ (開放ストッパー式)

                          立吊クランプ (開放ストッパー式)

                            メーカー スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール 象印 スーパーツール イーグル・クランプ イーグル・クランプ 日本クランプ イーグル・クランプ スーパーツール スーパーツール スーパーツール
                            通常価格 31,104円 33,709円 27,331円 49,183円 51,176円 16,453円 62,957円 47,156円 104,613円 44,181円 13,920円 43,368円 28,983円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ パネル吊りクランプ パネル吊りクランプ パネル吊りクランプ パネル吊りクランプ 縦吊りクランプ パネル吊りクランプ ねじ式クランプ 縦吊りクランプ - ねじ式クランプ コンクリート製品用クランプ ねじ式クランプ 縦吊りクランプ
                            基本使用荷重(t) 0.2 0.1 - - - 0.1 - - - - - - -
                            トラスココード 368-4130 813-0803 - - - 321-0430 - - - - - - -
                            クランプ範囲(mm) 35~55/55~75/75~95/95~115/115~135 2段階調整:0~20/20~40 - - - 5段階調整:5~20/20~35/35~50/50~65/65~80 - - - - - - -
                            質量(kg) 4 3.5 - - - 1.8 - - - - - - -

                            2×4パネル吊クランプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました