(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パネル・梁吊クランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パネル・梁吊クランプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
27,331円 ~ 40,717円
税込価格
30,064円 ~ 44,789円

【特長】・遠隔操作で締付けロックの解除ができ、高所での危険な取り外し作業が不要...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パネル吊りクランプ
  • 特長:
    遠隔操作で締付けロックの解除ができ、高所での危険な取り外し作業が不要(遠隔操作用ロープ1.5m付)
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

PTC150

型番容量(kg)クランプ範囲
4段階調節(mm)
質量(kg)
PTC15015060~80
80~100
100~120
120~140
3.6

PTC250

型番容量(kg)クランプ範囲
5段階調節(mm)
質量(kg)
PTC25025080~100
100~120
120~140
140~160
160~180
5.8

外形図

PTC150
PTC250
パネル・梁吊クランプ PTC150外形図
パネル・梁吊クランプ PTC250外形図

使用方法・使用事例

使用事例

PTC150

パネル・梁吊クランプ PTC150パネルの吊り上げ使用事例

パネルの吊り上げ

パネル・梁吊クランプ PTC150木質梁の吊り上げ使用事例

木質梁の吊り上げ

PTC250

パネル・梁吊クランプ PTC250パネルの吊り上げ使用事例

パネルの吊り上げ

パネル・梁吊クランプ PTC250木質梁の吊り上げ使用事例

木質梁の吊り上げ

注意・禁止事項

*天秤を使用して、2台/1組にてのご使用を厳守して下さい。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
トラスココード
クランプ範囲(mm)
質量(kg)
用途
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.15
321-0448
60~80/80~100/100~120/120~140
3.6
木製パネルの吊上げ施工に最適パネル等の厚みに合わせてクランプ範囲2段調整式
1台

1個

27,331( 30,064円 )

1日目

0.25
321-0456
80~100/100~120/120~140/140~160/160~180
5.8
木製パネル、特にツーパイフォー(2X4)ツッパイシックス(2X6)住宅パネルの吊上げ施工最適ですパネル等の厚みに合わせてクランプ範囲5段階調整式
1台

1個

40,717( 44,789円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・遠隔操作で締付けロックの解除ができ、高所での危険な取り外し作業が不要。(遠隔操作用ロープ1.5m付)
・木製パネルの吊上げ施工に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パネル・梁吊クランプ

パネル・梁吊クランプ

    パネル吊クランプ PAT.

    パネル吊クランプ PAT.

      2×4パネル吊クランプ

      2×4パネル吊クランプ

        パネル・木質梁吊クランプ天秤セット

        パネル・木質梁吊クランプ天秤セット

          型枠・パネル吊クランプ

          型枠・パネル吊クランプ

            縦吊りクランプ(使用荷重0.5~5t)

            縦吊りクランプ(使用荷重0.5~5t)

              押出成型板吊クランプ

              押出成型板吊クランプ

                立吊クランプ (ロックレバー式)(遠隔操作レバー付)

                立吊クランプ (ロックレバー式)(遠隔操作レバー付)

                  全方向ネジ式クランプ

                  全方向ネジ式クランプ

                    ALCパネル吊クランプ

                    ALCパネル吊クランプ

                      立吊クランプ (ロックハンドル式自在シャックルタイプ)

                      立吊クランプ (ロックハンドル式自在シャックルタイプ)

                        立吊クランプ (開放ストッパー式)

                        立吊クランプ (開放ストッパー式)

                          柱吊クランプ KV型

                          柱吊クランプ KV型

                            メーカー スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール 象印 スーパーツール スーパーツール イーグル・クランプ スーパーツール スーパーツール スーパーツール 日本クランプ
                            通常価格 27,331円 33,709円 31,104円 49,183円 16,453円 51,176円 56,063円 36,854円 62,957円 50,519円 25,140円 28,983円 104,613円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   5日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   5日目  
                            商品タイプ パネル吊りクランプ パネル吊りクランプ パネル吊りクランプ パネル吊りクランプ パネル吊りクランプ 縦吊りクランプ パネル吊りクランプ 縦吊りクランプ ねじ式クランプ パネル吊りクランプ 縦吊りクランプ 縦吊りクランプ -
                            特長 遠隔操作で締付けロックの解除ができ、高所での危険な取り外し作業が不要(遠隔操作用ロープ1.5m付) - 遠隔操作で締付けロックの解除ができ、高所での危険な取り外し作業が不要(遠隔操作用ロープ1.5m付) - - - - - - - - - -
                            内容量 1台 1台 1台 1台 1台 - 1台 1台 - 1台 1台 1台 -

                            パネル・梁吊クランプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました