(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パネル吊クランプ PAT.

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パネル吊クランプ PAT.

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,709円 30,294円
税込単価
37,080円 33,323円

【特長】・遠隔操作で締付けロックの解除ができ、高所での危険な取り外し作業が不要...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パネル吊りクランプ
  • 基本使用荷重(t):
    0.1
  • クランプ幅 最小(mm):
    0
  • クランプ幅 最大(mm):
    40
  • トラスココード:
    813-0803
  • クランプ範囲(mm):
    2段階調整:0~20/20~40
  • 質量(kg):
    3.5
  • 仕様:
    遠隔操作開放機構付
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 天秤を使用して、2台/1組にてのご使用を厳守して下さい。

Loading...

パネル吊クランプ:関連画像

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PSC100

1台

1個

33,709円

30,294

( 33,323円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・遠隔操作で締付けロックの解除ができ、高所での危険な取り外し作業が不要。
 (遠隔操作用ロープ1.5m付)
【用途】
・木製パネルの吊上げ施工に最適

(i)ご注意

  • 天秤を使用して、2台/1組にてのご使用を厳守して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パネル吊クランプ PAT.の型番PSC100のページです。
型番PSC100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パネル吊クランプ PAT.

パネル吊クランプ PAT.

    パネル・梁吊クランプ

    パネル・梁吊クランプ

      2×4パネル吊クランプ

      2×4パネル吊クランプ

        型枠・パネル吊クランプ

        型枠・パネル吊クランプ

          押出成型板吊クランプ

          押出成型板吊クランプ

            ALCパネル吊クランプ

            ALCパネル吊クランプ

              横吊クランプ(ロックハンドル式自在シャックルタイプ)

              横吊クランプ(ロックハンドル式自在シャックルタイプ)

                スーパー 横吊クランプ 自在型ロックハンドル式 細目仕様

                スーパー 横吊クランプ 自在型ロックハンドル式 細目仕様

                  コンクリート二次製品用吊クランプ(ハンド・マシンタイプ)

                  コンクリート二次製品用吊クランプ(ハンド・マシンタイプ)

                    立吊クランプ (ロックレバー式)(遠隔操作レバー付)

                    立吊クランプ (ロックレバー式)(遠隔操作レバー付)

                      横つり用 (形鋼用) クランプ GD型

                      横つり用 (形鋼用) クランプ GD型

                        クランプ NM型

                        クランプ NM型

                          木質梁専用吊クランプ

                          木質梁専用吊クランプ

                            メーカー スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール イーグル・クランプ 日本クランプ スーパーツール
                            通常価格 33,709円 27,331円 31,104円 16,453円 56,063円 50,519円 33,191円 36,936円 13,704円 36,854円 73,511円 90,177円 18,964円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   4日目   5日目   1日目  
                            商品タイプ パネル吊りクランプ パネル吊りクランプ パネル吊りクランプ パネル吊りクランプ パネル吊りクランプ パネル吊りクランプ 横吊りクランプ - コンクリート製品用クランプ 縦吊りクランプ - - その他
                            基本使用荷重(t) 0.1 - 0.2 0.1 0.26 0.26 - - - - - 1 0.2
                            クランプ幅 最小(mm) 0 - - 5 70 / 50 140 / 115 / 90 - - - 0 - - -
                            クランプ幅 最大(mm) 40 - - 80 85 / 65 155 / 130 / 105 - - - - - - -
                            トラスココード 813-0803 - 368-4130 321-0430 813-0805 813-0786 - - - - - - 368-3524

                            パネル吊クランプ PAT.のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました