(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型枠・パネル吊クランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型枠・パネル吊クランプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,453円
税込単価
18,098円

【特長】・スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実なグリ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パネル吊りクランプ
  • 基本使用荷重(t):
    0.1
  • クランプ幅 最小(mm):
    5
  • クランプ幅 最大(mm):
    80
  • トラスココード:
    321-0430
  • クランプ範囲(mm):
    5段階調整:5~20/20~35/35~50/50~65/65~80
  • 質量(kg):
    1.8
  • 仕様:
    遠隔操作開放機構付
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 天秤を使用して、2台/1組にてのご使用を厳守して下さい。ALC、押出成型板には使用しないで下さい。

Loading...

型枠・パネル吊クランプ:関連画像

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PTC100

1台

1個

16,453( 18,098円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実なグリップ
・遠隔操作で締め付けロックの解除ができ、高所での危険な取り外し作業が不要(遠隔操作用ロープ1.5 m付)
・片面のスパイク付ウレタンパッドがガッチリとグリップし、尚一層安全確実
・パネル等の表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着
【用途】
・型枠・木製パネルの吊上げ施工に最適
・サイディングボード・外壁用化粧パネル・断熱外壁材・木質系パネルなど

(i)ご注意

  • 天秤を使用して、2台/1組にてのご使用を厳守して下さい。ALC、押出成型板には使用しないで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

型枠・パネル吊クランプの型番PTC100のページです。
型番PTC100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

型枠・パネル吊クランプ

型枠・パネル吊クランプ

    押出成型板吊クランプ

    押出成型板吊クランプ

      パネル吊クランプ PAT.

      パネル吊クランプ PAT.

        ALCパネル吊クランプ

        ALCパネル吊クランプ

          パネル・梁吊クランプ

          パネル・梁吊クランプ

            2×4パネル吊クランプ

            2×4パネル吊クランプ

              木材クランプ

              木材クランプ

                パネルつりクランプ EWPA型

                パネルつりクランプ EWPA型

                  立吊クランプ (ロックハンドル式自在シャックルタイプ)

                  立吊クランプ (ロックハンドル式自在シャックルタイプ)

                    コンクリート二次製品用吊クランプ(パッド式)

                    コンクリート二次製品用吊クランプ(パッド式)

                      パネルつりクランプ EWPN型

                      パネルつりクランプ EWPN型

                        スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)PAT.

                        スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)PAT.

                          スクリューカムクランプ (万能型)

                          スクリューカムクランプ (万能型)

                            メーカー スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スリーエッチ イーグル・クランプ スーパーツール スーパーツール イーグル・クランプ スーパーツール スーパーツール
                            通常価格 16,453円 56,063円 33,709円 50,519円 27,331円 31,104円 29,652円 75,000円 25,140円 17,683円 69,853円 43,368円 24,724円
                            通常出荷日 1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   4日目   4日目~   4日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ パネル吊りクランプ パネル吊りクランプ パネル吊りクランプ パネル吊りクランプ パネル吊りクランプ パネル吊りクランプ 縦吊りクランプ - 縦吊りクランプ コンクリート製品用クランプ - ねじ式クランプ ねじ式クランプ
                            基本使用荷重(t) 0.1 0.26 0.1 0.26 - 0.2 - 0.03~0.15 - - 0.03~0.15 - -
                            クランプ幅 最小(mm) 5 70 / 50 0 140 / 115 / 90 - - - - 0 30 - - -
                            クランプ幅 最大(mm) 80 85 / 65 40 155 / 130 / 105 - - - - - 140 - - -
                            トラスココード 321-0430 813-0805 813-0803 813-0786 - 368-4130 - - - - - - -

                            型枠・パネル吊クランプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました