(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スクリューカムクランプ 吊クランプ引張り治具兼用型(スイベルタイプ)PAT.

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スクリューカムクランプ 吊クランプ引張り治具兼用型(スイベルタイプ)PAT.

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
22,803円 ~ 43,355円  特別価格 
税込価格
25,083円 ~ 47,691円  特別価格 

【特長】・シャックルは吊り(引張り)方向に360度自在に回転するため、安定した...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • クランプ幅 最小(mm):
    0
  • 特長:
    シャックルは吊り(引張り)方向に 360 度自在に回転するため、安定した角度吊りや広範囲の引張作業が可能スクリューと円形カムで確実ニグリップ横荷重が掛かれば荷重の大きさに比例して、円形カムが傾いてより強固にグリップ円形カムは、ばねのカで常に正常な姿に戻る機構
  • 用途:
    土木、建築、鉄鋼、造船、製缶業等、各種業界における、鋼板、形鋼などの吊上げ、横引き、反転作業等に最適。また治具としてチェンブロックヤホイスト等の吊下げや鋼材等の引張り作業にも最適な軽量コンパクトタイプ。
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • スクリューの締付けトルクは、25N・m(約250kgf・cm)以上で行って下さい。吊上げの場合は、安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

シャックル回転角度

スクリューカムクランプ 吊クランプ引張り治具兼用型(スイベルタイプ)PAT. シャックル回転角度図

シャックルは吊り(引張り)方向に360度自在に回転するため、安定した角度吊りや広範囲の引張り作業が可能。

規格表

スクリューカムクランプ 吊クランプ引張り治具兼用型(スイベルタイプ)PAT. 規格表

※スクリューの締付けトルクは、25N・m(約250kgf・cm)以上で行って下さい。

外形図

スクリューカムクランプ 吊クランプ引張り治具兼用型(スイベルタイプ)PAT. 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

スクリューカムクランプ 吊クランプ引張り治具兼用型(スイベルタイプ)PAT. 使用事例

*吊上げの場合は、安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
クランプ幅 最大(mm)
h1(mm)
トラスココード
寸法(mm)H
寸法(mm)D2
質量(kg)
D1(mm)
T1(mm)
l1(mm)
L(MAX)(mm)
h2(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.5
25
30
337-6591
91
35
2
60
46
89
120
38
1台

1個

22,803( 25,083円 )

1日目

1
30
40
337-6605
108
35
2.8
60
46
109
130
45
1台

1個

24,585( 27,044円 )

1日目

1.6
30
40
337-6613
110
45
3.5
75
50
109
133
45
1台

1個

33,973円

29,172

( 32,089円 )

1日目

3.2
40
45
337-6621
130
50
5.1
80
60
136
165
55
1台

1個

43,355円

38,256

( 42,082円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シャックルは吊り(引張り)方向に360度自在に回転するため、安定した角度吊りや広範囲の引張り作業が可能。
・スクリューと円形カムで確実にグリップ。
・横荷重が掛かれば荷重の大きさに比例して、円形カムが傾いてより強固にグリップ。
・円形カムは、ばねの力で常に正常な姿に戻る機構。
【用途】
・土木、建築、鉄鋼、造船、製缶業等、各種業界における、鋼板、形鋼などの吊上げ、横引き、反転作業等に最適。また治具としてチェンブロックやホイスト等の吊下げや鋼材等の引張り作業にも最適な軽量コンパクトタイプ。

(i)ご注意

  • スクリューの締付けトルクは、25N・m(約250kgf・cm)以上で行って下さい。吊上げの場合は、安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スクリューカムクランプ 吊クランプ引張り治具兼用型(スイベルタイプ)PAT.

スクリューカムクランプ 吊クランプ引張り治具兼用型(スイベルタイプ)PAT.

    立吊クランプ (ロックハンドル式自在シャックルタイプ)

    立吊クランプ (ロックハンドル式自在シャックルタイプ)

      横吊りクランプ(使用荷重0.1~3t)

      横吊りクランプ(使用荷重0.1~3t)

        スクリューカムクランプ J型 PAT.

        スクリューカムクランプ J型 PAT.

          縦つり用軽量クランプ E型

          縦つり用軽量クランプ E型

            縦つり用軽量クランプ ET型

            縦つり用軽量クランプ ET型

              全方向ネジ式クランプ

              全方向ネジ式クランプ

                横吊りクランプ ABA型

                横吊りクランプ ABA型

                  スクリューカムクランプ (万能型)

                  スクリューカムクランプ (万能型)

                    縦吊りクランプ(使用荷重0.07~3t)

                    縦吊りクランプ(使用荷重0.07~3t)

                      スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)PAT.

                      スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)PAT.

                        横つり用クランプ AMS型

                        横つり用クランプ AMS型

                          ねじ式クランプ WF型

                          ねじ式クランプ WF型

                            メーカー スーパーツール スーパーツール イーグル・クランプ スーパーツール イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ 日本クランプ スーパーツール イーグル・クランプ スーパーツール イーグル・クランプ 象印
                            通常価格 22,803円 25,140円 53,068円 13,172円 78,693円 50,441円 62,957円 44,369円 24,724円 47,156円 43,368円 141,692円 24,465円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ その他 縦吊りクランプ 横吊りクランプ その他 - - ねじ式クランプ 横吊りクランプ ねじ式クランプ 縦吊りクランプ ねじ式クランプ - ねじ式クランプ
                            クランプ幅 最小(mm) 0 0 - 0 - - - - - - - - 3
                            特長 シャックルは吊り(引張り)方向に 360 度自在に回転するため、安定した角度吊りや広範囲の引張作業が可能スクリューと円形カムで確実ニグリップ横荷重が掛かれば荷重の大きさに比例して、円形カムが傾いてより強固にグリップ円形カムは、ばねのカで常に正常な姿に戻る機構 - - 吊上げ、吊下げ、反転、引っ張り等あらゆる作業にも最適な軽量コンパクトタイプスクリューカムと円弧状カム (特殊スプリング式) の締め付け機構無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持負荷中の耐振性も拔群 - - - - - - - - -
                            用途 土木、建築、鉄鋼、造船、製缶業等、各種業界における、鋼板、形鋼などの吊上げ、横引き、反転作業等に最適。また治具としてチェンブロックヤホイスト等の吊下げや鋼材等の引張り作業にも最適な軽量コンパクトタイプ。 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1台 1台 - 1台 - - - - 1台 - 1台 - -

                            スクリューカムクランプ 吊クランプ引張り治具兼用型(スイベルタイプ)PAT.のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました