(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スクリューカムクランプ J型 PAT.

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スクリューカムクランプ J型 PAT.

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,172円 ~ 29,276円
税込価格
14,489円 ~ 32,204円

【特長】・吊上げ、吊下げ、反転、引っ張り等あらゆる作業にも最適な軽量コンパクト...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • クランプ幅 最小(mm):
    0
  • 特長:
    吊上げ、吊下げ、反転、引っ張り等あらゆる作業にも最適な軽量コンパクトタイプスクリューカムと円弧状カム (特殊スプリング式) の締め付け機構無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持負荷中の耐振性も拔群
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • スクリューの締付けトルクは、25N・m(約250kgf・cm)以上で行って下さい。吊り上げの場合は、安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

規格表

スクリューカムクランプ J型 PAT. 規格表

※スクリューの締付けトルクは、25N・m(約250kgf・cm)以上で行って下さい。

外形図

スクリューカムクランプ J型 PAT. 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

スクリューカムクランプ J型 PAT. 使用事例

吊上げの場合は、安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
クランプ幅 最大(mm)
h1(mm)
トラスココード
寸法(mm)H
寸法(mm)L
質量(kg)
D1(mm)
T1(mm)
T2(mm)
l1(mm)
h2(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.5
25
45
104-0685
103
148
1.6
22
40
14
89
35
1台

1個

13,172( 14,489円 )

1日目

2
40
45
332-0791
137
195
3.8
36
55
25
121
57
1台

1個

26,485( 29,134円 )

1日目

3
40
50
332-0804
155
220
4.8
45
60
30
136
65
1台

1個

29,276( 32,204円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・吊上げ、吊下げ、反転、引っ張り等あらゆる作業にも最適な軽量コンパクトタイプ
・スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群
【用途】
・チェーンブロック・ホイスト等の吊ピースに最適な万能クランプ

(i)ご注意

  • スクリューの締付けトルクは、25N・m(約250kgf・cm)以上で行って下さい。吊り上げの場合は、安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スクリューカムクランプ J型 PAT.

スクリューカムクランプ J型 PAT.

    スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)PAT.

    スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)PAT.

      スクリューカムクランプ (万能型)

      スクリューカムクランプ (万能型)

        立吊クランプ (ロックハンドル式自在シャックルタイプ)

        立吊クランプ (ロックハンドル式自在シャックルタイプ)

          ドラムリフトクランプ (垂直吊)

          ドラムリフトクランプ (垂直吊)

            スクリューカムクランプ 吊クランプ引張り治具兼用型(スイベルタイプ)PAT.

            スクリューカムクランプ 吊クランプ引張り治具兼用型(スイベルタイプ)PAT.

              コンクリート二次製品用吊クランプ(ハンド・マシンタイプ)

              コンクリート二次製品用吊クランプ(ハンド・マシンタイプ)

                ねじ式クランプ WF型

                ねじ式クランプ WF型

                  横吊クランプ(ロックハンドル式先割型)

                  横吊クランプ(ロックハンドル式先割型)

                    水平吊り専用クランプ HSMY型

                    水平吊り専用クランプ HSMY型

                      電動旋回ポスト型ジブクレーン

                      電動旋回ポスト型ジブクレーン

                        横吊クランプ(ロックハンドル式)

                        横吊クランプ(ロックハンドル式)

                          立吊クランプ (ロックレバー式)(遠隔操作レバー付)

                          立吊クランプ (ロックレバー式)(遠隔操作レバー付)

                            メーカー スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール 象印 スーパーツール 日本クランプ 象印 スーパーツール スーパーツール
                            通常価格 13,172円 43,368円 24,724円 25,140円 44,162円 22,803円 13,704円 24,465円 22,280円 46,553円 63,882円 22,313円 36,854円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ その他 ねじ式クランプ ねじ式クランプ 縦吊りクランプ ドラム缶用吊りクランプ その他 コンクリート製品用クランプ ねじ式クランプ 横吊りクランプ 横吊りクランプ - 横吊りクランプ 縦吊りクランプ
                            クランプ幅 最小(mm) 0 - - 0 2 0 - 3 0 - - - 0
                            特長 吊上げ、吊下げ、反転、引っ張り等あらゆる作業にも最適な軽量コンパクトタイプスクリューカムと円弧状カム (特殊スプリング式) の締め付け機構無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持負荷中の耐振性も拔群 - - - - シャックルは吊り(引張り)方向に 360 度自在に回転するため、安定した角度吊りや広範囲の引張作業が可能スクリューと円形カムで確実ニグリップ横荷重が掛かれば荷重の大きさに比例して、円形カムが傾いてより強固にグリップ円形カムは、ばねのカで常に正常な姿に戻る機構 - - - - - - -
                            内容量 1台 1台 1台 1台 1台 1台 1台 - 1台 - - 1台 1台

                            スクリューカムクランプ J型 PAT.のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました