(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドラムリフト用天秤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ドラムリフト用天秤

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
42,075円
税込単価
46,283円

【特長】・吊り巾が2ヶ所あります(ℓ1・ℓ2)【用途】・ドラムリフトクランプ(...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ドラム缶用吊りクランプ
  • 基本使用荷重(t):
    1
  • トラスココード:
    813-0648
  • 寸法(mm)L:
    675
  • 質量(kg):
    6
  • l1(mm):
    615
  • l2(mm):
    445
  • T(mm):
    100
  • 内容量:
    1台

Loading...

製品特長・仕様

規格表

ドラムリフト用天秤 規格表

外形図

ドラムリフト用天秤 外形図
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DSB1S

1台

1個

42,075( 46,283円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・吊り巾が2ヶ所あります(ℓ1・ℓ2)
【用途】
・ドラムリフトクランプ(DLC0.5)専用天秤

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドラムリフト用天秤の型番DSB1Sのページです。
型番DSB1Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドラムリフト用天秤

ドラムリフト用天秤

    2点吊用天秤

    2点吊用天秤

      DV型 1/2TON ドラム缶吊クランプ

      DV型 1/2TON ドラム缶吊クランプ

        レールクランプ

        レールクランプ

          40-150mm/ 500kg U字溝吊クランプセット(2個)

          40-150mm/ 500kg U字溝吊クランプセット(2個)

            エスコ 万能クランプ EA984E

            エスコ 万能クランプ EA984E

              イージークランプ

              イージークランプ

                ドラムリフト吊クランプ

                ドラムリフト吊クランプ

                  イーグル イーグルハッカー EH-5t

                  イーグル イーグルハッカー EH-5t

                    天秤 LSBN11・11.5・21・22

                    天秤 LSBN11・11.5・21・22

                      DV-ARM型 1/2TON ドラム缶吊クランプ

                      DV-ARM型 1/2TON ドラム缶吊クランプ

                        メーカー スーパーツール スーパーツール 三木ネツレン スーパーツール エスコ エスコ エスコ スーパーツール イーグル・クランプ スーパーツール 三木ネツレン
                        通常価格 42,075円 22,628円 30,005円 53,982円 35,080円 20,740円 21,621円 31,680円 80,120円 34,260円 51,642円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目~   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目~   1日目  
                        商品タイプ ドラム缶用吊りクランプ その他 ドラム缶用吊りクランプ その他 U字溝用クランプ - その他 ドラム缶用吊りクランプ その他 その他 ドラム缶用吊りクランプ
                        基本使用荷重(t) 1 - 0.5 1 0.5(2台使用時) - - 0.5 5 - 0.5
                        トラスココード 813-0648 - - - - - - 103-8028 - - -
                        寸法(mm)L 675 - - - - - - - - - -
                        質量(kg) 6 - - - - - - 2 - - -

                        ドラムリフト用天秤のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました