(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドラムリフトクランプ (垂直吊)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ドラムリフトクランプ (垂直吊)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
44,162円
税込単価
48,578円

ドラム缶立吊専用吊クランプ。簡単操作(クサビ方式)でガッチリロック。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ドラム缶用吊りクランプ
  • 基本使用荷重(t):
    0.5
  • クランプ幅 最小(mm):
    2
  • クランプ幅 最大(mm):
    3.5
  • トラスココード:
    331-0469
  • 質量(kg):
    9
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 蓋のないドラム缶の吊上げはできません。ドラム缶の引き起こしには使用しないで下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

DLC0.5V 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番容量(ton)クランプ範囲(mm)質量(kg)
※DLC0.5V0.52~3.59

※高抗張力鋼の溶接構造

外形図

ドラムリフト吊クランプ (垂直吊) 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

ドラムリフト吊クランプ (垂直吊) 使用事例

蓋のないドラム缶の吊上げはできません。
ドラム缶の引き起こしには使用しないで下さい。

選定サポート情報

技術情報

使用可能ドラム缶

ドラムリフト吊クランプ (垂直吊) 使用可能ドラム缶

JIS Z16011種H級とM級(φ600蓋付)と直径500~700mmの蓋付でチャイム幅2~3.5mmチャイム高さ22~28mmの物(φ600の時のみ垂直吊りになります。)

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DLC0.5V

1台

1個

44,162( 48,578円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ドラム缶立吊専用吊クランプ。
簡単操作(クサビ方式)でガッチリロック。
【特長】
・ドラム缶を垂直に安全に吊り上げが可能
・ロックはグリップを押し引きするだけの簡単操作
・クサビ方式により強固なロックを実現
・吊り環部はフックを直接掛けることが出来る大径タイプを採用(高抗張力鋼の溶接構造)

(i)ご注意

  • 蓋のないドラム缶の吊上げはできません。ドラム缶の引き起こしには使用しないで下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドラムリフトクランプ (垂直吊)の型番DLC0.5Vのページです。
型番DLC0.5Vに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドラムリフトクランプ (垂直吊)

ドラムリフトクランプ (垂直吊)

    ドラムハンガー

    ドラムハンガー

      DV-ARM型 1/2TON ドラム缶吊クランプ

      DV-ARM型 1/2TON ドラム缶吊クランプ

        ドラム缶用つりクランプ DLV型

        ドラム缶用つりクランプ DLV型

          ドラム缶用吊りクランプ JCDC型

          ドラム缶用吊りクランプ JCDC型

            ネジ式全方向クランプ SBbJ型

            ネジ式全方向クランプ SBbJ型

              U字溝吊クランプ

              U字溝吊クランプ

                竪吊クランプ

                竪吊クランプ

                  スーパーフットロック

                  スーパーフットロック

                    パネル・梁吊クランプ

                    パネル・梁吊クランプ

                      コンクリート製品用つりクランプ ECC型

                      コンクリート製品用つりクランプ ECC型

                        横吊クランプ(ロックハンドル式)

                        横吊クランプ(ロックハンドル式)

                          100Kg ハンドクランプ

                          100Kg ハンドクランプ

                            メーカー スーパーツール 京町産業車輌 三木ネツレン イーグル・クランプ 日本クランプ イーグル・クランプ エスコ エスコ スーパーツール スーパーツール イーグル・クランプ スーパーツール エスコ
                            通常価格 44,162円 36,245円 51,642円 82,141円 57,209円 41,924円 18,772円 39,533円 22,914円 27,331円 47,667円 22,313円 22,672円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   4日目   4日目   4日目   2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ドラム缶用吊りクランプ ドラム缶用吊りクランプ ドラム缶用吊りクランプ - - - U字溝用クランプ 縦吊りクランプ その他 パネル吊りクランプ - 横吊りクランプ その他
                            基本使用荷重(t) 0.5 - 0.5 0.02~0.5 0.5 0.03~0.3 0.25 - 3 - 0.035~0.35 - 0.1
                            クランプ幅 最小(mm) 2 2 1 - - - - 0 - - - - 0
                            クランプ幅 最大(mm) 3.5 5 1.6 - - - - - - - - - 7
                            トラスココード 331-0469 - - - - - - - 332-0014 - - - -

                            ドラムリフトクランプ (垂直吊)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました