(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スクリューカムクランプ (万能型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SCC3
スクリューカムクランプ (万能型) スクリューカムクランプ (バンノウガタ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
49,262円
税込単価
54,188円

特に形状の複雑な鋼材(球面板・曲板等)吊りに威力発揮のシンプルな万能型吊クラン...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 吊上物をクランプするときは、商品情報の使用事例のようにカムが吊上物とパッドに対し平行になるようにし、その後スクリューを締め付けてください。スクリューは、付属のハンドルにて充分(SCC0.5の場合は5N・m以上SCC1~6およびSCC1Wの場合は35N・m以上)に締め付けてください。なお、厚板や重量の重いものには特にスクリューの初期締付力を大きくしてください。吊上げの場合は安全上必ず2点吊り以上を厳守してください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番容量(ton)クランプ範囲質量(kg)
SCC0.50.50~280.8
SCC110~303.2
SCC1W150~1006
SCC1.51.50~324
SCC330~506
SCC3W325~757.8
SCC660~7518

※スクリューの締付けトルクは、35N・m(約350kgf・cm)以上で行って下さい。[SCC0.5は5N・m(約50kgf・cm)以上]

規格表

スクリューカムクランプ (万能型) 規格表

外形図

スクリューカムクランプ (万能型) 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

スクリューカムクランプ (万能型) 使用事例

*吊上げの場合は安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。

 
商品情報を表示

SCC3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
クランプ幅 最小(mm)
クランプ幅 最大(mm)
h1(mm)
トラスココード
寸法(mm)H
質量(kg)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
T(mm)
b(mm)
S(mm)
L(MIN)(mm)
h2(mm)
h3(mm)
d1(mm)
d2(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCC3

3
0
50
165
103-8206
265
6
190
165
240
54
50
21
224
45
60
49
19
1台

1個

49,262( 54,188円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

特に形状の複雑な鋼材(球面板・曲板等)吊りに威力発揮のシンプルな万能型吊クランプ。
【特長】
・吊上げ、吊下げ、反転、引っ張り等全方向式クランプ。
・スクリューカム(球面自在式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群。
・カム及びパッドの取替が非常に簡単。
・負荷時は荷重に比例してカムが傾斜し、歯先がガッチリと喰い込み強固にグリップする。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 吊上物をクランプするときは、商品情報の使用事例のようにカムが吊上物とパッドに対し平行になるようにし、その後スクリューを締め付けてください。スクリューは、付属のハンドルにて充分(SCC0.5の場合は5N・m以上SCC1~6およびSCC1Wの場合は35N・m以上)に締め付けてください。なお、厚板や重量の重いものには特にスクリューの初期締付力を大きくしてください。吊上げの場合は安全上必ず2点吊り以上を厳守してください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクリューカムクランプ (万能型)の型番SCC3のページです。
型番SCC3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スクリューカムクランプ (万能型)

スクリューカムクランプ (万能型)

    立吊クランプ (ロックハンドル式自在シャックルタイプ)

    立吊クランプ (ロックハンドル式自在シャックルタイプ)

      スクリューカムクランプ J型 PAT.

      スクリューカムクランプ J型 PAT.

        スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)PAT.

        スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)PAT.

          水平吊り専用クランプ HSMY型

          水平吊り専用クランプ HSMY型

            全方向ネジ式クランプ

            全方向ネジ式クランプ

              スクリューカムクランプ 吊クランプ引張り治具兼用型(スイベルタイプ)PAT.

              スクリューカムクランプ 吊クランプ引張り治具兼用型(スイベルタイプ)PAT.

                万能クランプ(使用荷重0.1t/0.2t)

                万能クランプ(使用荷重0.1t/0.2t)

                  横吊クランプ(ロックハンドル式自在シャックルタイプ)

                  横吊クランプ(ロックハンドル式自在シャックルタイプ)

                    ドラムリフトクランプ (垂直吊)

                    ドラムリフトクランプ (垂直吊)

                      形鋼クランプ

                      形鋼クランプ

                        横吊りクランプ(使用荷重0.1~3t)

                        横吊りクランプ(使用荷重0.1~3t)

                          横吊クランプ(ロックハンドル式)

                          横吊クランプ(ロックハンドル式)

                            メーカー スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール 日本クランプ イーグル・クランプ スーパーツール スリーエッチ スーパーツール スーパーツール スーパーツール イーグル・クランプ スーパーツール
                            通常価格 24,724円 25,140円 13,172円 43,368円 46,553円 62,957円 22,803円 25,680円 33,191円 44,162円 18,891円 53,068円 22,313円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~  
                            商品タイプ ねじ式クランプ 縦吊りクランプ その他 ねじ式クランプ 横吊りクランプ ねじ式クランプ その他 縦吊りクランプ 横吊りクランプ ドラム缶用吊りクランプ 横吊りクランプ 横吊りクランプ 横吊りクランプ
                            内容量 1台 1台 1台 1台 - - 1台 - 1台 1台 1台 - 1台

                            スクリューカムクランプ (万能型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SCC0.5
                            SCC1
                            SCC1.5
                            SCC1W
                            SCC3W
                            SCC6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            基本使用荷重
                            (t)
                            クランプ幅 最小
                            (mm)
                            クランプ幅 最大
                            (mm)
                            h1
                            (mm)
                            トラスココード 寸法(mm)H 質量
                            (kg)
                            l1
                            (mm)
                            l2
                            (mm)
                            l3
                            (mm)
                            T
                            (mm)
                            b
                            (mm)
                            S
                            (mm)
                            L(MIN)
                            (mm)
                            h2
                            (mm)
                            h3
                            (mm)
                            d1
                            (mm)
                            d2
                            (mm)
                            内容量

                            24,724円

                            ( 27,196円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            0.502876103-81761130.810489603017141231626.52610-

                            32,407円

                            ( 35,648円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1030128355-91312043.214812619046382117538454212-

                            38,202円

                            ( 42,022円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1.5032143103-8192229415413519046452118739524216-

                            65,016円

                            ( 71,518円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            150100190103-8214273622515319046452125838884216-

                            54,694円

                            ( 60,163円 )
                            1個 -

                            1日目

                            32575191331-98572917.821516524054502125045764919-

                            76,149円

                            ( 83,764円 )
                            1個 -

                            1日目

                            6075214164-74823651825521524069802129154766331.5-

                            吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました