(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

立吊クランプ (ロックハンドル式自在シャックルタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

立吊クランプ (ロックハンドル式自在シャックルタイプ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
25,140円 ~ 51,781円
税込価格
27,654円 ~ 56,959円

鋼板等の立吊りを主としたクランプで、吊り方向を拡げた軽量型。【特長】・スプリン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    縦吊りクランプ
  • クランプ幅 最小(mm):
    0
  • 仕様:
    自在タイプのシャックル・締め付けロック機構
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番容量(ton)クランプ範囲質量(kg)
SVC0.3E0.30~161.6
SVC0.5E0.50~192.1
SVC1E10~253.7
SVC1.5E1.50~285.5
SVC2E20~327

締め付けロック機構

立吊クランプ (ロックハンドル式自在シャックルタイプ) 締め付けロック機構図

規格表

立吊クランプ (ロックハンドル式自在シャックルタイプ) 規格表

外形図

立吊クランプ (ロックハンドル式自在シャックルタイプ) 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

立吊クランプ (ロックハンドル式自在シャックルタイプ) 使用事例

*安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
クランプ幅 最大(mm)
h1(mm)
トラスココード
寸法(mm)H
寸法(mm)D2
質量(kg)
B(mm)
b1(mm)
b2(mm)
D1(mm)
T1(mm)
T2(mm)
T3(mm)
t(mm)
L(MAX)(mm)
h2(mm)
h3(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.3
16
57
105-9351
110
45
1.6
100
25
19
26
49
36
39
8
176
48
30
1台

1個

25,140( 27,654円 )

1日目

1.5
28
88
105-9386
174
76
5.5
150
39
33
45
74
54.5
67
14
290
67
42
1台

1個

51,781( 56,959円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鋼板等の立吊りを主としたクランプで、吊り方向を拡げた軽量型。
【特長】
・スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。
・シャックルはどの方向から引っ張っても、カムがクランプする方向に働く全方向性自在クランプ。

(i)ご注意

  • 安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

立吊クランプ (ロックハンドル式自在シャックルタイプ)

立吊クランプ (ロックハンドル式自在シャックルタイプ)

    立吊クランプ (ロックハンドル式)

    立吊クランプ (ロックハンドル式)

      スーパー 立吊クランプ 自在型ロックハンドル式 細目仕様

      スーパー 立吊クランプ 自在型ロックハンドル式 細目仕様

        立吊クランプ (開放ストッパー式)

        立吊クランプ (開放ストッパー式)

          立吊クランプ (ロックレバー式)(遠隔操作レバー付)

          立吊クランプ (ロックレバー式)(遠隔操作レバー付)

            横吊クランプ(ロックハンドル式自在シャックルタイプ)

            横吊クランプ(ロックハンドル式自在シャックルタイプ)

              スーパー 立吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様

              スーパー 立吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様

                縦つり用クランプ WOLシリーズ

                縦つり用クランプ WOLシリーズ

                  電動旋回ポスト型ジブクレーン

                  電動旋回ポスト型ジブクレーン

                    縦吊りクランプ(使用荷重0.5~1t)

                    縦吊りクランプ(使用荷重0.5~1t)

                      スーパー 横吊クランプ 自在型ロックハンドル式 細目仕様

                      スーパー 横吊クランプ 自在型ロックハンドル式 細目仕様

                        U字溝縦吊りクランプ“CU-M型”(マシンタイプ)

                        U字溝縦吊りクランプ“CU-M型”(マシンタイプ)

                          縦つりクランプ R型

                          縦つりクランプ R型

                            メーカー スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール イーグル・クランプ 象印 三木ネツレン スーパーツール 三木ネツレン 日本クランプ
                            通常価格 25,140円 32,359円 44,045円 28,983円 36,854円 33,191円 31,867円 40,090円 63,882円 34,995円 36,936円 14,205円 39,807円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ 縦吊りクランプ 縦吊りクランプ - 縦吊りクランプ 縦吊りクランプ 横吊りクランプ - - - 縦吊りクランプ - U字溝用クランプ 縦吊りクランプ
                            クランプ幅 最小(mm) 0 - - 0 0 - - - - 0 - 50 -
                            仕様 自在タイプのシャックル・締め付けロック機構 締め付けロック機構 - ストッパー式締め付け機構・解放ロック機構 遠隔操作解放機構・締め付けロック機構・解放ロック機構 - - - - - - - -
                            内容量 1台 1台 - 1台 1台 1台 - - - - - - -

                            立吊クランプ (ロックハンドル式自在シャックルタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました