(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

立吊クランプ (ロックハンドル式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SVC1WH
立吊クランプ (ロックハンドル式) タチツリクランプ (ロックハンドルシキ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
54,269円 41,618円
税込単価
59,696円 45,780円

【特長】・本体等を特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 安全上必ず2点吊り以上を厳守してください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番容量(ton)クランプ範囲質量(kg)
SVC0.5H0.50~193
SVC1H10~256
SVC1WH10~406.2
SVC2H20~3010.5
SVC3H30~3512.5
SVC3WH325~6015
SVC5H50~4021.5
SVC5WH525~6525
SVC7H710~7043
SVC7WH730~9045
SVC10H1020~8056
SVC10WH1040~10060

締め付けロック機構

立吊クランプ (ロックハンドル式) 締め付けロック機構図

規格表

立吊クランプ (ロックハンドル式) 規格表

外形図

立吊クランプ (ロックハンドル式) 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

立吊クランプ (ロックハンドル式) 使用事例

*安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。

 
商品情報を表示

SVC1WH の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
クランプ幅 最小(mm)
クランプ幅 最大(mm)
h1(mm)
トラスココード
寸法(mm)H
寸法(mm)D2
質量(kg)
B(mm)
b1(mm)
b2(mm)
D1(mm)
T1(mm)
T2(mm)
t(mm)
L(MAX)(mm)
h2(mm)
h3(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SVC1WH

1
0
40
104
105-9017
225
85
6.2
165
43
44
48
68
53
16
360
70
45
1台

1個

54,269円

41,618

( 45,780円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体等を特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性を保持。
(SVC0.5H・SVC1H・SVC2H・SVC3H以外は高抗張力鋼の溶接構造。)
・7t及び10t用のクランプは開放ロックピン付。
・スプリング式締め付けロック機構。
・鋼板等の立吊用標準型クランプ。

(i)ご注意

  • 安全上必ず2点吊り以上を厳守してください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

立吊クランプ (ロックハンドル式)の型番SVC1WHのページです。
型番SVC1WHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

立吊クランプ (ロックハンドル式)

立吊クランプ (ロックハンドル式)

    横吊クランプ(ロックハンドル式)

    横吊クランプ(ロックハンドル式)

      横吊クランプ(ロックハンドル式先割型)

      横吊クランプ(ロックハンドル式先割型)

        横吊クランプ(ロックハンドル式自在シャックルタイプ)

        横吊クランプ(ロックハンドル式自在シャックルタイプ)

          立吊クランプ (ロックハンドル式自在シャックルタイプ)

          立吊クランプ (ロックハンドル式自在シャックルタイプ)

            1.0ton 横吊クランプ(3-30mm)

            1.0ton 横吊クランプ(3-30mm)

              立吊クランプ (ロックレバー式)(遠隔操作レバー付)

              立吊クランプ (ロックレバー式)(遠隔操作レバー付)

                横つり用クランプ AMS型

                横つり用クランプ AMS型

                  鋼板・敷鉄板水平つり用クランプ VAFS型

                  鋼板・敷鉄板水平つり用クランプ VAFS型

                    U字溝縦吊りクランプ“CU-H型”(グリップ付ハンドタイプ)

                    U字溝縦吊りクランプ“CU-H型”(グリップ付ハンドタイプ)

                      横つり用 (形鋼用) クランプ GD型

                      横つり用 (形鋼用) クランプ GD型

                        鋼板竪吊クランプ(手動ロック式)

                        鋼板竪吊クランプ(手動ロック式)

                          スクリューカムクランプ(J型)ツイストカム式 PAT.

                          スクリューカムクランプ(J型)ツイストカム式 PAT.

                            メーカー スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール エスコ スーパーツール イーグル・クランプ イーグル・クランプ 三木ネツレン イーグル・クランプ エスコ スーパーツール
                            通常価格 32,359円 22,313円 22,280円 33,191円 25,140円 50,795円 36,854円 141,692円 46,533円 14,205円 73,511円 53,227円 22,534円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   4日目   1日目   4日目   1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 縦吊りクランプ 横吊りクランプ 横吊りクランプ 横吊りクランプ 縦吊りクランプ 横吊りクランプ 縦吊りクランプ - - U字溝用クランプ - 縦吊りクランプ ねじ式クランプ
                            仕様 締め付けロック機構 - 高抗張力鋼の溶接構造 - 自在タイプのシャックル・締め付けロック機構 - 遠隔操作解放機構・締め付けロック機構・解放ロック機構 - - - - - -
                            内容量 1台 1台 1台 1台 1台 - 1台 - - - - - 1台

                            立吊クランプ (ロックハンドル式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SVC10H
                            SVC10WH
                            SVC1H
                            SVC2H
                            SVC3H
                            SVC3WH
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            基本使用荷重
                            (t)
                            クランプ幅 最小
                            (mm)
                            クランプ幅 最大
                            (mm)
                            h1
                            (mm)
                            トラスココード 寸法(mm)H 寸法(mm)D2 質量
                            (kg)
                            B
                            (mm)
                            b1
                            (mm)
                            b2
                            (mm)
                            D1
                            (mm)
                            T1
                            (mm)
                            T2
                            (mm)
                            t
                            (mm)
                            L(MAX)
                            (mm)
                            h2
                            (mm)
                            h3
                            (mm)
                            内容量

                            242,702円

                            ( 266,972円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            102080205851-62214121305636010085651771163264514580-

                            222,558円

                            ( 244,814円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            1040100205851-622241213060380100105651771163264514580-

                            55,917円

                            ( 61,509円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            102590105-90091858561524232488159163106945-

                            66,608円

                            ( 73,269円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            2030100105-902521010610.51724839609771183757747-

                            66,893円

                            ( 73,582円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            3035105-22511712.518251426610275204058147-

                            92,501円

                            ( 101,751円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            32560123-2531171521256676610275204329965-

                            吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました