(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

立吊クランプ (開放ストッパー式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

立吊クランプ (開放ストッパー式)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
28,983円 ~ 133,110円
税込価格
31,881円 ~ 146,421円

鋼板等の立吊用クランプ(軽量・コンパクトタイプ)。【特長】・重要部分は全て本体...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    縦吊りクランプ
  • クランプ幅 最小(mm):
    0
  • 仕様:
    ストッパー式締め付け機構・解放ロック機構
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 安全上必ず2点吊り以上を厳守してください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番容量(ton)クランプ範囲質量(kg)
SVC0.50.50~191.6
SVC110~253.2
SVC220~326
SVC330~389
SVC550~5018

ストッパー式締め付け機構・開放ロック機構

立吊クランプ (開放ストッパー式) ストッパー式締め付け機構・開放ロック機構図

規格表

立吊クランプ (開放ストッパー式) 規格表

外形図

立吊クランプ (開放ストッパー式) 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

立吊クランプ (開放ストッパー式) 使用事例

*安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
クランプ幅 最大(mm)
h1(mm)
トラスココード
寸法(mm)H
寸法(mm)D2
質量(kg)
B(mm)
b1(mm)
b2(mm)
D1(mm)
T1(mm)
T2(mm)
t(mm)
L(MAX)(mm)
h2(mm)
h3(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.5
19
85
-
138
54
1.6
108
29
22
35
45
31
9
210
54
33
1台

1個

28,983( 31,881円 )

4日目

1
25
101
105-9238
165
72
3.2
126
35
28
46
58
42
12
265
62
38
1台

1個

44,211( 48,632円 )

1日目

2
32
120
105-9246
200
96
6
152
43
35
61
72
56
16
330
73
45
1台

1個

61,681( 67,849円 )

1日目

3
38
135
813-0581
225
116
9
168
47
41
74
84
66
19
385
81
48
1台

1個

76,291( 83,920円 )

4日目

5
50
162
813-0582
276
146
18
212
59
54
92
101
81
25
485
99
61
1台

1個

133,110( 146,421円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鋼板等の立吊用クランプ(軽量・コンパクトタイプ)。
【特長】
・重要部分は全て本体に内蔵保護し突起物がなく、取扱い作業が簡単。
・ストッパーにより、カムを開放状態に保持し装着が簡単、かつストッパーのセットを外さないかぎり吊上げができないので安全確認が容易。

(i)ご注意

  • 安全上必ず2点吊り以上を厳守してください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

立吊クランプ (開放ストッパー式)

立吊クランプ (開放ストッパー式)

    立吊クランプ (ロックハンドル式自在シャックルタイプ)

    立吊クランプ (ロックハンドル式自在シャックルタイプ)

      立吊クランプ (ロックハンドル式)

      立吊クランプ (ロックハンドル式)

        立吊クランプ (ロックレバー式)(遠隔操作レバー付)

        立吊クランプ (ロックレバー式)(遠隔操作レバー付)

          縦つりクランプ R型

          縦つりクランプ R型

            スーパー 立吊クランプ 自在型ロックハンドル式 細目仕様

            スーパー 立吊クランプ 自在型ロックハンドル式 細目仕様

              横吊クランプ(ロックハンドル式自在シャックルタイプ)

              横吊クランプ(ロックハンドル式自在シャックルタイプ)

                縦つり専用クランプ TL型

                縦つり専用クランプ TL型

                  スーパー 立吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様

                  スーパー 立吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様

                    縦つり用クランプ WOLシリーズ

                    縦つり用クランプ WOLシリーズ

                      ドラムリフト吊クランプ

                      ドラムリフト吊クランプ

                        電動旋回ポスト型ジブクレーン

                        電動旋回ポスト型ジブクレーン

                          鋼板竪吊クランプ(手動ロック式)

                          鋼板竪吊クランプ(手動ロック式)

                            メーカー スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール 日本クランプ スーパーツール スーパーツール 日本クランプ スーパーツール イーグル・クランプ スーパーツール 象印 エスコ
                            通常価格 28,983円 25,140円 32,359円 36,854円 39,807円 44,045円 46,485円 58,666円 31,867円 40,090円 31,680円 63,882円 53,227円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   5日目   1日目   4日目   1日目   4日目   1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 縦吊りクランプ 縦吊りクランプ 縦吊りクランプ 縦吊りクランプ 縦吊りクランプ - 横吊りクランプ - - - ドラム缶用吊りクランプ - 縦吊りクランプ
                            クランプ幅 最小(mm) 0 0 - 0 - - - - - - 0 - 0
                            仕様 ストッパー式締め付け機構・解放ロック機構 自在タイプのシャックル・締め付けロック機構 締め付けロック機構 遠隔操作解放機構・締め付けロック機構・解放ロック機構 - - - - - - - - -
                            内容量 1台 1台 1台 1台 - - 1台 - - - 1台 - -

                            立吊クランプ (開放ストッパー式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました