(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クロステストレベル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クロステストレベル

通常単価(税別)
20,211円
税込単価
22,232円

縦、横及び垂直方向の水平測定が簡単にできます。小形で携帯に便利です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    水平器
  • 長さ(mm):
    75
  • マグネット:
    なし
  • 高さ(mm):
    16
  • 厚み(mm):
    50
  • 色:
  • 呼び(mm):
    75
  • 質量(kg):
    0.15

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AN101

1個

20,211( 22,232円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

縦、横及び垂直方向の水平測定が簡単にできます。小形で携帯に便利です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クロステストレベルの型番AN101のページです。
型番AN101に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クロステストレベル

クロステストレベル

    小形レベル

    小形レベル

      丸型レベル

      丸型レベル

        丸型マグネット付アイベル水平器

        丸型マグネット付アイベル水平器

          丸形水準器 AR101/102/103

          丸形水準器 AR101/102/103

            丸型アイベル水平器

            丸型アイベル水平器

              平型レベル

              平型レベル

                カメラ気泡管・磁石付

                カメラ気泡管・磁石付

                  キーホルダーレベル

                  キーホルダーレベル

                    クリスタルレベル

                    クリスタルレベル

                      カメラ気泡管

                      カメラ気泡管

                        チェックレベル

                        チェックレベル

                          ミニレベル(マグネット無し/アナログ表示)

                          ミニレベル(マグネット無し/アナログ表示)

                            メーカー 大菱計器製作所 大菱計器製作所 エビス アカツキ製作所 大菱計器製作所 アカツキ製作所 エビス エビス エビス エビス エビス エビス 新潟精機(SK)
                            通常価格 20,211円 6,103円 1,380円 950円 7,710円 918円 2,041円 2,520円 780円 2,100円 2,128円 1,200円 1,500円
                            通常出荷日 2日目   2日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   9日目   1日目   1日目   9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 水平器 水平器 アクリル製水平器(丸型) アクリル製水平器(丸型) 水平器 アクリル製水平器(丸型) アクリル製水平器(角型) - 水平器 アクリル製水平器(角型) - - -
                            長さ(mm) 75 - - - - - 75 50 47 100 50 74 -
                            マグネット なし なし - 1か所 なし なし - 1面 なし - なし なし なし
                            高さ(mm) 16 - - - - - - 41.2 15 - 40 55 -
                            厚み(mm) 50 22 - - - - 15 - 15 15 15 14 -

                            クロステストレベルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            水平器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました