(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

傾斜測定水準器 A100形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

傾斜測定水準器 A100形

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
141,317円
税込単価
155,449円

【特長】・本尺目盛りは360°(左右各180°)で1°刻みになっております。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    水平器
  • 長さ(mm):
    110(ベース)
  • マグネット:
    なし
  • 高さ(mm):
    158
  • 厚み(mm):
    40(ベース)
  • 色:
  • 呼び(mm):
    A100
  • 最小読取(分):
    2
  • 測定範囲(゜):
    360
  • 質量(kg):
    1.4
  • 仕様:
    本体は軽合金(但しベースは焼入品)で取手付です。
  • 特長:
    ワーク上に載せ、マイクロメータヘッドを廻し、気泡を目盛線の中心位置にしたとき、本尺の度数とマイクロメータヘッドの分を読み、ワークの傾斜角度を求めることができます。
  • 補足:
    精密工業はもちろん、建築、土木、車両関係にと幅広い用途にご使用できます。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AH101

1個

141,317( 155,449円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本尺目盛りは360°(左右各180°)で1°刻みになっております。
・副尺(マイクロメーターヘッド)は、1回転2°で最小目盛りは2分読みです。
・本体は軽合金(但しベースは焼入品)で取手付です。
・ワーク上に載せ、マイクロメータヘッドを廻し、気泡を目盛線の中心位置にしたとき、本尺の度数とマイクロメータヘッドの分を読み、ワークの傾斜角度を求めることができます。
・精密工業はもちろん、建築、土木、車両関係にと幅広い用途にご使用できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

傾斜測定水準器 A100形の型番AH101のページです。
型番AH101に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

傾斜測定水準器 A100形

傾斜測定水準器 A100形

    平形精密水準器

    平形精密水準器

      デジタル水準器レベルニックEL-01A

      デジタル水準器レベルニックEL-01A

        精密平形水準器 一般工作用

        精密平形水準器 一般工作用

          G-トレンディーレベル

          G-トレンディーレベル

            平形精密水準器(一般工作用) RFL-1002

            平形精密水準器(一般工作用) RFL-1002

              傾斜水準器 882A

              傾斜水準器 882A

                ハンディーレベル-2

                ハンディーレベル-2

                  キューブレベル

                  キューブレベル

                    デジタル水準器レベルニックDL-S1

                    デジタル水準器レベルニックDL-S1

                      精密角形水準器 一般工作用

                      精密角形水準器 一般工作用

                        防水型デジタル水平器

                        防水型デジタル水平器

                          プラスチックレベル

                          プラスチックレベル

                            メーカー 大菱計器製作所 トラスコ中山 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) エビス 理研計測器 大菱計器製作所 エビス エビス 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) アカツキ製作所 エビス
                            通常価格 141,317円 43,836円 292,822円 39,863円 3,750円 36,776円 68,695円 1,560円 1,437円 167,310円 70,599円 14,445円 1,725円
                            通常出荷日 18日目   1日目   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   18日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   19日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 水平器 水平器 デジタル水平器 水平器 水平器 水平器 水平器 水平器 水平器 デジタル水平器 水平器 - 水平器
                            長さ(mm) 110(ベース) - 150 - 150 100 250(ベース) 100 50 159 - 230 200
                            マグネット なし なし なし なし 1か所 なし なし - なし なし なし 1か所 1面
                            高さ(mm) 158 - 85 - 46.5 36 - 46 35 78 - 60 40
                            厚み(mm) 40(ベース) 45 195 42 22 38 44(ベース) 20 27 104 - - 14

                            傾斜測定水準器 A100形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            水平器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました