(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロ式傾斜水準器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マイクロ式傾斜水準器

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
92,988円 ~ 107,294円
税込価格
102,287円 ~ 118,023円

通常の水準器では計測できない大きな傾斜(勾配)を測定できます。【特長】・傾斜高...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    水平器
  • 長さ(mm):
    227
  • マグネット:
    なし
  • 高さ(mm):
    75~95
  • 厚み(mm):
    50
  • 色:
  • 測定範囲(mm/200mm):
    20
  • 質量(kg):
    2.2
  • 補足:
    本器のマイクロメーターの読み値は、角度(度数)ではなく勾配(タンジェント)です。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

コードNo. 呼び 寸法
(L×W×H mm)
測定範囲
(mm/200mm)
感度
(mm/200mm)
質量
(kg)
AG101 0.01 227×50×75~95 20 0.01 2.2
AG102 0.02 0.02
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
呼び(mm)
感度(mm/m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.01
0.01

1個

92,988( 102,287円 )

18日目

0.02
0.02

1個

107,294( 118,023円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

通常の水準器では計測できない大きな傾斜(勾配)を測定できます。
【特長】
・傾斜高さは200mmに付き最大20mmです。
・本器のマイクロメーターの読み値は、角度(度数)ではなく勾配(タンジェント)です。
・気泡の感度は200mmピッチの感度表示です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロ式傾斜水準器

マイクロ式傾斜水準器

    エビスダイヤモンド デジタルレベル

    エビスダイヤモンド デジタルレベル

      カードレベル

      カードレベル

        デジタル水平器 DI-230M

        デジタル水平器 DI-230M

          キーホルダーレベル

          キーホルダーレベル

            Gレベル・土木用(長さ750mm)

            Gレベル・土木用(長さ750mm)

              デジタル水平器,銀色

              デジタル水平器,銀色

                Gレベル・建築用(長さ230mm)

                Gレベル・建築用(長さ230mm)

                  ベーシックレベルシルバー(長さ3000mm)

                  ベーシックレベルシルバー(長さ3000mm)

                    メーカー 大菱計器製作所 エビス エビス アカツキ製作所 エビス エビス STS エビス エビス
                    通常価格 92,988円 24,972円 1,200円 12,089円 780円 6,387円 9,927円 3,193円 19,851円
                    通常出荷日 18日目   1日目   1日目   1日目   1日目   9日目   1日目   9日目   9日目  
                    商品タイプ 水平器 - 水平器 デジタル水平器 水平器 - デジタル水平器 - -
                    長さ(mm) 227 - 86 230 47 750 416 230 3000
                    マグネット なし - なし 1か所 なし なし 4か所 なし なし
                    高さ(mm) 75~95 - 54 56 15 51 50 51 51
                    厚み(mm) 50 - 5.5 26 15 - 21 - 19.5

                    マイクロ式傾斜水準器のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    水平器カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました