(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

丸形水準器 AR105

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

丸形水準器 AR105

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,297円
税込単価
26,727円

【特長】・各種機械に取付、埋め込み用に使用できます。・全方向の水平測定が簡単に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    水平器
  • マグネット:
    なし
  • 高さ(mm):
    24
  • 色:
  • 摘要:
    取付穴付き
  • 外径(mm):
    100
  • 内径(mm):
    80
  • 質量(kg):
    0.23

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AR105

1個

24,297( 26,727円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種機械に取付、埋め込み用に使用できます。
・全方向の水平測定が簡単にできます。
・516-E形はトラッククレーン用として屋外でも使用できます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸形水準器 AR105の型番AR105のページです。
型番AR105に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

丸形水準器 AR105

丸形水準器 AR105

    丸形水準器 AR101/102/103

    丸形水準器 AR101/102/103

      平形水準器(工作用)

      平形水準器(工作用)

        丸型アイベル水平器

        丸型アイベル水平器

          小形レベル

          小形レベル

            角形水準器(工作用)

            角形水準器(工作用)

              丸形水準器 RRLシリーズ

              丸形水準器 RRLシリーズ

                T形水準器 AL101・AL102・AL103

                T形水準器 AL101・AL102・AL103

                  精密フィックスレベル

                  精密フィックスレベル

                    水準器(精密フィックスレベル)

                    水準器(精密フィックスレベル)

                      クロステストレベル

                      クロステストレベル

                        丸型気泡管/フォルダータイプ17

                        丸型気泡管/フォルダータイプ17

                          丸台型アイベル水平器(取付穴付)

                          丸台型アイベル水平器(取付穴付)

                            メーカー 大菱計器製作所 大菱計器製作所 大菱計器製作所 アカツキ製作所 大菱計器製作所 大菱計器製作所 理研計測器 大菱計器製作所 大菱計器製作所 アズワン 大菱計器製作所 エビス アカツキ製作所
                            通常価格 24,297円 7,710円 31,491円 918円 6,103円 57,707円 4,351円 113,287円 18,231円 22,000円 20,211円 870円 1,100円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目~   5日目~   8日目~   18日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 水平器 水平器 水平器 アクリル製水平器(丸型) 水平器 水平器 水平器 水平器 水平器 - 水平器 - アクリル製水平器(丸型)
                            マグネット なし なし なし なし なし なし なし なし なし - なし なし なし
                            高さ(mm) 24 - - - - - - 32 - - 16 7.5 -
                            - - - - -
                            摘要 取付穴付き - - - - - - - - - - - -

                            丸形水準器 AR105のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            水平器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました