(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

深穴内径測定器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

深穴内径測定器

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
81,175円 ~ 153,408円  特別価格 
税込価格
89,293円 ~ 168,749円  特別価格 

シリンダゲージにて測定出来ない深い穴の内径測定に適している。【特長】・奥の深い...

詳細情報を確認する

  • 測定子の可動量/測定力:
    1.4mm 2N以下
  • エクステションロッド:
    EMCC-L(1mのロッド×10本=10m)…別売です
  • 適合するリニアゲージ(1):
    最小表示量10μm時=D-5B/最小表示量1μm時=D-5SB
  • 適合するカウンタ(2):
    C-500(10μm、1μm対応タイプ)
  • 動作:
    マスター合わせをした後、ワークにヘッドを挿入してゆっくり前進させるだけで測定が完了します。自動調芯機構によりヘッドを振る必要は有りません
  • 機能:
    ワークは水平状態にして測定します。(垂直にした状態では測定不可能です)
  • オプション:
    プリンタ(PDP-1N)/プリンタ接続ケーブル KB-C232
  • 特長:
    奥の深い内径(最長10m)の測定ができます。デジタル表示で測定に熟練を要せず誰でも簡単に測定できます。内径寸法の±0.6mmの範囲で測定出来ます。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

深穴内径測定器

深穴内径測定器:関連画像

商品画像(EMCC-3)

製品仕様

深穴内径測定器:関連画像

寸法図

型式 EMCC-2 EMCC-3 EMCC-4 EMCC-5 EMCC-6
測定範囲(内径) 35~60mm 50~100mm 100~160mm 160~250mm 250~400mm
測定深さ 70mm~10m 90mm~10m 120mm~10m 130mm~10m 150mm~10m
附属の換えロッド 5mmとび6本 5mmとび11本 10mmとび7本 10mmとび10本 10mmとび16本
換えワッシャ
厚さ(mm)×枚数
1,2,3×1 1,2,3×1 1,2,3,4×1 1,2,3,4×1 1,2,3,4×1
附属の測定子 L=33mm(フラット型) L=44mm(フラット型)
測定子の可動量
/測定力
1.4mm/2N以下
適合する
カウンタ(2)
●C-500(10μm,1μm対応タイプ)
動作 ●マスター合わせをした後、ワークにヘッドを挿入してゆっくり前進させるだけで測定が完了します。
●自動調芯機構によりヘッドを振る必要は有りません。
機能 ●ワークは水平状態にして測定します。(垂直にした状態では測定不可能です)
各部の寸法
(mm)
A 70 71 77 77 77
B 20 30 40 45 50
C 30 40 55 60 70
D 62 82 115 125 140
E 15 20 38 58 88
F 22 30 50 70 100
G MIN 35 50 100 160 250
MAX 60 100 160 250 400

適合するリニアゲージ(1)

型式 D-5B D-5SB
最小表示量 0.01mm 0.001mm
精度 0.01mm 0.002mm
ケーブル長さ 10m
測定子取付ネジ寸法 M2.5×P=0.45mm
測定力 0.5N以下
  • 最小表示量 10μm時=D-5B
  • 最小表示量1μm時=D-5SB
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
測定範囲(内径)(mm)
測定深さ
付属の換えロッド
付属の測定子
各部の寸法A(mm)
各部の寸法B(mm)
各部の寸法C(mm)
各部の寸法D(mm)
各部の寸法E(mm)
各部の寸法F(mm)
各部の寸法G MIN(mm)
各部の寸法G MAX(mm)
換えワッシャ厚さ((mm)×枚数)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
35~60
70mm~10m
5mmとび6本
L=33m(フラット製)
70
20
30
62
15
22
35
60
1・2・3×1

1個

81,175円

76,312

( 83,943円 )

3日目

50~100
90mm~10m
5mmとび11本
L=33m(フラット製)
71
30
40
82
20
30
50
100
1・2・3×1

1個

88,234円

82,631

( 90,894円 )

3日目

100~160
120mm~10m
10mmとび7本
L=44mm(フラット製)
77
40
55
115
38
50
100
160
1・2・3・4×1

1個

108,235円

100,528

( 110,581円 )

3日目

160~250
130mm~10m
10mmとび10本
L=44mm(フラット製)
77
45
60
125
58
70
160
250
1・2・3・4×1

1個

127,847( 140,632円 )

3日目

250~400
150mm~10m
10mmとび16本
L=44mm(フラット製)
77
50
70
140
88
100
250
400
1・2・3・4×1

1個

153,408円

145,783

( 160,361円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

シリンダゲージにて測定出来ない深い穴の内径測定に適している。
【特長】
・奥の深い内径(最長10m)の測定ができます。
・デジタル表示で測定に熟練を要せず誰でも簡単に測定できます。
・内径寸法の±0.6mmの範囲で測定出来ます。
【用途】
・測定したい内径寸法でマスター合わせしてからワークに測定器を入れて頂き比較測定。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

深穴内径測定器

深穴内径測定器

    内径測定器 アンビル CG-S18A

    内径測定器 アンビル CG-S18A

      テクロック デフレクションゲージ 測定範囲99~113mm

      テクロック デフレクションゲージ 測定範囲99~113mm

        内径測定器 換えワッシャ

        内径測定器 換えワッシャ

          スタンド内径測定器 BST-1B

          スタンド内径測定器 BST-1B

            テクロック デフレクションゲージ 測定範囲65~82mm

            テクロック デフレクションゲージ 測定範囲65~82mm

              デジタル三点マイクロメータ

              デジタル三点マイクロメータ

                内径測定器 エクステンションロッド

                内径測定器 エクステンションロッド

                  内径測定器 アンビル CGB

                  内径測定器 アンビル CGB

                    横型スタンド 内径測定器 BST-2B

                    横型スタンド 内径測定器 BST-2B

                      内径測定器 アンビル CG-S10A

                      内径測定器 アンビル CG-S10A

                        2.7- 6.76mm ダイアルボアゲージ

                        2.7- 6.76mm ダイアルボアゲージ

                          スモールホールゲージ 半球型ボール

                          スモールホールゲージ 半球型ボール

                            メーカー 尾崎製作所 ミツトヨ テクロック ミツトヨ シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ) テクロック 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ) ミツトヨ エスコ エスコ
                            通常価格 81,175円 1,748円 17,003円 261円 312,486円 15,740円 59,899円 9,110円 861円 143,177円 3,360円 103,600円 6,770円
                            通常出荷日 3日目   2日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   3日目   2日目~   2日目   1日目  
                            測定子の可動量/測定力 1.4mm 2N以下 - - - - - - - - - - - -
                            エクステションロッド EMCC-L(1mのロッド×10本=10m)…別売です - - - - - - - - - - - -
                            適合するリニアゲージ(1) 最小表示量10μm時=D-5B/最小表示量1μm時=D-5SB - - - - - - - - - - - -
                            適合するカウンタ(2) C-500(10μm、1μm対応タイプ) - - - - - - - - - - - -
                            動作 マスター合わせをした後、ワークにヘッドを挿入してゆっくり前進させるだけで測定が完了します。自動調芯機構によりヘッドを振る必要は有りません - - - - - - - - - - - -

                            深穴内径測定器のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ユーザー側でマスタが容易出来ない場合は?
                            A
                            マスタに代用できる又は、基準に出来るワークをマスタとして頂いても大丈夫です。

                            内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました