(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリンダゲージテスタ  

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シリンダゲージテスタ  

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
455,411円 411,145円
税込単価
500,952円 452,260円

【特長】・最少読取値1μmのマイクロメータを基準としたシリンダゲージ専用キャリ...

詳細情報を確認する

  • マイクロメータヘッド目量(mm):
    0.001
  • マイクロメータヘッド測定範囲(mm):
    20
  • 送り精度(μm):
    ±1以下
  • 送り量(mm):
    0.5/1回転
  • スピンドル端面:
    超硬チップ付
  • 検査できるシリンダゲージ:
    JIS B 7515、JMAS 5009準拠/当社製CC・CG型は、全て検査可能
  • 特長:
    最少読取値1μmのマイクロメータを基準としたシリンダゲージ専用キャリブレーションテスタです。シリンダゲージ本体を鉛直に保持するのでたわみの影響による誤差がでません。測定力による誤差を防ぐ為、換えロッド側に押えのセンター軸を設けて有ります。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CCT-2

1個

455,411円

411,145

( 452,260円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最少読取値1μmのマイクロメータを基準としたシリンダゲージ専用キャリブレーションテスタです。
・シリンダゲージ本体を鉛直に保持するのでたわみの影響による誤差がでません。
・測定力による誤差を防ぐ為、換えロッド側に押えのセンター軸を設けて有ります。
・検査できるシリンダゲージ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリンダゲージテスタ  の型番CCT-2のページです。
型番CCT-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリンダゲージテスタ  

シリンダゲージテスタ  

    テクロック デフレクションゲージ 測定範囲99~113mm

    テクロック デフレクションゲージ 測定範囲99~113mm

      526シリーズ 小口径シリンダゲージ CG-A

      526シリーズ 小口径シリンダゲージ CG-A

        511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージ CGM-X

        511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージ CGM-X

          シリンダゲージ CC-Rシリーズ

          シリンダゲージ CC-Rシリーズ

            シチズン スタンド内径測定器 BST-3LB

            シチズン スタンド内径測定器 BST-3LB

              テクロック シリンダゲージ 小口径用 測定範囲10~18.5mm

              テクロック シリンダゲージ 小口径用 測定範囲10~18.5mm

                シリンダゲージ用スパナ

                シリンダゲージ用スパナ

                  177シリーズ セットリング

                  177シリーズ セットリング

                    515シリーズ シリンダゲージゼロチェッカCCG

                    515シリーズ シリンダゲージゼロチェッカCCG

                      515シリーズ セラ内側マイクロチェッカCI

                      515シリーズ セラ内側マイクロチェッカCI

                        デジタル三点マイクロメータ

                        デジタル三点マイクロメータ

                          内径測定器 換えワッシャ

                          内径測定器 換えワッシャ

                            メーカー 尾崎製作所 テクロック ミツトヨ ミツトヨ 尾崎製作所 シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ) テクロック ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ
                            通常価格 455,411円 17,003円 28,696円 29,756円 28,384円 734,094円 21,321円 306円 8,353円 999,999円 999,999円 59,899円 261円
                            通常出荷日 18日目   3日目   2日目   4日目   7日目   3日目   3日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            マイクロメータヘッド目量(mm) 0.001 - - - - - - - - - - - -
                            マイクロメータヘッド測定範囲(mm) 20 - - - - - - - - - - - -
                            送り精度(μm) ±1以下 - - - - - - - - - - - -
                            送り量(mm) 0.5/1回転 - - - - - - - - - - - -
                            スピンドル端面 超硬チップ付 - - - - - - - - - - - -

                            シリンダゲージテスタ  のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました