内径18mm以下の内径測定用シリンダゲージ。【特長】・6~10mm、10~18...
商品画像:CC-02
商品画像:CC-01
商品画像:CG-01
型式 | 測定範囲 (mm) |
有効測定 範囲(mm) |
広範囲 精度(μm) |
隣接誤差 (μm) |
繰返し 精密度(μm) |
換えロッド 間隔(mm) , 本数 |
換えワッシャ 厚さ(mm)×枚数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CC-02 | 6~10 | 0.5 | 5 | 2 | 2 | 0.5 とび , 9 | -- |
CC-01 | 10~18 | 0.5 | 5 | 2 | 2 | 1 とび , 9 | 0.5 ×1 |
CG-01 | 10~18 | 0.5 | 5 | 2 | 2 | 1 とび , 9 | 0.5 ×1 |
CG-01タイプは、測定範囲10mm以上11mm以下の場合のみ測定深さ5mmとなる。
寸法図(CC-02)
寸法図(CC-01)
寸法図(CG-01)
内径18mm以下の内径測定用シリンダゲージ。
【特長】
・6~10mm、10~18mmの2種類から選択できる。
・推奨ダイヤルゲージ:17Z、57B(目量0.01mm)/15Z、 5F(目量0.001mm)。
・浅孔や浅孔底面近くの内径測定可能シリンダゲージは、型式CG-01。