(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤルインサイドゲージ Uシリーズ用替ロットセット

ダイヤルインサイドゲージ Uシリーズ用替ロットセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
33,680円
税込単価
37,048円

【特長】・比較的大きい穴の内径や壁面の内側の測定に適した測定器【用途】・ダイヤ...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    なし
  • デジタル/ダイヤル:
    ダイヤル
  • 目量(mm):
    0.01
  • 測定力(N):
    2
  • 目盛種類:
    バランス目盛
  • 目盛仕様:
    0-50-0
  • 任意の1/10回転指示誤差(μm):
    9
  • 任意の1回転指示誤差(μm):
    ±13
  • 測定範囲(mm):
    50~350
  • [指示誤差]全測定範囲:
    ±20

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

ダイヤルインサイドゲージ Uシリーズの仕様

ダイヤルインサイドゲージ Uシリーズ用替ロット:関連画像

U-1の外観

ダイヤルインサイドゲージ Uシリーズ用替ロット:関連画像

U-1の外観 換えロット(5mm、10mm、20mm、40mm)

ダイヤルインサイドゲージ Uシリーズ用替ロット:関連画像

U-1の外観 換えロット(80mm)

ダイヤルインサイドゲージ Uシリーズ用替ロット:関連画像

U-1の外観 換えロット(140mm)

ダイヤルインサイドゲージ Uシリーズ用替ロット:関連画像

U-1の寸法図(単位:mm)

仕様

  • 目量:0.01mm
  • 測定範囲:50~350mm
  • 目盛仕様:0-50-0
  • 測定力:2.0N以下
  • ダイヤル測定範囲:5mm

指示誤差

  • 1/10回転:9μm
  • 1回転:±13μm
  • 全測定範囲:±20μm

※仕様及び外観は商品改良のため予告なく一部変更することがありますのでご了承下さい。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

U-1

1個

33,680( 37,048円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・比較的大きい穴の内径や壁面の内側の測定に適した測定器
【用途】
・ダイヤルインサイドゲージUシリーズ用

カタログ

 

Loading...

U-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤルインサイドゲージ Uシリーズ用替ロットセットの型番U-1のページです。
型番U-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤルインサイドゲージ Uシリーズ用替ロットセット

ダイヤルインサイドゲージ Uシリーズ用替ロットセット

    ダイヤルインサイドゲージ Uシリーズ

    ダイヤルインサイドゲージ Uシリーズ

      テクロック 標準型ダイヤルゲージ(0.005mm目盛ダイヤルゲージ)

      テクロック 標準型ダイヤルゲージ(0.005mm目盛ダイヤルゲージ)

        テクロック 精密ダイヤルゲージ TM-1201PW

        テクロック 精密ダイヤルゲージ TM-1201PW

          テクロック 小型ダイヤルゲージ TM-35-03F

          テクロック 小型ダイヤルゲージ TM-35-03F

            テクロック 小型ダイヤルゲージ TM-35-04

            テクロック 小型ダイヤルゲージ TM-35-04

              テクロック 標準型ダイヤルゲージ(ストローク30mm/中二針タイプ)

              テクロック 標準型ダイヤルゲージ(ストローク30mm/中二針タイプ)

                テクロック 小型ダイヤルゲージ TM-37

                テクロック 小型ダイヤルゲージ TM-37

                  テクロック 標準型ダイヤルゲージ(直読目盛タイプ)

                  テクロック 標準型ダイヤルゲージ(直読目盛タイプ)

                    テクロック 小型ダイヤルゲージ TM-35-03

                    テクロック 小型ダイヤルゲージ TM-35-03

                      小型ダイヤルゲージ平裏蓋付

                      小型ダイヤルゲージ平裏蓋付

                        テクロック 小型ダイヤルゲージ TM-35-04F

                        テクロック 小型ダイヤルゲージ TM-35-04F

                          テクロック 小型ダイヤルゲージ(0.005mm/左右振分目盛)

                          テクロック 小型ダイヤルゲージ(0.005mm/左右振分目盛)

                            メーカー 尾崎製作所 尾崎製作所 テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック
                            通常価格 33,680円 18,716円 10,978円 11,616円 8,250円 7,794円 9,888円 9,999円 4,561円 6,607円 6,454円 7,764円 10,695円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   6日目   8日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   8日目   3日目  
                            校正証明書 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            デジタル/ダイヤル ダイヤル ダイヤル - - - - - - - - - - -
                            目量(mm) 0.01 0.01 - - - - - - - - 0.01 - -
                            測定力(N) 2 - - - - - - - - - 1.0以下 - -
                            目盛種類 バランス目盛 バランス目盛 - - - - - - - - - - -

                            ダイヤルインサイドゲージ Uシリーズ用替ロットセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 本体替えロット紛失した場合、パーツ販売可能ですか。
                            A
                            替えロットのみの部品販売可能となります。

                            ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました