(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤルスイフトゲージ Q-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイヤルスイフトゲージ Q-1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,602円
税込単価
19,362円

つまみを指で押し込んで厚みを測る厚み測定器。【特長】・マイクロメーターと同様に...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    なし
  • デジタル/ダイヤル:
    ダイヤル
  • 測定範囲(mm):
    0~25
  • 目量(mm):
    0.05
  • 目盛種類:
    連続目盛
  • 差込深さ(mm):
    30
  • 測定子・アンビルの寸法(mm):
    5.5
  • 測定子・アンビルの平行度(μm):
    10
  • 指示誤差(μm):
    ±100

Loading...

製品仕様

ダイヤルスイフトゲージ:関連画像

Q-1の外観

ダイヤルスイフトゲージ:関連画像

Q-1の寸法図(単位:mm)

仕様

  • 目量:0.05mm
  • 測定範囲:0~25mm
  • 測定深さ:30mm
  • 指示誤差:±100μm

測定子

  • 直径:5.5mm
  • 平行度:10μm

※仕様及び外観は商品改良のため予告なく一部変更することがありますのでご了承下さい。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Q-1

1個

17,602( 19,362円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

つまみを指で押し込んで厚みを測る厚み測定器。
【特長】
・マイクロメーターと同様に使えるダイヤル式厚み(外径)測定器。
・測定子、アンビルφ5.5(直径5.5mm)フラット。
【用途】
・つまみを指で押し込み厚み(外径)測定するので、作業性に優れている。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤルスイフトゲージ Q-1の型番Q-1のページです。
型番Q-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤルスイフトゲージ Q-1

ダイヤルスイフトゲージ Q-1

    ダイヤルパイプゲージ

    ダイヤルパイプゲージ

      ダイヤルシックネスゲージ(0.01mmタイプ)

      ダイヤルシックネスゲージ(0.01mmタイプ)

        ダイヤルシックネスゲージ(厚み測定器)(0.001mmタイプ)

        ダイヤルシックネスゲージ(厚み測定器)(0.001mmタイプ)

          ダイヤルレンズゲージ GL

          ダイヤルレンズゲージ GL

            用途別ダイヤルシックネスゲージ(0.01mmタイプ)

            用途別ダイヤルシックネスゲージ(0.01mmタイプ)

              シックネスゲージ(ローラ付タイプ) HR-1

              シックネスゲージ(ローラ付タイプ) HR-1

                テクロック デジタル式パイプゲージ(φ0.5、φ1.0、φ2.0mmアンビル交換式)

                テクロック デジタル式パイプゲージ(φ0.5、φ1.0、φ2.0mmアンビル交換式)

                  テクロック ダイヤルパイプゲージ

                  テクロック ダイヤルパイプゲージ

                    テクロック デジタル式パイプゲージ(アンビル径5mm)

                    テクロック デジタル式パイプゲージ(アンビル径5mm)

                      テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-112シリーズ

                      テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-112シリーズ

                        シックネスゲージ大型タイプ(厚み測定器)

                        シックネスゲージ大型タイプ(厚み測定器)

                          デジタルシックネスキャリパー 73746

                          デジタルシックネスキャリパー 73746

                            メーカー 尾崎製作所 尾崎製作所 尾崎製作所 尾崎製作所 尾崎製作所 尾崎製作所 尾崎製作所 テクロック テクロック テクロック テクロック 尾崎製作所 シンワ測定
                            通常価格 17,602円 9,208円 6,789円 18,582円 9,512円 7,325円 58,169円 29,388円 7,788円 20,001円 7,542円 42,281円 12,584円
                            通常出荷日 3日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目~   7日目   3日目   3日目   3日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            校正証明書 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            デジタル/ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル - - - ダイヤル ダイヤル デジタル
                            測定範囲(mm) 0~25 - - - 10 0~10 0~15 - - - 0~10 - 0~10
                            目量(mm) 0.05 0.01 0.01 0.001 0.01 0.01 0.01 - - - 0.01 - 0.01
                            目盛種類 連続目盛 連続目盛 連続目盛 連続目盛 連続目盛 連続目盛 連続目盛 - - - 連続目盛 連続目盛 -

                            ダイヤルスイフトゲージ Q-1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q Q-1タイプ目量0.05mmですが目量0.01mmの特殊製作は可能ですか?
                            A
                            申し訳ございませんが標準品のみの対応となります。

                            ダイヤルシックネスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました