(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤルゲージテスタ NB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイヤルゲージテスタ NB

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
97,041円 93,576円
税込単価
106,745円 102,934円

【特長】・最少読取値1μmのマイクロメータを基準としたキャリブレーションテスタ...

詳細情報を確認する

  • ダイヤルゲージ取付穴(mm):
    φ8 / φ10
  • 測定範囲(mm):
    20
  • 表示方式:
    ダイヤル
  • 最大測定長(範囲選択)(mm):
    6~20
  • 目量・最小表示(mm):
    0.001
  • 送り精度(μm):
    ±1以下
  • 送り量(mm):
    0.5/1回転
  • スピンドル端面:
    超硬チップ付

Loading...

ダイヤルゲージ テスタ NBの仕様

ダイヤルゲージテスタ NB:関連画像

NBの外観

ダイヤルゲージテスタ NB:関連画像

NBの外観 てこ式ダイヤルゲージ

ダイヤルゲージテスタ NB:関連画像

NBの外観 バックプランジャ形ダイヤルゲージ

ダイヤルゲージテスタ NB:関連画像

NBの外観寸法図 単位:mm

仕様

  • 送り精度:±1μm以下
  • 送り量:0.5mm/1回転
  • スピンドル端面:超硬チップ付
  • ゲージ取付径:φ8mm、φ10mm

マイクロメータヘッド

  • 目量:0.001mm
  • 測定範囲:20mm
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NB

1個

97,041円

93,576

( 102,934円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最少読取値1μmのマイクロメータを基準としたキャリブレーションテスタです
・ダイヤルゲージ、てこ式ダイヤルゲージ、バックプランジャ形ダイヤルゲージの精度検査が正確にできます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤルゲージテスタ NBの型番NBのページです。
型番NBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤルゲージテスタ NB

ダイヤルゲージテスタ NB

    マグネチックスタンド YM-3

    マグネチックスタンド YM-3

      マグネットスタンド(標準型・微調整型)

      マグネットスタンド(標準型・微調整型)

        テクロック アップライトスタンド

        テクロック アップライトスタンド

          ダイヤルコンパレータ PH2

          ダイヤルコンパレータ PH2

            デュロメータスタンド

            デュロメータスタンド

              アップライトスタンド

              アップライトスタンド

                7シリーズ ダイヤルゲージスタンド 7001-10・7007-10

                7シリーズ ダイヤルゲージスタンド 7001-10・7007-10

                  ダイヤルスタンド

                  ダイヤルスタンド

                    ダイヤルコンパレータ T形

                    ダイヤルコンパレータ T形

                      石製ダイヤルコンパレーター

                      石製ダイヤルコンパレーター

                        ダイヤルコンパレーター(PH-3形)

                        ダイヤルコンパレーター(PH-3形)

                          7シリーズ ダイヤルゲージスタンド BSD

                          7シリーズ ダイヤルゲージスタンド BSD

                            メーカー 尾崎製作所 尾崎製作所 シンワ測定 テクロック 理研計測器 新潟精機(SK) テクロック ミツトヨ 理研計測器 理研計測器 大菱計器製作所 大菱計器製作所 ミツトヨ
                            通常価格 97,041円 9,730円 6,581円 65,173円 58,342円 27,836円 22,770円 44,469円 42,755円 46,899円 88,941円 58,476円 44,469円
                            通常出荷日 18日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   7日目   2日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   18日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ダイヤルゲージ取付穴(mm) φ8 / φ10 - φ6.0/8.1 - - - 8 φ8ブッシュ付 / φ9.53 - - - - 8ブッシュ付 / 9.53
                            測定範囲(mm) 20 - - - - - - - - - - - -
                            表示方式 ダイヤル - - - - - - - - - - - -
                            最大測定長(範囲選択)(mm) 6~20 - - - - - - - - - - - -
                            目量・最小表示(mm) 0.001 - - - - - - - - - - - -

                            ダイヤルゲージテスタ NBのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 誰でも簡単に精度検査出来ますか。
                            A
                            取扱い説明書を一読頂き手順通り作業頂ければ出来ます。弊社サポートセンターへお問い合わせ頂ければ取扱説明書お送り致します。

                            ダイヤルゲージ用スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました