(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ピクテスト(ノークラッチタイプ) 測定子
  • 数量スライド割引

ピクテスト(ノークラッチタイプ) 測定子 (レビュー)

通常価格(税別)
856円 ~ 8,643円
税込価格
942円 ~ 9,507円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
ゲージ破損防止機能付測定子。
【特長】
・てこ式ダイヤルゲージに測定方向と異なる横の値から加わった場合、測定子根元溝部で折れゲージを保護。
・測定子はねじ込み式の為、簡単に交換できる。
・先端ボール径(材質超硬球)は、φ0.5(直径0.5)〜3でタイプと用途別に選択できる。
・φ2(直径2)ルビー球タイプもある。
【用途】
・ニューピクテストPCNシリーズの各々型式に合った測定子を取付け寸法測定する為の替え測定子。

ピクテスト(ノークラッチタイプ) 測定子のレビュー

評価 4.9 平均満足度:4.9 10件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    製品検査
    評価 5.0満足度:5.02023/01/24
    以前より定期的に購入しております、品質・価格ともに満足いく商品だと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    リピート注文
    評価 5.0満足度:5.02022/11/15
    納期が早く1個から頼めるので、今回も注文をすることにしました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    工場内作業
    評価 5.0満足度:5.02022/05/20
    他でも購入することは可能ですが出荷日一番早かったミスミさんで購入させていただきました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ダイヤルゲージ用に
    評価 5.0満足度:5.02021/08/18
    ダイヤルゲージの先が折れてしまったので購入。安いし納期も早かったので助かりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    測定
    評価 5.0満足度:5.02021/06/23
    先端がおれた際は
    こちら交換できるので
    非常に便利で助かります 

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    測定
    評価 4.0満足度:4.02021/05/05
    測定するのに
    必ずつかますが
    先端が破損しやすいので
    非常に交換します

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    先端部分の折れのため
    評価 5.0満足度:5.02020/07/07
    先端が折れてしまい注文しました 1個単位で注文でき 納期間早く大助かりです 次回もよろしくお願いします

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    芯だし
    評価 5.0満足度:5.02019/07/11
    使いやすく、メモリも見やすい。寿命も問題ないので、これからも使用したいと思う。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ピックテスターの劣化に伴い交換
    評価 5.0満足度:5.02019/04/15
    ピックテスターは日常的に使用しているのですが先端を交換していないため
    寸法がそろわず、原因がわからなかったのですが、今回試しに交換したら
    今までの寸法誤差の原因が判明しました。非常によく使うものなので
    今後も定期的に交換していきたいと思います。値段もそこまで高くないので
    交換をためらわずできてよいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    旋盤での芯出し
    評価 5.0満足度:5.02018/08/28
    旋盤の芯出しで尾崎製作所のピックテストに付けて使用しています。先端が摩耗してくるため、定期的に交換しています。値段も安く、納期も早いので助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピクテスト(ノークラッチタイプ) 測定子

ピクテスト(ノークラッチタイプ) 測定子

    ピクテスト(切換レバータイプ) 測定子

    ピクテスト(切換レバータイプ) 測定子

      特殊測定子 X-12

      特殊測定子 X-12

        ダイヤルゲージ 測定子

        ダイヤルゲージ 測定子

          ダイヤルゲージ シェル測定子

          ダイヤルゲージ シェル測定子

            ダイヤルゲージ 替測定子セット

            ダイヤルゲージ 替測定子セット

              ダイヤルゲージ レバー測定子

              ダイヤルゲージ レバー測定子

                ボタン形測定子 XS-6

                ボタン形測定子 XS-6

                  傾斜形測定子

                  傾斜形測定子

                    レバー式測定子

                    レバー式測定子

                      オフセット測定子 X-8

                      オフセット測定子 X-8

                        特殊測定子

                        特殊測定子

                          超硬球面測定子

                          超硬球面測定子

                            メーカー 尾崎製作所 尾崎製作所 尾崎製作所 ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 尾崎製作所 尾崎製作所 尾崎製作所 尾崎製作所 尾崎製作所 尾崎製作所
                            通常価格 856円 750円 4,218円 284円 1,029円 12,312円 1,725円 882円 649円 21,929円 6,751円 1,690円 16,858円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。