(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ

切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
8,810円 ~ 12,427円
税込価格
9,691円 ~ 13,670円

【特長】・てこ式ダイヤルゲージの切換レバータイプです。0.01mm・0.002...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    なし
  • デジタル/ダイヤル:
    ダイヤル
  • 測定力 (N):
    0.4
  • 目盛種類:
    バランス目盛

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

型番
目量(mm)
測定範囲(mm)
目盛仕様(mm)
戻り誤差(μm)
広範囲行き精度(μm)
隣接誤差(μm)
詳細タイプ
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.01
0.5
0-25-0
3
5
5
縦形切換レバータイプ
切換レバータイプ、測定子XP1A-2付

1個

8,810( 9,691円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.01
0.8
0-40-0
3
8
5
縦形切換レバータイプ
切換レバータイプ、測定子XP1B-2付

1個

8,898( 9,788円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.01
1
0-50-0
4
10
5
縦形切換レバータイプ
切換レバータイプ、測定子XP1L-2付

1個

10,791( 11,870円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.002
0.28
0-140-0
2
3
2
縦形切換レバータイプ
切換レバータイプ、高精度、測定子XP2-2付

1個

10,791( 11,870円 )

3日目

0.01
0.5
0-25-0
3
5
5
横形切換レバータイプ
切換レバータイプ、測定子XP1A-2付

1個

11,056( 12,162円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.01
1
0-50-0
4
10
5
横形切換レバータイプ
切換レバータイプ、測定子XP1L-2付

1個

12,427( 13,670円 )

3日目

0.002
0.28
0-140-0
2
3
2
横形切換レバータイプ
切換レバータイプ、高精度、測定子XP2-2付

1個

12,038( 13,242円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・てこ式ダイヤルゲージの切換レバータイプです。0.01mm・0.002mmより選択できます。
・測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用してますので軸ガタの影響が少なく、指示安定にすぐれています。
・ピクテストは切替レバータイプの為、測定物の条件に合わせ切替レバーにて作動方向を切替できる。
・下から上への動き(指針右回転)。上から下への動き(指針左回転)。
・外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。
・バランス針採用により姿勢差(ゲージ取付方向)による誤差を極力小さくしました。
・ゲージ破損防止測定子は、全器種に付いています。
【用途】
・芯出し測定、振れ測定、偏心円の測定等幅広く高精度で使用できる測定器。

商品情報

製品特長・仕様

てこ式ダイヤルゲージの、切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ

型番PC-1APC-1BPC-1LPC-2
写真
切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ 関連画像
切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ 関連画像
切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ 関連画像
切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ 関連画像
特長
  • 切換レバータイプ
  • 測定子 XP1A-2付
  • 切換レバータイプ
  • 測定子XP1B-2付
  • 切換レバータイプ
  • 測定子XP1L-2付
  • 切換レバータイプ
  • 高精度
  • 測定子 XP2-2付
型番PC-3PC-3LPC-4
写真
切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ 関連画像
切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ 関連画像
切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ 関連画像
特長
  • 切換レバータイプ
  • 測定子 XP1A-2付
  • 切換レバータイプ
  • 測定子 XP1L-2付
  • 切換レバータイプ
  • 高精度
  • 測定子 XP2-2付
切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ 関連画像
  • 測定物の条件に合わせて切換レバーを使えるのが便利
  • 切換レバーを切換えることにより指針は、反対方向に回転

製品仕様

型式目量
(mm)
測定範囲
(mm)
目盛仕様最大許容誤差MPE(μm)測定力
(N)以下
10目盛
指示誤差
1回転
指示誤差
全測定範囲
行き指示誤差
戻り誤差繰返し
精密度
PC-1A0.010.50-25-05--6430.4
PC-1B0.010.80-40-05--9430.4
PC-1L0.011.00-50-05--10530.4
PC-20.0020.280-140-02--4310.4
PC-30.010.50-25-05--6430.4
PC-3L0.011.00-50-05--10530.4
PC-40.0020.280-140-02--4310.4

外形図

寸法図(PC-1A/PC-1B/PC-1L/PC-2)

寸法図(PC-1A/PC-1B/PC-1L/PC-2)

型式L(mm)
PC-1A21.4
PC-1B22.4
PC-1L43.0
PC-212.0

単位:mm

寸法図(PC-3/PC-4/PC-3L)

寸法図(PC-3/PC-4/PC-3L)

型式L(mm)
PC-321.4
PC-412.0
PC-3L43.0

単位:mm

使用方法・使用事例

切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ 関連画像
切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ 関連画像
切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ 関連画像
切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ 関連画像
切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ 関連画像
切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ 関連画像
円筒面の測定
回転体の振れ測定
内面の測定
偏心円の測定
厚さの測定
走り上面の測定
走り側面の測定

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ

切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ

    ピクテスト Vシリーズ(ステム無し)

    ピクテスト Vシリーズ(ステム無し)

      テクロック レバーテスト(目盛幅広タイプ)

      テクロック レバーテスト(目盛幅広タイプ)

        ルビー球測定子付 ピクテスト・ニューピクテスト Rシリーズ

        ルビー球測定子付 ピクテスト・ニューピクテスト Rシリーズ

          ダイヤルインジケータ(0~0.2mm/目量0.002mm) 測定子超硬

          ダイヤルインジケータ(0~0.2mm/目量0.002mm) 測定子超硬

            ダイヤルインジケータ(0~0.2mm/目量0.002mm) 測定子ルビー

            ダイヤルインジケータ(0~0.2mm/目量0.002mm) 測定子ルビー

              ニューピクテスト Vシリーズ(ステム無し)

              ニューピクテスト Vシリーズ(ステム無し)

                指針1回転未満ニューピクテスト Zシリーズ

                指針1回転未満ニューピクテスト Zシリーズ

                  テクロック レバーテスト LT-315PS

                  テクロック レバーテスト LT-315PS

                    ダイヤルインジケータ(0~0.8mm/目量0.01mm) 測定子ルビー

                    ダイヤルインジケータ(0~0.8mm/目量0.01mm) 測定子ルビー

                      ダイヤルインジケータ(0~0.8mm/目量0.01mm)

                      ダイヤルインジケータ(0~0.8mm/目量0.01mm)

                        ダイヤルインジケータ(0~0.8mm/目量0.01mm) 測定子超硬

                        ダイヤルインジケータ(0~0.8mm/目量0.01mm) 測定子超硬

                          テクロック レバーテスト(標準タイプ)

                          テクロック レバーテスト(標準タイプ)

                            メーカー 尾崎製作所 尾崎製作所 テクロック 尾崎製作所 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 尾崎製作所 尾崎製作所 テクロック 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) テクロック
                            通常価格 8,810円 8,900円 11,781円 9,494円 11,826円 11,673円 11,350円 9,887円 14,330円 8,407円 8,409円 8,407円 11,781円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   11日目   3日目~   2日目   2日目   3日目   3日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   3日目  
                            校正証明書 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            デジタル/ダイヤル ダイヤル ダイヤル - ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル - ダイヤル ダイヤル ダイヤル -
                            測定力 (N) 0.4 0.4 - - 0.5 0.5 0.3 0.3 - 0.5 0.5 0.5 -
                            目盛種類 バランス目盛 バランス目盛 - バランス目盛 - - バランス目盛 バランス目盛 - - - - -

                            切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズのレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 16件のレビュー
                            芯だし
                            評価 5.0満足度:5.02022/11/01
                            安価で使いやすい商品です。
                            どうしても破損してしますので安価が助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            芯出し
                            評価 4.0満足度:4.02021/11/30
                            芯出しに使用してます
                            たくさん在庫もっております
                            よく破損するので
                            精度がいるので

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            測定用
                            評価 4.0満足度:4.02021/04/26
                            工作機械での芯出しようで使用しています。
                            作りもしっかりしているので満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ワ−クの平行出しで使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/01/30
                            ワ−クの平行出しや検査測定などに使用してます。
                            使いやすく、満足してます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            平行だし
                            評価 4.0満足度:4.02021/01/09
                            入れ子をバイスに
                            設置して
                            おもに平行だしにて
                            つかってます
                            便利です

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 替え測定子はどの長さでも取付測定出来ますか?
                            A
                            てこ式ダイヤルゲージ型式に準じた替え測定子を取付けないと正確な測定値を求める事が出来ませんので十分ご注意お願いします。例)製品型式PC-1A→替え測定子型式XP1A-2先端φ1の場合、型式XP1A-1となります。

                            テストインジケータ(てこ式ダイヤルゲージ)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました