(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニューピクテスト Vシリーズ(ステム無し)

ニューピクテスト Vシリーズ(ステム無し)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,350円 ~ 15,300円  特別価格 
税込価格
12,485円 ~ 16,830円  特別価格 

ステムを使用しないお客様に対し、最初からステムを取り外したタイプ。【特長】・ス...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    なし
  • デジタル/ダイヤル:
    ダイヤル
  • 測定力 (N):
    0.3
  • 目盛種類:
    バランス目盛

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

型番
目量(mm)
測定範囲(mm)
目盛仕様(mm)
戻り誤差(μm)
広範囲行き精度(μm)
隣接誤差(μm)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.01
0.5
0-25-0
3
5
5
ステム無し、ノークラッチタイブ

1個

11,350( 12,485円 )

3日目

0.01
0.8
0-40-0
3
8
5
ステム無し、ノークラッチタイブ

1個

11,350( 12,485円 )

3日目

0.01
1
0-50-0
4
10
5
ステム無し、ノークラッチタイブ、ロング測定子付(XN1L-2)

1個

14,017( 15,419円 )

3日目

0.002
0.2
0-100-0
2
3
2
ステム無し、ノークラッチタイブ

1個

12,500( 13,750円 )

3日目

0.002
0.28
0-140-0
2
3
2
ステム無し、ノークラッチタイブ

1個

13,483( 14,831円 )

3日目

0.001
0.14
0-70-0
2
3
2
ステム無し、ノークラッチタイブ、高精度

1個

15,300円

15,009

( 16,510円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステムを使用しないお客様に対し、最初からステムを取り外したタイプ。
【特長】
・ステム無しタイプはPC(切替レバータイプ)、PCN(ノークラッチタイプ)の両タイプより選択できる。
・外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐ為に、Oリングを組み込むことで、防水性に優れる。
・ゲージ破損防止測定子は、全器種に付いている。
・バランス針採用により姿勢差 (ゲージ取付方向)による誤差を極力小さくした。
【用途】
・測定子支点部軸受けにミニチュアベアリングを使用の為、指示安定に優れている。

商品仕様

ニューピクテスト Vシリーズの仕様と寸法

ニューピクテスト Vシリーズ(ステム無し):関連画像
  • PCN-1AV。
  • 目量:0.01mm。
  • 測定範囲:0.5mm
  • ステム無し。
  • ノークラッチタイプ。
ニューピクテスト Vシリーズ(ステム無し):関連画像
  • PCN-1BV。
  • 目量:0.01mm。
  • 測定範囲:0.8mm。
  • ステム無し。
  • ノークラッチタイプ。
ニューピクテスト Vシリーズ(ステム無し):関連画像
  • PCN-1LV。
  • 目量:0.01mm。
  • 測定範囲:1.0mm。
  • ステム無し。
  • ノークラッチタイプ。
  • ロング測定付(XN1L-2)。
ニューピクテスト Vシリーズ(ステム無し):関連画像
  • PCN-2V。
  • 目量:0.02mm。
  • 測定範囲:0.28mm。
  • ステム無し。
  • ノークラッチタイプ。
ニューピクテスト Vシリーズ(ステム無し):関連画像
  • PCN-2BV。
  • 目量:0.02mm。
  • 測定範囲:0.2mm。
  • ステム無し。
  • ノークラッチタイプ。
ニューピクテスト Vシリーズ(ステム無し):関連画像
  • PCN-SV。
  • 目量:0.01mm。
  • 測定範囲:0.14mm。
  • ステム無し。
  • ノークラッチタイプ。
  • 高精度。
ニューピクテスト Vシリーズ(ステム無し):関連画像

寸法図

■外観寸法図PCN-Vシリーズ
型式L(mm)
PCN-1AV21.3
PCN-1BV22.2
PCN-1LV42.8
PCN-2V17.8
PCN-2BV16.6
PCN-SV11.7
■仕様
型式目量
(mm)
測定範囲
(mm)
目盛仕様最大許容誤差MPE(μm)測定力
(N)以下
10目盛
指示誤差
1回転
指示誤差
全測定範囲
行き指示誤差
戻り誤差繰返し
精密度
PCN-1AV0.010.50-25-05--6430.3
PCN-1BV0.010.80-40-05--9430.3
PCN-1LV0.011.00-50-05--10530.3
PCN-2V0.0020.280-140-02--4310.3
PCN-2BV0.0020.20-100-02--4310.3
PCN-SV0.0010.140-70-02--4310.3

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニューピクテスト Vシリーズ(ステム無し)

ニューピクテスト Vシリーズ(ステム無し)

    ダイヤルインジケータ(0~0.8mm/目量0.01mm)

    ダイヤルインジケータ(0~0.8mm/目量0.01mm)

      ダイヤルインジケータ(0~0.8mm/目量0.01mm) 測定子ルビー

      ダイヤルインジケータ(0~0.8mm/目量0.01mm) 測定子ルビー

        ダイヤルインジケータ(0~0.8mm/目量0.01mm) 測定子超硬

        ダイヤルインジケータ(0~0.8mm/目量0.01mm) 測定子超硬

          ダイヤルインジケータ(0~0.2mm/目量0.002mm) 測定子超硬

          ダイヤルインジケータ(0~0.2mm/目量0.002mm) 測定子超硬

            面径大ニューピクテスト Dシリーズ

            面径大ニューピクテスト Dシリーズ

              ダイヤルインジケータ(0~0.2mm/目量0.002mm) 測定子ルビー

              ダイヤルインジケータ(0~0.2mm/目量0.002mm) 測定子ルビー

                切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ

                切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ

                  ピクテスト Vシリーズ(ステム無し)

                  ピクテスト Vシリーズ(ステム無し)

                    テクロック レバーテスト(目盛幅広タイプ)

                    テクロック レバーテスト(目盛幅広タイプ)

                      レバーテスト(オートクラッチ)

                      レバーテスト(オートクラッチ)

                        テクロック レバーテスト(標準タイプ)

                        テクロック レバーテスト(標準タイプ)

                          テクロック レバーテスト LT-315PS

                          テクロック レバーテスト LT-315PS

                            メーカー 尾崎製作所 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 尾崎製作所 新潟精機(SK) 尾崎製作所 尾崎製作所 テクロック テクロック テクロック テクロック
                            通常価格 11,350円 8,409円 8,407円 8,407円 11,826円 12,402円 11,673円 8,810円 8,900円 11,781円 9,395円 11,781円 14,330円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目   3日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   11日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目  
                            校正証明書 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            デジタル/ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル - ダイヤル - -
                            測定力 (N) 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3 0.5 0.4 0.4 - - - -
                            目盛種類 バランス目盛 - - - - バランス目盛 - バランス目盛 バランス目盛 - - - -

                            ニューピクテスト Vシリーズ(ステム無し)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            測定
                            評価 4.0満足度:4.02021/11/30
                            測定する際に
                            使用してます
                            いろんな用途で使い分けております

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ステム無しタイプ購入後にφ6又は、φ8ステムを取付けたい場合、オプションパーツありますか?
                            A
                            アリ溝保持用ダブテールステムがあります。Φ6タイプはDS-6、φ8タイプはDS-8となります。

                            テストインジケータ(てこ式ダイヤルゲージ)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました