(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小形ダイヤルゲージ(測定範囲1~5mm)

小形ダイヤルゲージ(測定範囲1~5mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
6,148円 ~ 21,933円  特別価格 
税込価格
6,763円 ~ 24,126円  特別価格 

コンパクト設計のダイヤルゲージ。【特長】・小形ダイヤルゲージの面径(外径)は、...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    なし
  • デジタル/ダイヤル:
    ダイヤル
  • 繰返し精密度(μm):
    5
  • J(mm):
    8.0 0-0.03

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品仕様

型番5S47
写真
小形ダイヤルゲージ
小形ダイヤルゲージ
特長
  • 目量:0.001mm
  • 測定範囲1mm
  • 裏ぶたフラット
  • 測定子(X-107)
  • 目量:0.01mm
  • 測定範囲4mm
  • 測定子(X-107)
型番47F47FZ
写真
小形ダイヤルゲージ
小形ダイヤルゲージ
特長
  • 目量:0.01mm
  • 測定範囲:4mm
  • 裏ぶたフラット
  • 測定子(X-107)
  • 目量:0.01mm
  • 測定範囲:0.8mm
  • 裏ぶたフラット
  • 超硬球付測定子(XB-1)
型番57S36A
写真
小形ダイヤルゲージ
小形ダイヤルゲージ
特長
  • 目量:0.01mm
  • 測定範囲:5mm
  • 測定子(X-105)
  • 目量:0.005mm
  • 測定範囲:3mm
  • 測定子(X-107)
型番36B
写真
小形ダイヤルゲージ
特長
  • 目量:0.01mm
  • 測定範囲:3mm
  • 測定子(X-107)

※ 上記以外のタイプ・型番につきましては、カタログを参照してください。

製品仕様

型式目量
(mm)
測定範囲
(mm)
(ストローク)
目盛仕様指示誤差(MPE)戻り誤差繰返し
精密度
測定力
(N)以下
1/10回転1/2回転1回転全測定範囲
5S0.0011±0-100-10056710421.5
470.0140-50-08121418431.4
47F0.0140-50-08121418431.4
47SZ0.010.840-0-408--15431.4
57S0.015±0-50-1008121418431.4
36A0.0053±0-25-506910123.531.4
36B0.013±0-25-508111216431.4
(単位μm)

寸法

型式ABCDEFGHIJ
5S43.230.512.940.812.5--45.1378.00-0.03
4739.6209.73613153.56.5328.00-0.03
47F39.6209.73613--3.56.5328.00-0.03
47SZ41.1209.73613--3.56.5328.00-0.022
57S41.327.41039141945.136.58.00-0.03
36A46.230.512.940.812.51945.1378.00-0.03
36B46.230.512.940.812.51945.1378.00-0.03
(単位mm)

外形図

小形ダイヤルゲージ

使用方法・使用事例

測定スペースが狭い箇所や多点測定時便利なダイヤルゲージです。

型番リスト

型番
目量(mm)
測定力(N)
目盛種類
戻り誤差(μm)
目盛仕様
任意の1/10回転指示誤差(μm)
任意の1/2回転指示誤差(μm)
任意の1回転指示誤差(μm)
測定範囲(mm)
[指示誤差]2回転
[指示誤差]全測定範囲
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
I(mm)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.001
1.5
連続目盛
4
±0-100-100
5
±6
±7
1
±8
±10
43.2
30.5
12.9
40.8
12.5
-
4
5.1
37
裏ぶたフラット、測定子(X-107)

1個

21,933( 24,126円 )

3日目

0.005
1.4
連続目盛
6
±0-25-50
9
-
±13
3
-
±15
46.2
30.5
12.9
40.8
12.5
19
4
5.1
37
測定子(X-107)

1個

10,553円

5,804

( 6,384円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.005
1.4
連続目盛
6
±0-25-50
9
-
±13
3
-
±15
46.2
30.5
12.9
40.8
12.5
19
4
5.1
37
測定子(X-107)、裏ぶたフラット

1個

10,324( 11,356円 )

7日目

0.01
1.4
連続目盛
6
0-25-50
9
-
±13
3
-
±15
46.2
30.5
12.9
40.8
12.5
19
4
5.1
37
測定子(X-107)

1個

10,766( 11,843円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.01
1.4
連続目盛
6
±0-25-50
9
-
±13
3
-
±15
46.2
30.5
12.9
40.8
12.5
19
4
5.1
37
測定子(X-107)、裏ぶたフラット

1個

9,890( 10,879円 )

8日目

0.01
1.4
バランス目盛
6
0-50-0
9
-
±13
4
-
±15
39.6
20
9.7
36
13
15
3.5
6.5
32
測定子(X-107)

1個

6,211( 6,832円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.01
1.4
バランス目盛
6
0-50-0
9
-
±13
4
-
±15
39.6
20
9.7
36
13
-
3.5
6.5
32
裏ぶたフラット、測定子(X-107)

1個

6,148( 6,763円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.01
1.4
連続目盛
6
±0-50-100
9
-
±13
5
-
±15
41.3
27.4
10
39
14
19
4
5.1
36.5
測定子(X-105)

1個

7,018( 7,720円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

コンパクト設計のダイヤルゲージ。
【特長】
・小形ダイヤルゲージの面径(外径)は、φ(直径)36・39・40.8のサイズを用意。
・測定範囲は1mm、3mm、4mm、5mmタイプを用意。
・目量は0.001mm、0.005mm、0.01mmタイプの3種類で測定用途に合わせ選択できる。
・面径が小さくコンパクトタイプのダイヤルゲージです。
・多点測定や治具への組み込み等にもスペースを取りません。
【用途】
・コンパクト設計のダイヤルゲージの為、治具への組込みスペースをとらない。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小形ダイヤルゲージ(測定範囲1~5mm)

小形ダイヤルゲージ(測定範囲1~5mm)

    バックプランジャ形ダイヤルゲージ 0.01mm

    バックプランジャ形ダイヤルゲージ 0.01mm

      テクロック 小型ダイヤルゲージ TM-35-03F

      テクロック 小型ダイヤルゲージ TM-35-03F

        小形ダイヤルゲージ(耳金付裏ぶたタイプ・平裏ぶたタイプ)

        小形ダイヤルゲージ(耳金付裏ぶたタイプ・平裏ぶたタイプ)

          テクロック 小型ダイヤルゲージ TM-35-04F

          テクロック 小型ダイヤルゲージ TM-35-04F

            テクロック 小型ダイヤルゲージ TM-35-03

            テクロック 小型ダイヤルゲージ TM-35-03

              標準型ダイヤルゲージ(ストローク20mm/中二針タイプ)

              標準型ダイヤルゲージ(ストローク20mm/中二針タイプ)

                指針1回転未満ダイヤルゲージ

                指針1回転未満ダイヤルゲージ

                  標準型ダイヤルゲージ 73750

                  標準型ダイヤルゲージ 73750

                    標準型ダイヤルゲージ(ストローク30mm/高精度タイプ)

                    標準型ダイヤルゲージ(ストローク30mm/高精度タイプ)

                      バックプランジャー形ダイヤルゲージ

                      バックプランジャー形ダイヤルゲージ

                        テクロック 小型ダイヤルゲージ TM-35-04

                        テクロック 小型ダイヤルゲージ TM-35-04

                          シグナルゲージ S-5・S-7・S-9・SC-2A

                          シグナルゲージ S-5・S-7・S-9・SC-2A

                            メーカー 尾崎製作所 尾崎製作所 テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック 尾崎製作所 シンワ測定 テクロック テクロック テクロック 尾崎製作所
                            通常価格 6,148円 8,443円 8,250円 5,530円 7,764円 6,607円 7,565円 4,937円 5,970円 12,011円 8,786円 7,794円 38,238円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   3日目   1日目   当日出荷可能 8日目   3日目~  
                            校正証明書 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            デジタル/ダイヤル ダイヤル ダイヤル - ダイヤル - - ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル - ダイヤル
                            繰返し精密度(μm) 5 5 - - - - 4 - - 5 - - -
                            J(mm) 8.0 0-0.03 - - - - - - - - - - - -

                            小形ダイヤルゲージ(測定範囲1~5mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ダイヤル表示部の数値の読み間違いを防ぐ為に小形ダイヤルで指針1回転未満タイプはありますか?
                            A
                            指針1回転未満タイプ用意してます。型式47SZとなります。

                            ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました