(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:57
標準型ダイヤルゲージ(目量 0.01mm) ダイヤルゲージ

標準型ダイヤルゲージ(目量 0.01mm) 57

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,633円
税込単価
5,096円

【特長】・目量0.01mmで、最も一般的なダイヤルゲージです。・耐衝撃機構(シ...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    なし
  • デジタル/ダイヤル:
    ダイヤル
  • 目量(mm):
    0.01
  • 繰返し精密度(μm):
    5
  • J(mm):
    8.0 0/-0.03

Loading...

57 の仕様・寸法情報

商品仕様

製品特長・仕様

目量0.01mmで、最も一般的な、標準型ダイヤルゲージ

型番107-HG107-DX107
写真
標準型ダイヤルゲージ(目量 0.01mm):関連画像
標準型ダイヤルゲージ(目量 0.01mm):関連画像
標準型ダイヤルゲージ(目量 0.01mm):関連画像
特長
  • 指示誤差:12μm
  • もどり誤差:2.5μm
  • 精度表付
  • ショックプルーフ
  • 測定子(X-1)
  • 耐久型(スピンドル径5mm)
  • ショックプルーフ
  • 測定子(X-1)
  • ショックプルーフ
  • 測定子(X-1)
型番107F107-SWA107-BL
写真
標準型ダイヤルゲージ(目量 0.01mm):関連画像
標準型ダイヤルゲージ(目量 0.01mm):関連画像
標準型ダイヤルゲージ(目量 0.01mm):関連画像
特長
  • 裏ぶたフラット
  • ショックプルーフ
  • 測定子(X-1)
  • 防油型
  • ショックプルーフ
  • 防塵ゴム付(BG-10)
  • 測定子(X-2A)
  • スピンドルリフティング用裏ぶたレバー付
  • ショックプルーフ
  • 測定子(X-1)
型番107-LL107F-RE107F-T
写真
標準型ダイヤルゲージ(目量 0.01mm):関連画像
標準型ダイヤルゲージ(目量 0.01mm):関連画像
標準型ダイヤルゲージ(目量 0.01mm):関連画像
特長
  • スピンドルリフティング用裏レバー付
  • ショックプルーフ
  • 測定子(X-1)
  • レバーは左右に取付け可能
  • スピンドルリフティング用レリーズ付(RE-1付)
  • ショックプルーフ
  • 裏ぶたフラット
  • 測定子(X-1)
  • 逆目盛タイプ
  • 裏ぶたフラット
  • ショックプルーフ
  • 測定子(X-1)
  • ※ 上記以外のタイプ・型番につきましては、カタログを参照してください。

製品仕様

型式目量
(mm)
測定範囲
(mm)
目盛仕様指示誤差(μm)戻り誤差
(μm)
繰返し
精密度
(μm)
測定力
(N)以下
1/10回転
(隣接誤差)
1/2回転1回転2回転全測定
範囲
107-HG0.0110±0-50-1006±7±8±10±10451.4
107-DX0.0110±0-50-1008±9±10±15±15551.4
1070.0110±0-50-1008±9±10±15±15551.4
107F0.0110±0-50-1008±9±10±15±15551.4
107-SWA0.0110±0-50-1008±9±10±15±15551.4
107-BL0.0110±0-50-1008±9±10±15±15551.4
107-LL0.0110±0-50-1008±9±10±15±15551.4
107F-RE0.0110±0-50-1008±9±10±15±15551.4
107F-T0.0110±100-50-08±9±10±15±15551.4
107-E0.0110±0-50-1008±9±10±15±1555初圧0.4
170.0110-50-08±9±10----551.4
107W0.0110±0-50-1008±9±10±15±15551.4
57-SWA0.015±0-50-1008±9±10±15±15551.4
570.015±0-50-1008±9±10±15±15551.4
57F0.015±0-50-1008±9±10±15±15551.4
57B0.0150-50-08±9±10±15±15551.4

規格表

型式ABCDEFGHIJ
107-HG6541.518.55314.52046.5498.00
-0.03
107-DX6550.71755.714.52057528.00
-0.03
1076541.518.55314.52046.5498.00
-0.03
107F6541.518.55314.5--46.5498.00
-0.03
107-SWA6841.517.555152046.5498.00
-0.03
107-BL6541.518.55314.5 46.5498.00
-0.03
107F-RE6541.518.55314.52046.5498.00
-0.03
107-LL65--18.55314.52046.5498.00
-0.03
107W6541.517.555172046.5498.00
-0.03
107F-T6541.518.55314.5--46.5498.00
-0.03
107-E6541.518.55314.52046.5498.00
-0.03
176541.518.55314.52046.5498.00
-0.03
57-SWA6541.518.555152046.5498.00
-0.03
576541.518.55314.52046.5498.00
-0.03
57F6541.518.55314.5--46.5498.00
-0.03
57B6541.518.55314.5--46.5498.00
-0.03

単位:mm

外形図

標準型ダイヤルゲージ(目量 0.01mm):関連画像

寸法図

使用方法・使用事例

厚み測定、段差測定、触れ測定、比較測定等幅広く利用できるダイヤルゲージです。

型番リスト

型番
測定力(N)
目盛種類
戻り誤差(μm)
目盛仕様
任意の1/10回転指示誤差(μm)
任意の1/2回転指示誤差(μm)
任意の1回転指示誤差(μm)
測定範囲(mm)
[指示誤差]2回転
[指示誤差]全測定範囲
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
I(mm)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

57

1.4
連続目盛
5
±0-50-100
8
±9
±10
5
±15
±15
65
41.5
18.5
53
14.5
20
4
6.5
49
ショックプルーフ、測定子(X-1)

1個

4,633( 5,096円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・目量0.01mmで、最も一般的なダイヤルゲージです。
・耐衝撃機構(ショックプルーフ)により、スピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
・外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので防水性に優れています。
・ステムはSK焼入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える強い強度をもっています。
・全器種リミットシールが標準付属されています。
【用途】
・厚み測定、段差測定、振れ測定、比較測定等幅広く利用出来る。
・被測定物の測定条件に合わせ豊富な器種より選択できる。

カタログ

 

Loading...

57で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準型ダイヤルゲージ(目量 0.01mm)の型番57のページです。
型番57に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

標準型ダイヤルゲージ(目量 0.01mm)

標準型ダイヤルゲージ(目量 0.01mm)

    標準型ダイヤルゲージ(目量 0.001mm)

    標準型ダイヤルゲージ(目量 0.001mm)

      標準型ダイヤルゲージ(目量:0.005mm)

      標準型ダイヤルゲージ(目量:0.005mm)

        長ストロークダイヤルゲージ 目量0.01mm・0.05mm・0.1mm

        長ストロークダイヤルゲージ 目量0.01mm・0.05mm・0.1mm

          標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm)

          標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm)

            標準形ダイヤルゲージ(目量0.001mm)

            標準形ダイヤルゲージ(目量0.001mm)

              指針測微器ミューメトロン

              指針測微器ミューメトロン

                シグナルゲージ S-5・S-7・S-9・SC-2A

                シグナルゲージ S-5・S-7・S-9・SC-2A

                  0.01mm 目盛ダイヤルゲージ

                  0.01mm 目盛ダイヤルゲージ

                    バックプランジャー形ダイヤルゲージ

                    バックプランジャー形ダイヤルゲージ

                      デジタルSラインインジケータ(IP65)

                      デジタルSラインインジケータ(IP65)

                        標準型ダイヤルゲージ(ストローク30mm/高精度タイプ)

                        標準型ダイヤルゲージ(ストローク30mm/高精度タイプ)

                          標準型ダイヤルゲージ(ストローク20mm/中二針タイプ)

                          標準型ダイヤルゲージ(ストローク20mm/中二針タイプ)

                            メーカー 尾崎製作所 尾崎製作所 尾崎製作所 尾崎製作所 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ) 尾崎製作所 テクロック テクロック 新潟精機(SK) テクロック テクロック
                            通常価格 4,428円 9,660円 19,201円 7,139円 6,700円 10,580円 32,284円 38,238円 4,561円 8,786円 45,058円 12,011円 7,565円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   3日目   3日目  
                            校正証明書 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            デジタル/ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル デジタル ダイヤル ダイヤル
                            目量(mm) 0.01 0.001 0.005 - 0.01 0.001 - - 0.01 0.01 - 0.01 0.01
                            繰返し精密度(μm) 5 - 5 - 3 0.3 - - 3 - - 5 4
                            J(mm) 8.0 0/-0.03 - 8.0 0/-0.03 - - - - - - - - - -

                            標準型ダイヤルゲージ(目量 0.01mm)のレビュー

                            評価 4.4 平均満足度:4.4 15件のレビュー

                            高評価レビュー

                            旋盤など
                            評価 4.0満足度:4.02021/03/19
                            旋盤やスライスでの位置決めなどに使用しています。いままでミツトヨの物を使っていましたが、遜色ないと思います

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            旋盤など
                            評価 4.0満足度:4.02021/03/19
                            旋盤やスライスでの位置決めなどに使用しています。いままでミツトヨの物を使っていましたが、遜色ないと思います

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            フライス盤の平行直角出し
                            評価 5.0満足度:5.02019/08/31
                            フライス盤にマグネットベースとともに用いて平行・直角出しに用いました。
                            安価ですが信頼のできるメーカーですし十分でした。リミットはシールになっているので貼り直したくなると少し不便かもしれません。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            検査
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/28
                            安価で当日出荷なので購入しました。
                            使いやすく不都合ありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            芯出用
                            評価 5.0満足度:5.02017/03/01
                            ダイヤルを囲う部分が金属なので丈夫です。
                            いつもプラスチック製ではなくこちらを購入しています。
                            工具屋さんで購入していましたが、ミスミでも取り扱いあるので、これからはこちらで購入します。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品の測定など
                            評価 5.0満足度:5.02023/07/28
                            国内の老舗メーカーなので安心して使用できます。文字盤が見やすく測定値なども問題ないと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 尾崎製作所ダイヤルゲージ ピーコック №107のミスミ型番を教えて欲しい。
                            A
                            該当商品のミスミ型番は、107-WHITEとなります。
                            Q 尾崎製作所 ダイヤルゲージ 型式:NO107。VONAでの型式を教えてください。
                            A
                            該当商品のミスミ型番は、107-WHITEとなります。
                            Q ダイヤルゲージ管理上で使用期間を一目で分かるような識別方法はありませんか?
                            A
                            ダイヤルゲージ上部のキャップで5種類のカラーキャップを用意しております。赤・黄・緑・青・黒の5種類にて各々部品販売しております。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            107-HG
                            107-LL
                            107-SWA
                            57-SWA
                            57B
                            57F
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            測定力
                            (N)
                            目盛種類 戻り誤差
                            (μm)
                            目盛仕様 任意の1/10回転指示誤差
                            (μm)
                            任意の1/2回転指示誤差
                            (μm)
                            任意の1回転指示誤差
                            (μm)
                            測定範囲
                            (mm)
                            [指示誤差]2回転 [指示誤差]全測定範囲 A
                            (mm)
                            B
                            (mm)
                            C
                            (mm)
                            D
                            (mm)
                            E
                            (mm)
                            F
                            (mm)
                            G
                            (mm)
                            H
                            (mm)
                            I
                            (mm)
                            仕様

                            5,673円

                            ( 6,240円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1.4連続目盛4±0-50-1006±7±810±10±106541.518.55314.52046.549指示誤差±10μm、もどり誤差4μm、精度表付、ショックプルーフ、測定子(X-1)

                            6,791円

                            ( 7,470円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1.4連続目盛5±0-50-1008±9±1010±15±1565-18.55314.52046.549スピンドルリフティング用レバー付(LL-1付)、ショックプルーフ、測定子(X-1)

                            6,756円

                            ( 7,432円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1.4連続目盛5±0-50-1008±9±1010±15±156841.517.555152046.549防油型、ショックプルーフ、防塵ゴム付(BG-10)、測定子(X-2A)

                            7,492円

                            ( 8,241円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1.4連続目盛5±0-50-1008±9±105±15±156541.518.555152046.549防油型、ショックプルーフ、防塵ゴム付(BG-10)、測定子(X-2)

                            4,694円

                            ( 5,163円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1.4連続目盛50-50-08±9±105±15±156541.518.55314.5-46.549振り分け目盛タイプ、裏ぶたフラット、ショックプルーフ、シリンダーゲージ取付用に最適です。、測定子(X-1)

                            4,647円

                            ( 5,112円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1.4連続目盛5±0-50-1008±9±105±15±156541.518.55314.5-46.549裏ぶたフラット、ショックプルーフ、測定子(X-1)

                            ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました