(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

棒状温度計 アルコール バラ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

棒状温度計 アルコール バラ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
400円 ~ 558円
税込価格
440円 ~ 614円

気温、水温、地温、料理等に使える温度計。【特長】・シンプルな包装で低価格を実現...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計
  • 温度最小表示(℃):
    1
  • 精度(温度)(℃):
    ±1
  • 1目盛(℃):
    1

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

液が見やすく読み取りやすいアルコール温度計

測る温度まで浸した時に正しい温度を示す全浸没温度計。

72746

72746

72747

72747

72748

72748

72749

72749

72750

72750

72751

72751

転がり防止ゴム付

転がり防止ゴム付

使用例

チョコレートの湯せんに

チョコレートの湯せんに

薬品などの温度測定に

薬品などの温度測定に

地温の温度測定に

地温の温度測定に

天ぷら油の温度管理に (72747)

天ぷら油の温度管理に
(72747)

棒状温度計仕様

棒状温度計仕様
  • 精度:±1℃
  • 1目盛:1℃
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
測定温度範囲(℃)
本体サイズ(mm)
液色
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-20~105
300×6×6
421-9635
21

1個

400( 440円 )

1日目

一部当日出荷可能

0~200
300×6×6
421-9643
21

1個

558( 614円 )

1日目

0~100
153×6×6
421-9651
11

1個

400( 440円 )

1日目

一部当日出荷可能

0~100
300×6×6
421-9660
21

1個

400( 440円 )

1日目

一部当日出荷可能

-30~50
300×6×6
421-9678
21

1個

400( 440円 )

1日目

一部当日出荷可能

-10~65
300×6×6
421-9686
21

1個

400( 440円 )

1日目

一部当日出荷可能

-20~50
153×6×6
421-9694
11

1個

400( 440円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

気温、水温、地温、料理等に使える温度計。
【特長】
・シンプルな包装で低価格を実現しました。
・転がり防止ゴム付です。
【用途】
・チョコレートの湯せん。
・天ぷら油の温度管理に(72747)。
・地温の測定。
・薬品などの温度測定に便利。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

棒状温度計 アルコール バラ

棒状温度計 アルコール バラ

    防水デジタル温度計 CT-419WP

    防水デジタル温度計 CT-419WP

      防水デジタル温度計 CT-285WP

      防水デジタル温度計 CT-285WP

        棒状温度計 アルコール・水銀

        棒状温度計 アルコール・水銀

          防水型熱電対温度計

          防水型熱電対温度計

            食品用温度プローブ

            食品用温度プローブ

              中心温度計 AD-5624

              中心温度計 AD-5624

                放射温度計 防塵防水

                放射温度計 防塵防水

                  結露チェッカー(放射温度計付)

                  結露チェッカー(放射温度計付)

                    環境管理温・湿度計 屋内用

                    環境管理温・湿度計 屋内用

                      高精度放射温度計

                      高精度放射温度計

                        デジタルデカ文字温湿度計 MT-892

                        デジタルデカ文字温湿度計 MT-892

                          冷蔵庫用温度計ポリス

                          冷蔵庫用温度計ポリス

                            メーカー シンワ測定 カスタム カスタム シンワ測定 カスタム テストー エー・アンド・デイ シンワ測定 佐藤計量器製作所 日本緑十字社 堀場製作所 マザーツール 佐藤計量器製作所
                            通常価格 400円 3,524円 6,200円 2,200円 4,499円 20,000円 3,836円 14,720円 50,400円 3,241円 48,299円 2,200円 5,317円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目  
                            商品タイプ 温度計 中心温度計 中心温度計 温度計 中心温度計 熱感知センサー 中心温度計 放射温度計 結露チェッカー - 放射温度計 温湿度計 -
                            温度最小表示(℃) 1 0.1 0.1 - 0.1/1 - 0.1(-20〜200) - 0.1 - 0.1(0.0-199.9) - -
                            精度(温度)(℃) ±1 - - ±1 - - - - - - - - -
                            1目盛(℃) 1 - - 1 - - - - - - - - -

                            棒状温度計 アルコール バラのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            水温測定
                            評価 4.0満足度:4.02023/05/31
                            水温測定に使いました。
                            水温を管理するのに最適でした。
                            目盛りも見やすかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部屋の温度管理に使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/03
                            部屋の温度管理に使用しております。通常はデジタルの温度計をメインで使用していますが、細かいところの温度を測る場合にこの商品を使用して使い分けをしています。たまたま目について、価格と信頼できるブランドでしたので購入しました。目盛りも見やすく、温度範囲や目盛りの細かいもので使い分けています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q プラスチックケースは付属してますか?
                            A
                            プラスチックケースは付属していません。

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました