(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防爆ハンドブラシ(歯ブラシタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防爆ハンドブラシ(歯ブラシタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,577円
税込単価
1,735円

【特長】・スクリュー付【用途】・ロロックディスク(研磨剤)を取り付けるためのパ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ブラシ
  • 認定取得:
    FMRC(米国)
  • 全長(mm):
    200
  • 毛束(行×列):
    3×7
  • 毛丈(mm):
    13
  • 幅(mm):
    13
  • トラスココード:
    280-5511
  • 質量(g):
    45

型番

AMCTB-10 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AMCTB-10

1個

1,577( 1,735円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スクリュー付
【用途】
・ロロックディスク(研磨剤)を取り付けるためのパッド

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防爆ハンドブラシ(歯ブラシタイプ)の型番AMCTB-10のページです。
型番AMCTB-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防爆ハンドブラシ(歯ブラシタイプ)

防爆ハンドブラシ(歯ブラシタイプ)

    防爆ハンドブラシ(カーブハンドル)

    防爆ハンドブラシ(カーブハンドル)

      防爆ナイフ K-10

      防爆ナイフ K-10

        防爆ハンドブラシ(シューハンドル)

        防爆ハンドブラシ(シューハンドル)

          タイユー 防爆ドラム缶カッター

          タイユー 防爆ドラム缶カッター

            メーカー アンプコ アンプコ アンプコ アンプコ 大阪タイユー
            通常価格 1,577円 6,795円 7,323円 10,412円 114,694円
            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目  
            商品種類 ブラシ ブラシ ナイフ ブラシ カッター
            認定取得 FMRC(米国) FMRC(米国) FMRC(米国) FMRC(米国) 無し
            全長(mm) 200 350 190 255 575
            毛束(行×列) 3×7 4×19 - 4×16 -
            毛丈(mm) 13 30 - 30 -

            防爆ハンドブラシ(歯ブラシタイプ)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            防爆工具カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました