(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防爆片口めがね打撃レンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防爆片口めがね打撃レンチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,830円
税込単価
24,013円

【特長】・コンパクト設計のマイクロエアーグラインダー・用途に合わせて選べる「高...

詳細情報を確認する

型番

AMCWS-36 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
二面幅寸法(mm)
全長(mm)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AMCWS-36

36
200
545
280-5341

1個

21,830( 24,013円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクト設計のマイクロエアーグラインダー
・用途に合わせて選べる「高耐久タイプ」「精密タイプ」「静音・低振動タイプ」の3タイプ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防爆片口めがね打撃レンチの型番AMCWS-36のページです。
型番AMCWS-36に関する仕様情報を記載しております。

防爆片口めがね打撃レンチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

めがねレンチ(防爆)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました