(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
クリーンルーム用掃除機 乾式 CV-G104C
  • 数量スライド割引

クリーンルーム用掃除機 乾式 CV-G104C (レビュー)

通常価格(税別)
83,300円
税込価格
91,630円
通常出荷日
2日目
医療機関関連施設など、微細じん対応クリーンルーム用掃除機。
【特長】
・強力パワー吸込仕事率320W。広い場所にも対応できる、高清浄大容量タイプ
・ホコリの舞い上がりを抑える「低速排気」。溜まったごみを衛生的に処理「高密度紙パック」
・0.15µmの超微細じんを99.9995%以上キャッチ
【用途】
・クリーンルーム、病院、社会福祉施設、研究所、電子・精密機械製造工場に最適
・コンピュータ関連施設、食品関連施設、学校、ビル管理法指定建物などに便利

クリーンルーム用掃除機 乾式 CV-G104Cのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    清掃に使用しています
    評価 4.0満足度:4.02023/06/07
    クリーンルームでは無いですが、清掃時にホコリを出したくなかったので、作業場の清掃用として使用しています。排気の粉じんに対しては体感での判定が難しいレベルです。収納時に一般的な掃除機に比べ収納スペースを取ります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンルーム用掃除機 乾式 CV-G104C

クリーンルーム用掃除機 乾式 CV-G104C

    クリーンルーム用掃除機(乾式トランクタイプ)

    クリーンルーム用掃除機(乾式トランクタイプ)

      クリーンルーム用掃除機(乾式) SCV-110DP

      クリーンルーム用掃除機(乾式) SCV-110DP

        クリーンルーム用掃除機 乾式

        クリーンルーム用掃除機 乾式

          スイデン クリーンルーム用掃除機(クリーナー)ウルパフィルター

          スイデン クリーンルーム用掃除機(クリーナー)ウルパフィルター

            クリーンルーム用掃除機 乾式 AS-100M

            クリーンルーム用掃除機 乾式 AS-100M

              クリーンルームクリーナー

              クリーンルームクリーナー

                AC100V/500W 掃除機(クリーンルーム用・ショルダー型)

                AC100V/500W 掃除機(クリーンルーム用・ショルダー型)

                  ドライバキューム 9L

                  ドライバキューム 9L

                    AC100V/1050W/ 4.5L 掃除機(クリーンルーム用)

                    AC100V/1050W/ 4.5L 掃除機(クリーンルーム用)

                      RD-ECOⅡ用紙パック RDS0217 10枚入

                      RD-ECOⅡ用紙パック RDS0217 10枚入

                        XACシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 高硬度鋼加工用/多刃/45゜ネジレ/ロングータイプ

                        XACシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 高硬度鋼加工用/多刃/45゜ネジレ/ロングータイプ

                          TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性/4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ

                          TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性/4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ

                            メーカー 日立 日立 スイデン アズワン スイデン 東浜商事 ニルフィスクアドバンス エスコ アズワン エスコ 三商 ミスミ ミスミ
                            通常価格 83,300円 65,054円 236,251円 3,840円 125,625円 146,875円 353,430円 82,000円 146,250円 89,490円 5,832円 3,410円 6,580円
                            通常出荷日 2日目   4日目   4日目   1日目~   4日目   1日目   11日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 - そうじ機 そうじ機 そうじ機 - - -
                            用途 乾式 乾式 乾式 乾式 乾式 乾式 - 乾式 乾式 乾式 - - -
                            種類 粉じんタイプ 粉じんタイプ - - 粉じんタイプ - - 粉じんタイプ 粉じんタイプ 粉じんタイプ - - -
                            特殊用途 クリーンルーム用 クリーンルーム用 クリーンルーム用 - クリーンルーム用 クリーンルーム用 - クリーンルーム用 - クリーンルーム用 - - -
                            集じん容量(L) 4.5 1.5 - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。