(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボルトスライダー(据置型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボルトスライダー(据置型)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
14,400円 ~ 58,743円
税込価格
15,840円 ~ 64,617円

【特長】・トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に捲線し、特殊配分によるカーボン刷子...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
対応電圧(V)
コンセント定格(kVA)
詳細タイプ
入力電圧(V)
出力電圧(V)
最大電流(A)
最大容量(kVA)
分解能(V)
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
単相100V
1.5
大容量タイプ
100
0~130
15
1.5
0.7
466-1117
6.8

1個

35,297( 38,827円 )

8日目

単相100V
2
大容量タイプ
100
0~130
20
2
0.6
466-1125
11.0

1個

49,004( 53,904円 )

8日目

単相100V
3
大容量タイプ
100
0~130
30
3
0.7
466-1133
15.0

1個

58,743( 64,617円 )

8日目

単相100V
0.3
小容量タイプ
100
0~130
3
0.3
-
466-1150
-

1個

14,400( 15,840円 )

1日目

単相100V
0.5
小容量タイプ
100
0~130
5
0.5
0.6
466-1168
3.6

1個

20,404( 22,444円 )

4日目

単相200V
0.5
小容量タイプ
200
0~260
2.5
0.5
0.6
466-1192
3.6

1個

24,409( 26,850円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に捲線し、特殊配分によるカーボン刷子を摺動します。
・出力電圧を断続することなく連続的に0Vより任意の電圧まで可変できる電圧調整器です。
・原理は単巻変圧器と変らないので波形の歪がない出 力電圧を供給でき、また変動率が小さい。
・段階的な可変でなく、連続的な調整ができる。
・効率が良い。
【用途】
・過電圧、および不足電圧の調整。
・回転速度の調整。
・温度調整。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボルトスライダー(据置型)

ボルトスライダー(据置型)

    100V昇圧器ハイパワー

    100V昇圧器ハイパワー

      交流安定化電源出力

      交流安定化電源出力

        ボルトスライダー(据置型・電圧計・電流計付)

        ボルトスライダー(据置型・電圧計・電流計付)

          ハイパワー(昇圧専用トランス)

          ハイパワー(昇圧専用トランス)

            トランス トランスタープラアップ (昇圧・降圧兼用タイプ)

            トランス トランスタープラアップ (昇圧・降圧兼用タイプ)

              万能トランサー(昇降圧自在型)

              万能トランサー(昇降圧自在型)

                トランス ハイアップ 昇圧専用ポータブル変圧器

                トランス ハイアップ 昇圧専用ポータブル変圧器

                  ニュートラパック(降圧専用トランス)

                  ニュートラパック(降圧専用トランス)

                    アサダ ダウントランス

                    アサダ ダウントランス

                      ポータブルトランス 屋内用

                      ポータブルトランス 屋内用

                        変圧器 降圧専用トラパック リングトランス(安全ブレーカ付)

                        変圧器 降圧専用トラパック リングトランス(安全ブレーカ付)

                          ポータブルトランスボーイ 屋内用 降圧専用

                          ポータブルトランスボーイ 屋内用 降圧専用

                            メーカー 山菱電機 日動工業 山菱電機 山菱電機 日動工業 スター電器製造 日動工業 スター電器製造 日動工業 アサダ 育良精機製作所 日動工業 育良精機製作所
                            通常価格 14,400円 19,521円 128,400円 52,472円 25,059円 33,377円 91,556円 21,515円 46,665円 64,750円 19,500円 41,260円 19,190円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   8日目~   1日目   1日目   1日目~   11日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) 変圧器(トランス)
                            特徴 昇降圧両用 昇圧専用 - - 昇圧専用 昇降圧両用 昇降圧両用 昇圧専用 降圧専用 降圧専用 - 降圧専用 降圧専用
                            電圧変動率 5%以下 - - - - - - - - - - - -
                            定格時間(h) 4 - - - - - - - - - - - -

                            ボルトスライダー(据置型)のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 2件のレビュー
                            試験用電源
                            評価 4.0満足度:4.02017/04/25
                            総じて堅牢で使いやすいですが、入力側にブレーカーあるいはヒューズがあるとより安心して使用できると感じました。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            変圧器に利用
                            評価 2.0満足度:2.02019/12/20
                            ニクロム線のヒートカッター用の変圧器に、このボルトスライダー(V-130-5)を使用しました。山菱電機製の変圧器で容量の小さいものがあったので、これを選定しました。長時間通電しっぱなしにしていると、過電流が原因なのかコイルが焼け付いてしまいました。一緒に使っていたヒートカッターとの相性が合わなかったのか、変圧器の容量が小さかったのか、購入に失敗したようです。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            この度はお客様のご期待に沿えず申し訳ございません。頂きましたご意見につきましては、メーカーへもフィードバックし今後の商品開発の参考とさせて頂きます。引き続き忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ボルトスライダーにツマミと目盛板は付属しますか?
                            A
                            ボルトスライダーにツマミと目盛板が取り付けられた状態で納品されます。

                            変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました