(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアホースリール(簡単ホース交換機構タイプ)耐火花タイプ SHSシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアホースリール(簡単ホース交換機構タイプ)耐火花タイプ SHSシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
27,115円 ~ 33,080円
税込価格
29,827円 ~ 36,388円

【特長】・低温でも柔らかさを維持し、巻き癖がつきにくい新設計のホースを採用して...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ホース:難燃性塩化ビニル(ホース外層)
  • 材質2:
    本体カバー:樹脂
  • 使用圧力(MPa):
    1.4

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品仕様

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
種類
取付一次側
取付二次側
仕様
トラスココード
JANコード
質量(g)
ホース一次側全長(m)
ホース全長(m)
ホース内径×外径(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
適合チューブ外径(mm)
ホース色
特長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ホース・エアリール
オス自在R1/4
G1/4メスねじ
吊り下げ・壁付け両用タイプ
249-4120
4571255133851
3500
0.8
10
6.5×10.0
152
314
290
グレー
10
黒色
-

1個

27,115( 29,827円 )

1日目

ホース・エアリール
オス自在R1/4
G1/4メスねじ
吊り下げ・壁付け両用タイプ
249-4122
4571255133943
3500
0.8
10
6.5×10.0
152
314
290
オレンジ
10
黒色
-

1個

27,115( 29,827円 )

1日目

ホース・エアリール
オス自在R1/4
G1/4メスねじ
吊り下げ・壁付け両用タイプ、ブレーキ式
249-4112
4571255133868
3600
0.8
10
6.5×10.0
152
314
290
グレー
10
黒色
-

1個

31,860( 35,046円 )

1日目

ホース・エアリール
オス自在R1/4
G1/4メスねじ
吊り下げ・壁付け両用タイプ
249-4119
4571255133875
3800
0.8
13
6.5×10.0
152
314
290
グレー
10
黒色
-

1個

33,080( 36,388円 )

1日目

ホース・エアリール
オス自在R1/4
G1/4メスねじ
吊り下げ・壁付け両用タイプ
249-4121
4571255133950
3800
0.8
13
6.5×10.0
152
314
290
オレンジ
10
黒色
-

1個

33,080( 36,388円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低温でも柔らかさを維持し、巻き癖がつきにくい新設計のホースを採用しています
・耐火花性ホースです
・滑り性を向上させたホースです
・ホースを簡単に交換できる継手仕様です
・必要に応じて首振りが可能です
【用途】
・空圧工具使用時のエアー供給用
・各種組立ライン、メンテナンス工場など
・火花が飛ぶ作業環境に
【材質】
・ホース:難燃性塩化ビニル(ホース外層)
・本体カバー:樹脂

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアホースリール(簡単ホース交換機構タイプ)耐火花タイプ SHSシリーズ

エアホースリール(簡単ホース交換機構タイプ)耐火花タイプ SHSシリーズ

    “大型タフティーエアーリール”

    “大型タフティーエアーリール”

      “大型ハンディーエアーリール”

      “大型ハンディーエアーリール”

        “ハンディーエアーリール”_自重落下式ストッパー

        “ハンディーエアーリール”_自重落下式ストッパー

          エアーホースリール"スーパーリール"

          エアーホースリール"スーパーリール"

            エアホースリール SHR、SHSシリーズ

            エアホースリール SHR、SHSシリーズ

              スパナ 1942

              スパナ 1942

                取付型自動巻取リール“エヤーマック” 6.5×10

                取付型自動巻取リール“エヤーマック” 6.5×10

                  エアツールホルダー BIG

                  エアツールホルダー BIG

                    日平 リール コンセントリール 10M 125V・10A(コード引き出し時)

                    日平 リール コンセントリール 10M 125V・10A(コード引き出し時)

                      ブッシング エアー配管継手 NBシリーズ

                      ブッシング エアー配管継手 NBシリーズ

                        メーカー 三協リール 日平機器 日平機器 日平機器 嵯峨電機工業 三協リール UHT ハタヤリミテッド SK-11 日平機器 SK-11
                        通常価格 27,115円 57,978円 49,166円 18,897円 23,100円 17,625円 268円 24,378円 1,889円 22,712円 875円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   14日目   1日目~   9日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目  
                        材質1 ホース:難燃性塩化ビニル(ホース外層) - - - - - - - - - -
                        材質2 本体カバー:樹脂 - - - - - - - - - -
                        使用圧力(MPa) 1.4 - - - - 1.4 - - - - -

                        エアホースリール(簡単ホース交換機構タイプ)耐火花タイプ SHSシリーズのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました