(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニオイラー EPO-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミニオイラー EPO-1

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,085円
税込単価
1,194円

狭い場所、細かい部分への注油に便利です。【特長】・アルミボディーで軽量です・ペ...

詳細情報を確認する

  • 幅(mm):
    35
  • 高さ(mm):
    138
  • 奥行き(mm):
    18
  • JANコード:
    4977292242943
  • 重量(g):
    60
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • キャップをしっかり締めてください。シミになる恐れがあるので、衣服には付着しないように注意してください。火気の近くや幼児の手の届く所に置かないでください。長時間使用しない場合は、油を抜いて保管してください。

Loading...

狭い場所、細かい部分への注油に便利

  • サイズ:幅35×高さ138×奥行18mm
  • 重量:60g
EPO-1

EPO-1

EPO-1

EPO-1

EPO-1パッケージ

EPO-1パッケージ

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EPO-1

1本

1個

1,085( 1,194円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

狭い場所、細かい部分への注油に便利です。
【特長】
・アルミボディーで軽量です
・ペン型でポケット等に入るので携帯に便利です
・キャップ付きで油漏れの心配もありません
【用途】
・工具・釣り具・ミシン等への注油作業

(i)ご注意

  • キャップをしっかり締めてください。シミになる恐れがあるので、衣服には付着しないように注意してください。火気の近くや幼児の手の届く所に置かないでください。長時間使用しない場合は、油を抜いて保管してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミニオイラー EPO-1の型番EPO-1のページです。
型番EPO-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニオイラー EPO-1

ミニオイラー EPO-1

    携帯用油さし

    携帯用油さし

      プラスチックオイルジョッキ

      プラスチックオイルジョッキ

        カラフルジョッキ替ノズル

        カラフルジョッキ替ノズル

          オイルサクションガン用ホース・ノズル(PVC)

          オイルサクションガン用ホース・ノズル(PVC)

            オイルジョッキ(ロングノズル)

            オイルジョッキ(ロングノズル)

              オイルジョッキ (カラーハンドル)

              オイルジョッキ (カラーハンドル)

                メーカー E-Value フルプラ エスコ トラスコ中山 トラスコ中山 古河薬品工業 フルプラ
                通常価格 1,085円 490円 350円 450円 180円 722円 740円
                通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目~  
                幅(mm) 35 - - - - - -
                高さ(mm) 138 - - - - - -
                奥行き(mm) 18 - - - - - -
                JANコード 4977292242943 - - - - - -
                重量(g) 60 - - - - - -

                ミニオイラー EPO-1のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                注油器カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました