(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

特製六輪車クイックターン TQN-99

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

特製六輪車クイックターン TQN-99

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
81,283円
税込単価
89,411円

回転半径が従来の四輪車とくらべて1/2以下で回る台車。【特長】・その場で方向転...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    500
  • 本体/オプション:
    本体
  • 色:
    サカエグリーン
  • 長さ(mm):
    1455
  • 幅(mm):
    780
  • 全高(mm):
    909
  • 荷台有効寸法(mm):
    W1400×D750 
  • キャスター径φ(mm):
    150
  • 車輪材質:
    ゴム車
  • 質量(kg):
    51
  • 特許・実用新案:
    実用新案登録:第3021013号
  • 特徴:
    クイックターン方式
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立式
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

TQN-99の外観

製品の基本仕様・特長

キャスターの仕様

キャスターの仕様

  • 荷台有効寸法:W1,400×D750mm
  • 外形寸法:1,455×780×909mm
  • 仕様車輪:φ150(直径150mm)ゴム車
  • 質量:51kg
  • 均等耐荷重:500kg
  • クイックターン方式

交換用キャスター

  • 自在車=SSTM-150VS
  • 自在車=STM-150VS(W-3R)
  • 固定車=SSKM-150VS

図面

TQN-99

特製六輪車クイックターン TQN-99 図面

使用方法・使用事例

使用方法

特製六輪車クイックターン TQN-99 取扱説明書-1特製六輪車クイックターン TQN-99 取扱説明書-2
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TQN-99

1台

1個

81,283( 89,411円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

回転半径が従来の四輪車とくらべて1/2以下で回る台車。
【特長】
・その場で方向転換がすばやくできるクイックターン方式。
・五輪仕様のキャスターにより、旋回スペースが小さい。
・小回りがきくので狭いところでもスムーズに方向転換可能。
【用途】
・荷物の運搬に最適。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

特製六輪車クイックターン TQN-99の型番TQN-99のページです。
型番TQN-99に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

特製六輪車クイックターン TQN-99

特製六輪車クイックターン TQN-99

    特製六輪車クイックターン(フロアストッパー付)

    特製六輪車クイックターン(フロアストッパー付)

      鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ/900,1200mm)

      鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ/900,1200mm)

        サンコー スキット台車 青

        サンコー スキット台車 青

          鉄鋼製運搬車 固定ハンドル 鋳物車輪 OHシリーズ

          鉄鋼製運搬車 固定ハンドル 鋳物車輪 OHシリーズ

            鋼鉄製運搬車

            鋼鉄製運搬車

              樹脂製運搬車“静カ台車クリーン"(折リタタミハンドルタイプ)

              樹脂製運搬車“静カ台車クリーン"(折リタタミハンドルタイプ)

                鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ストッパー付) ハンドル側自在車 鋳物車輪

                鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ストッパー付) ハンドル側自在車 鋳物車輪

                  静音ステンレス台車 ハンドル固定式

                  静音ステンレス台車 ハンドル固定式

                    ウレタン静音シリーズ 均等荷重 250~300kg

                    ウレタン静音シリーズ 均等荷重 250~300kg

                      環境静音台車 NP-101GS/NP-301GS

                      環境静音台車 NP-101GS/NP-301GS

                        特製五輪車 クイックターン・パール台車

                        特製五輪車 クイックターン・パール台車

                          ノーパンクタイヤ付台車 折りたたみハンドル・ストッパー付

                          ノーパンクタイヤ付台車 折りたたみハンドル・ストッパー付

                            メーカー サカエ サカエ トラスコ中山 三甲 トラスコ中山 トラスコ中山 三甲 トラスコ中山 カナツー カナツー ケニス サカエ カナツー
                            通常価格 81,283円 94,732円 94,789円 97,007円 46,510円 62,388円 16,911円 62,388円 40,117円 33,121円 15,641円 31,894円 46,738円
                            通常出荷日 4日目   4日目   8日目   8日目   2日目~   4日目   8日目   4日目   3日目   5日目~   9日目   3日目   3日目~  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 スチール製 スチール製 鋼鉄製 樹脂製 - 鋼鉄製 樹脂製 鋼鉄製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 スチール製 樹脂製
                            均等荷重(kg) 500 500 1000 500 - - - - - - - 150 -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            サカエグリーン サカエグリーン - - - - - - - - - サカエグリーン -

                            特製六輪車クイックターン TQN-99のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q キャスターの交換は可能ですか?
                            A
                            可能です。交換用キャスターがございます。

                            固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました