(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

長尺物運搬車 150kg・500kg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

長尺物運搬車 150kg・500kg

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
40,154円 ~ 112,147円
税込価格
44,169円 ~ 123,362円

バツグンのこまわりで長尺物の運搬にぴったりな台車【特長】・均等積載荷重150k...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 色:
    サカエグリーン
  • キャスター径φ(mm):
    125
  • 車輪材質:
    ゴム車
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立式
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

型番間口×奥行×高さキャスター径φ質量キャスター仕様
RT-096900×600×850mm125mm18kg自在キャスター4個(ストッパー付2個)
RT-1261,200×600×850mm22kg自在キャスター4個(ストッパー付2個)
RTA-1281,270×870×988mm45kg自在ストッパー付4個、固定2個

外形図

RT-096/RT-126

長尺物運搬車 150kg・500kg RT-096/RT-126外形図

※()内寸法はRT-096を示す。

RTA-128

長尺物運搬車 150kg・500kg RTA-128外形図

使用方法・使用事例

使用方法

長尺物運搬車 150kg・500kg 取扱説明書-1長尺物運搬車 150kg・500kg 取扱説明書-2長尺物運搬車 150kg・500kg 取扱説明書-3長尺物運搬車 150kg・500kg 取扱説明書-4
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
長さ(mm)
幅(mm)
全高(mm)
質量(kg)
キャスター仕様
特許・実用新案
特徴
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
150
900
600
850
18
自在キャスター4個
-
-
1台

1個

40,154( 44,169円 )

3日目

150
1200
600
850
22
自在キャスター4個
-
-
1台

1個

64,657( 71,123円 )

3日目

500
1270
870
988
45
自在ストッパー付4個、固定2個
実用新案登録:第3021013号
クイックターン方式
1台

1個

112,147( 123,362円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

バツグンのこまわりで長尺物の運搬にぴったりな台車
【特長】
・均等積載荷重150kgタイプはサイズが2種類あり。
・使用される運搬物に合わせ選定が可能です。
・均等積載荷重500kgはクイックターン方式を採用。
【用途】
・長尺物の運搬に最適

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

長尺物運搬車 150kg・500kg

長尺物運搬車 150kg・500kg

    特製四輪車 二段タイプ 均等荷重 400kg

    特製四輪車 二段タイプ 均等荷重 400kg

      鋼鉄製運搬車 ストッパー付(固定ハンドル/800~1400mm)

      鋼鉄製運搬車 ストッパー付(固定ハンドル/800~1400mm)

        鋼鉄製省音運搬車 (固定ハンドルタイプ・エアーキャスター付) ストッパー付

        鋼鉄製省音運搬車 (固定ハンドルタイプ・エアーキャスター付) ストッパー付

          鉄鋼製運搬車 固定ハンドル 鋳物車輪 OHシリーズ

          鉄鋼製運搬車 固定ハンドル 鋳物車輪 OHシリーズ

            鋼鉄製省音運搬車 (固定ハンドルタイプ・エアーキャスター付)

            鋼鉄製省音運搬車 (固定ハンドルタイプ・エアーキャスター付)

              ハンドトラック/キャリー

              ハンドトラック/キャリー

                Xカート カーペット付

                Xカート カーペット付

                  鋼鉄製運搬車(固定ハンドル/均等荷重300~700kg)

                  鋼鉄製運搬車(固定ハンドル/均等荷重300~700kg)

                    大型スチール台車 フットブレーキ付

                    大型スチール台車 フットブレーキ付

                      スマイルブレーキ 固定ハンドル・ハンド式ブレーキタイプ

                      スマイルブレーキ 固定ハンドル・ハンド式ブレーキタイプ

                        スチール製折りたたみ台車(フットブレーキ付)

                        スチール製折りたたみ台車(フットブレーキ付)

                          鋼鉄製運搬車 (導電性) ストッパー付

                          鋼鉄製運搬車 (導電性) ストッパー付

                            メーカー サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ケニス 金沢車輛 トラスコ中山 金沢車輛 佐野車輛製作所 ミスミ トラスコ中山
                            通常価格 40,154円 95,549円 43,980円 57,498円 46,510円 54,374円 11,681円 62,307円 68,217円 17,422円 99,245円 15,215円 57,000円
                            通常出荷日 3日目   4日目   8日目~   13日目~   2日目~   14日目   7日目~   10日目   4日目   3日目   4日目~   1日目   9日目~  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 - 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 スチール製 スチール製 鋼鉄製 鋼鉄製 - スチール製 - スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 鋼鉄製
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体
                            サカエグリーン サカエグリーン - - - - - - - - - - -
                            キャスター径φ(mm) 125 150 - - - - - - - - - - -

                            長尺物運搬車 150kg・500kgのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q キャスターの交換は可能ですか?
                            A
                            可能です。交換用キャスターがございます。

                            サイドハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました