(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

伸縮式樹脂台車 オプションストッパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

伸縮式樹脂台車 オプションストッパー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,728円
税込単価
17,301円

伸縮台車のオプションストッパー。【特長】・小さなコンテナから大きなコンテナまで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンテナ台車
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 適合機種:
    伸縮式樹脂台車
  • 質量(kg):
    1
  • 補足:
    取付可能荷台有効寸:SCRタイプ503mm以上、SCタイプ460mm以上
  • 許容荷重(kg):
    100
  • 内容量:
    1個

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

外観図
SC-OSTの外観

SC-OSTの外観

  • 質量:1kg
  • 許容荷重:100kg
  • SCタイプ:取付可能荷台有効寸法 460mm以上
  • SCRタイプ:取付可能荷台有効寸法 503mm以上
  • ※ コーナーパーツの間隔を150mm以上開けないと取付できません。
  • ※ SC-3030、SCR-3430には取付できません。

使用方法・使用事例

使用方法・使用事例

SCタイプ オプションストッパー取付使用例

SCタイプ オプションストッパー取付使用例

SCRタイプ オプションストッパー取付使用例

SCRタイプ オプションストッパー取付使用例

使用方法

取扱説明書取扱説明書
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SC-OST

1個

1個

15,728( 17,301円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

伸縮台車のオプションストッパー。
【特長】
・小さなコンテナから大きなコンテナまであらゆるコンテナの運搬に最適。
・スタッキング、連結機能タイプ。
【用途】
・荷物の運搬に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

伸縮式樹脂台車 オプションストッパーの型番SC-OSTのページです。
型番SC-OSTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

伸縮式樹脂台車 オプションストッパー

伸縮式樹脂台車 オプションストッパー

    伸縮式コンテナ台車 コーナーセット

    伸縮式コンテナ台車 コーナーセット

      500x500mm/400Kg ドーリー(木製/ゴム張) EA520AD-15

      500x500mm/400Kg ドーリー(木製/ゴム張) EA520AD-15

        サンキャリー6040 灰

        サンキャリー6040 灰

          ルート ルートボーイ302型用コーナーキャスター(75パイ)

          ルート ルートボーイ302型用コーナーキャスター(75パイ)

            ルート ルートボーイ301型用コーナーキャスター(75パイ)

            ルート ルートボーイ301型用コーナーキャスター(75パイ)

              伸縮式コンテナ台車 ビックカート

              伸縮式コンテナ台車 ビックカート

                箱台車 (ナイロンキャスター仕様)

                箱台車 (ナイロンキャスター仕様)

                  150kg ドーリー(連結型)

                  150kg ドーリー(連結型)

                    680x390mm/120Kg ドーリー(連結型/PP製)

                    680x390mm/120Kg ドーリー(連結型/PP製)

                      サンキャリー5337 青

                      サンキャリー5337 青

                        ステンレスコンテナ台車

                        ステンレスコンテナ台車

                          ルート コンテナ台車 ルートボーイ602AL型(アルミ) 最大610×810

                          ルート コンテナ台車 ルートボーイ602AL型(アルミ) 最大610×810

                            メーカー サカエ トラスコ中山 エスコ 三甲 ルート工業 ルート工業 アオノ トラスコ中山 エスコ エスコ 三甲 サカエ ルート工業
                            通常価格 15,728円 5,049円 45,300円 21,926円 1,600円 1,600円 92,556円 7,897円 8,620円 10,880円 11,958円 27,023円 11,633円
                            通常出荷日 3日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 8日目   4日目   4日目   4日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目   3日目   4日目  
                            商品タイプ コンテナ台車 コンテナ台車 平台車 コンテナ台車 - - コンテナ台車 コンテナ台車 平台車 平台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車
                            本体/オプション オプション オプション 本体 本体 オプション オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            適合機種 伸縮式樹脂台車 - - - - - - - - - - - -
                            質量(kg) 1 - - - - - - - - - - - -
                            補足 取付可能荷台有効寸:SCRタイプ503mm以上、SCタイプ460mm以上 - - - - - - - - - - - -

                            伸縮式樹脂台車 オプションストッパーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 全てのタイプの収縮台車に取り付け可能ですか?
                            A
                            ASCR3430には取り付け不可ですので注意してください。

                            コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました