独自の安全積み重ね構造の平台車。スタッキング連結仕様が好評。【特長】・キャスタ...
独自の安全積み重ね構造の平台車。スタッキング連結仕様が好評。
【特長】
・キャスターの種類を選ぶことが可能な樹脂台車。
・メーカー独自の荷台構造とキャスターの配置により安全に積み重ね保管可能なスタッキング仕様。
・使用しない時は積み重ねて収納できるため、スペースを取らない。
・積載物の大きさに合わせて、長辺側と短辺側ともに、何台でも自在に連結することが可能な連結仕様。
※ゴム車の場合は長辺側の連結でご使用ください。
【用途】
・コンテナやダンボール等の荷物運搬用平台車。簡単に連結する事ができ、長尺物や大物の運搬にも最適。
SCR-800は取手(SCR-8T)を取り付けることで手押し台車としても利用可能。
この商品に近い類似品がありませんでした。
樹脂台車(スタッキング・連結仕様SCR)の型番SCR-800のページです。
型番SCR-800に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SCR-650R |
SCR-650RB |
SCR-650S |
SCR-650SB |
SCR-800NU |
SCR-800S |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 均等荷重 (kg) | 色 | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 全高 (mm) | キャスター径φ (mm) | キャスター金具材質 | 車輪材質 | 質量 (kg) | 特徴 | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,035円 ( 7,739円 ) | 1個 | - | 3日目 | 150 | グリーン | 600 | 480 | 109 | 75 | - | ゴム | 4 | ボルト、ナット、ワッシャ:SUS304使用。 | - | |
7,035円 ( 7,739円 ) | 1個 | - | 3日目 | 150 | ブルー | 600 | 480 | 109 | 75 | - | ゴム | 4 | ボルト、ナット、ワッシャ:SUS304使用。 | - | |
11,824円 ( 13,006円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 150 | グリーン | 600 | 480 | 109 | 75 | ステンレスSUS304 | ナイロンウレタン | 4 | ボルト、ナット、ワッシャ:SUS304使用。 | - | |
11,824円 ( 13,006円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 150 | ブルー | 600 | 480 | 109 | 75 | ステンレスSUS304 | ナイロンウレタン | 4 | ボルト、ナット、ワッシャ:SUS304使用。 | - | |
10,671円 ( 11,738円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 200 | グレー | 720 | 520 | 150 | 100 | スチール | ナイロンウレタン | 7 | - | - | |
16,635円 ( 18,299円 ) | 1個 | - | 3日目 | 200 | グレー | 720 | 520 | 150 | 100 | ステンレスSUS304 | ナイロンウレタン | 7 | - | - |