(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂パレット台車 取手なし

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

樹脂パレット台車 取手なし

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,599円
税込単価
36,959円

パレット運搬用の台車。【特長】・クイックターン方式の樹脂パレット運搬台車【用途...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンテナ台車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    450
  • 本体/オプション:
    本体
  • 色:
    サカエグリーン
  • 長さ(mm):
    1115
  • 幅(mm):
    1105
  • 荷台面高さ(mm):
    193
  • キャスター径φ(mm):
    125
  • 適合サイズ(mm):
    樹脂パレット寸法:W1100×D1100  
  • 車輪材質:
    ゴム車
  • 質量(kg):
    15.2
  • 特徴:
    クイックターン方式
  • お届け状態(完成品・組立式):
    完成品
  • 内容量:
    1台

Loading...

製品特長・仕様

外観図

樹脂パレット台車 取手なし 外観図

製品の基本仕様・特長

型番間口×奥行×高さ樹脂パレット寸法キャスター質量
SC-1101,115×1,105×193mm1,100×1,100mm125φゴム車15.2kg

*交換用キャスター:自在車=SSTC-125CBC(S-2)、固定車=SSKC-125CBC

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SC-110

1台

1個

33,599( 36,959円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

パレット運搬用の台車。
【特長】
・クイックターン方式の樹脂パレット運搬台車
【用途】
・組立製造ラインにて使用
・パレットに商品を載せた状態で運搬可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂パレット台車 取手なしの型番SC-110のページです。
型番SC-110に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂パレット台車 取手なし

樹脂パレット台車 取手なし

    伸縮式樹脂台車 オプションストッパー

    伸縮式樹脂台車 オプションストッパー

      オリタタミコンテナ用台車

      オリタタミコンテナ用台車

        コンテナドーリー

        コンテナドーリー

          伸縮式コンテナ台車ルートボーイ302PP型

          伸縮式コンテナ台車ルートボーイ302PP型

            自在移動回転台車 超重量型 標準タイプ

            自在移動回転台車 超重量型 標準タイプ

              伸縮式コンテナ台車 ビックカート

              伸縮式コンテナ台車 ビックカート

                ステンレスキャリー

                ステンレスキャリー

                  スチール製コンテナ台車(オール自在キャスター)

                  スチール製コンテナ台車(オール自在キャスター)

                    自在移動回転台車 中量型 標準タイプ

                    自在移動回転台車 中量型 標準タイプ

                      伸縮式樹脂台車(スタッキイング・連結仕様)

                      伸縮式樹脂台車(スタッキイング・連結仕様)

                        コンテナ台車 アルミカート ナイロンキャスター

                        コンテナ台車 アルミカート ナイロンキャスター

                          自在移動回転台車 重量型 標準タイプ

                          自在移動回転台車 重量型 標準タイプ

                            メーカー サカエ サカエ サカエ ナンシン ルート工業 サカエ アオノ サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ
                            通常価格 33,599円 15,728円 5,792円 7,374円 8,010円 76,048円 92,556円 7,811円 7,809円 46,648円 7,359円 6,765円 2,468円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   3日目   4日目   3日目   3日目   3日目   3日目   2日目~   3日目  
                            商品タイプ コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 平台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車
                            本体材質 スチール製 - スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 ステンレス製 スチール製 スチール製 樹脂製 スチール製 -
                            均等荷重(kg) 450 - - 150 200 700 - 150 200 450 200 - -
                            本体/オプション 本体 オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 -
                            サカエグリーン - アイボリー - - サカエグリーン - - - サカエグリーン - - -

                            樹脂パレット台車 取手なしのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 特注対応は可能ですか。納期はどれくらいですか
                            A
                            10台以上可能です。納期は1ヶ月です。

                            コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました