(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボード台車ガイド仕様

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボード台車ガイド仕様

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
99,165円
税込単価
109,082円

【特長】・仕切取りはずし可能・回転半径が従来の四輪車とくらべて1/2以下で回る...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    500
  • 本体/オプション:
    本体
  • 色:
    サカエグリーン
  • 長さ(mm):
    1270
  • 幅(mm):
    870
  • 全高(mm):
    910
  • キャスター径φ(mm):
    125
  • 車輪材質:
    ゴム車
  • 質量(kg):
    34
  • キャスター仕様:
    自在ストッパー付4個、固定2個
  • 仕様:
    クイックターン方式
  • 特許・実用新案:
    実用新案登録:第3021013号
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立式
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

RT-1280L 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番間口×奥行×高さキャスター径φ質量キャスター仕様
RT-1280L1,270×870×910mm125mm34kg自在ストッパー付4個、固定2個

外形図

ボード台車ガイド仕様 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

ボード台車ガイド仕様 使用事例

使用方法

ボード台車ガイド仕様 取扱説明書-1ボード台車ガイド仕様 取扱説明書-2
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RT-1280L

1台

1個

99,165( 109,082円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・仕切取りはずし可能
・回転半径が従来の四輪車とくらべて1/2以下で回る
・クイックターン方式採用
【用途】
・長尺物の運搬に最適

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボード台車ガイド仕様の型番RT-1280Lのページです。
型番RT-1280Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボード台車ガイド仕様

ボード台車ガイド仕様

    特製五輪車 クイックターン・パール台車

    特製五輪車 クイックターン・パール台車

      長尺物運搬車 150kg・500kg

      長尺物運搬車 150kg・500kg

        特製六輪車クイックターン(フロアストッパー付)

        特製六輪車クイックターン(フロアストッパー付)

          樹脂製運搬車 グランカート (折りたたみハンドルタイプ) ストッパー付タイプ

          樹脂製運搬車 グランカート (折りたたみハンドルタイプ) ストッパー付タイプ

            樹脂パレット台車 取手付

            樹脂パレット台車 取手付

              樹脂製運搬車 グランカート (片袖2段タイプ・4輪リング式ストッパー付)

              樹脂製運搬車 グランカート (片袖2段タイプ・4輪リング式ストッパー付)

                プレス製運搬車 ハイグレード運搬車  (サイドハンドルタイプ)

                プレス製運搬車 ハイグレード運搬車 (サイドハンドルタイプ)

                  軽量樹脂製運搬車 サイレントマスター DSK-301YB2

                  軽量樹脂製運搬車 サイレントマスター DSK-301YB2

                    軽量樹脂製運搬車 サイレントマスター DSK-R301B2

                    軽量樹脂製運搬車 サイレントマスター DSK-R301B2

                      特製六輪車クイックターン TQN-99

                      特製六輪車クイックターン TQN-99

                        樹脂製運搬車 グランカート (片袖2段タイプ) ストッパー付

                        樹脂製運搬車 グランカート (片袖2段タイプ) ストッパー付

                          軽量樹脂製運搬車 サイレントマスター DSK-301GB2

                          軽量樹脂製運搬車 サイレントマスター DSK-301GB2

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 三商 三商 サカエ トラスコ中山 三商
                            通常価格 99,165円 31,894円 40,154円 94,732円 18,160円 48,499円 39,253円 31,594円 41,700円 41,700円 81,283円 30,330円 41,700円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   4日目   1日目   3日目   8日目   8日目   12日目   19日目   4日目   8日目   19日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 - - 運搬車 運搬車 -
                            本体材質 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 樹脂製 スチール製 樹脂製 スチール製 - - スチール製 樹脂製 -
                            均等荷重(kg) 500 150 - 500 - 450 - - - - 500 - -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - - 本体 本体 -
                            サカエグリーン サカエグリーン サカエグリーン サカエグリーン - サカエグリーン - - - - サカエグリーン - -

                            ボード台車ガイド仕様のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            長尺物の運搬に使用
                            評価 3.0満足度:3.02020/02/22
                            台車としての強度や取り回しは問題ないですが、キャスターが125φなので、重量物を乗せるともたつきます。6輪であっても最低150φのキャスターを望みます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q キャスターの交換は可能ですか?
                            A
                            可能です。交換用キャスターがございます。

                            サイドハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました