(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスパール台車 荷台皿形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレスパール台車 荷台皿形

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
97,965円 ~ 103,636円
税込価格
107,762円 ~ 114,000円

耐薬品性に優れたステンレスパール台車です。【特長】・SUQ-G1CSSはクック...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    ステンレス製
  • 均等荷重(kg):
    150
  • 本体/オプション:
    本体
  • 全高(mm):
    860
  • キャスター径φ(mm):
    100
  • キャスター金具材質:
    SUS304
  • 車輪材質:
    ナイロンウレタン車
  • 本体材質詳細:
    SUS304 BA仕上げ
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立式

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

ステンレスパール台車 荷台皿形:関連画像

SU-K1CSS

ステンレスパール台車 荷台皿形:関連画像

SUQ-G1CSS

寸法図


SUQ-G1CSS


SU-K1CSS
 

 

SUQ-G1CSSはクックターン方式採用

ステンレスパール台車 荷台皿形:関連画像

その場で方向転換がすばやくできるクイックターン方式。
五輪仕様のキャスターにより、
旋回スペースが実に小さくこまわりがきき、
狭いところでもスムーズに方向転換ができます。

ステンレスパール台車 荷台皿形:関連画像
ステンレスパール台車 荷台皿形:関連画像
 

SU-K1CSS

  • 均等積載荷重:150kg
  • W750×D500×H860mm
  • 質量:15kg
  • キャスター:φ100(直径100mm)ナイロンウレタン車
  • 自在(S付):2個・固定:2個
  • 組立式

※クイックターン方式ではありません。

SUQ-G1CSS

  • クイックターン方式
  • 均等積載荷重:150kg
  • W900×D600×H860mm
  • 質量:19kg
  • キャスター:φ100(直径100mm)ナイロンウレタン車
  • 組立式

使用方法・使用事例

使用方法

ステンレスパール台車 荷台皿形 取扱説明書-1ステンレスパール台車 荷台皿形 取扱説明書-2
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
長さ(mm)
幅(mm)
荷台有効寸法(mm)
質量(kg)
キャスター仕様
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
750
500
434.6×684
15
自在(ストッパー付)×2、固定×2
-

1個

97,965( 107,762円 )

3日目

900
600
534×834
19
自在×1、自在(ストッパー付)×2、固定×2
クイックターン方式

1個

103,636( 114,000円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐薬品性に優れたステンレスパール台車です。
【特長】
・SUQ-G1CSSはクックターン方式(実用新案登録 第3021013号)を採用しており、従来の四輪車と比べて回転半径が1/2以下です。
・耐錆性に優れたステンレス(SUS304)を採用しています。
【仕様】
・荷台:皿型
・本体材質:SUS304 BA仕上げ
・キャスター車輪材質:ナイロンウレタン
・キャスター径:100mm
・キャスター金具:SUS304

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスパール台車 荷台皿形

ステンレスパール台車 荷台皿形

    ステンレスパール台車 荷台フラット型

    ステンレスパール台車 荷台フラット型

      静音小型スチール台車 ハンドル折りたたみタイプ

      静音小型スチール台車 ハンドル折りたたみタイプ

        樹脂小型台車 ハンドル固定式

        樹脂小型台車 ハンドル固定式

          プロ静音シリーズ 均等荷重 150kg・300kg

          プロ静音シリーズ 均等荷重 150kg・300kg

            ナイキ 台車 W456×D728×H860 積載量150kg

            ナイキ 台車 W456×D728×H860 積載量150kg

              金沢車輛 環境静音スチール台車 NHT-101S

              金沢車輛 環境静音スチール台車 NHT-101S

                GC-100 ゴールドキャリー(プレス運搬車)

                GC-100 ゴールドキャリー(プレス運搬車)

                  環境静音樹脂台車 NP-101GS/NP-301GS

                  環境静音樹脂台車 NP-101GS/NP-301GS

                    樹脂小型台車 ハンドル折りたたみ式

                    樹脂小型台車 ハンドル折りたたみ式

                      プレス製ハンドトラック ドンキーカート 101N/302N

                      プレス製ハンドトラック ドンキーカート 101N/302N

                        GCP-100 ゴールドキャリー(樹脂運搬車)<省音タイプ>

                        GCP-100 ゴールドキャリー(樹脂運搬車)<省音タイプ>

                          樹脂大型台車 ハンドル固定式

                          樹脂大型台車 ハンドル固定式

                            メーカー サカエ サカエ 金沢車輛 金沢車輛 カナツー ナイキ 三商 東正車輛 三商 金沢車輛 三商 東正車輛 金沢車輛
                            通常価格 97,965円 97,125円 11,081円 9,733円 14,472円 18,900円 15,170円 12,656円 16,514円 9,980円 14,400円 12,942円 17,415円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   6日目   5日目   18日目   19日目   10日目   9日目   6日目   19日目   10日目   6日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 - 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 ステンレス製 ステンレス製 スチール製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 - 樹脂製 樹脂製 樹脂製 - 樹脂製 樹脂製
                            均等荷重(kg) 150 150 150 150 - 150 - - - 150 - - 300
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            全高(mm) 860 844 - - - - - - - - - - -

                            ステンレスパール台車 荷台皿形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 組み立ては簡単ですか?
                            A
                            同梱されている取扱説明書に説明されています。特殊な工具などは必要ありません。
                            Q 底板の仕様について教えてください。
                            A
                            材質はSUS304、BA仕上げ(鏡面仕上げに近いもの)、板厚は1.5mmです。補強は施されていません。

                            固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました