(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスパール台車 荷台フラット型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SUQ-G1SS
ステンレスパール台車 荷台フラット型 アルミセイウンパンシャ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
102,796円
税込単価
113,076円

耐錆性に優れた荷台フラット型のステンレスパール台車【特長】・回転半径が、従来の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    ステンレス製
  • 均等荷重(kg):
    150
  • 本体/オプション:
    本体
  • 全高(mm):
    844
  • キャスター径φ(mm):
    100
  • キャスター金具材質:
    SUS304金具
  • 車輪材質:
    ナイロンウレタン車
  • 本体材質詳細:
    SUS304:#400仕上げ
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立式
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SUQ-G1SS 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

SU-K1SSの外観

SU-K1SS

SU-K1SSの荷台形状

SU-K1SSの荷台形状

SUQ-G1SSの外観

SUQ-G1SS

SUQ-G1SSの荷台形状

SUQ-G1SSの荷台形状

製品の基本仕様・特長

ステンレスパール台車の使用法

ステンレスパール台車の使用法

その場で方向転換がすばやくできるクイックターン方式。
五輪仕様のキャスターにより、
旋回スペースが実に小さくこまわりがきき、
狭いところでもスムーズに方向転換ができる。

キャスター配置図

キャスター配置図

五輪車設計で自在な動きが可能です。・作業効率アップ・狭いところでもラクラク移動

ステンレスパール台車の用途

SU-K1SS

  • 均等積載荷重:150kg
  • W750×D500×H844mm
  • 質量:15kg
  • キャスター:φ100(直径100mm)ナイロンウレタン車・自在(S付):2個・固定:2個

※クイックターン方式ではありません。

SUQ-G1SS

  • 均等積載荷重:150kg
  • W900×D600×H844mm
  • 質量:19kg
  • キャスター:φ100(直径100mm)ナイロンウレタン車

※キャスターは、ストッパー付2個

使用方法・使用事例

使用方法

ステンレスパール台車 荷台フラット型 取扱説明書-1ステンレスパール台車 荷台フラット型 取扱説明書-2
商品情報を表示

SUQ-G1SS の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
キャスター仕様
仕様
特許・実用新案
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUQ-G1SS

900
600
19
自在:1個、自在(S付き):2個、固定:2個
クイックターン方式
実用新案登録:第3021013号
1台

1個

102,796( 113,076円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐錆性に優れた荷台フラット型のステンレスパール台車
【特長】
・回転半径が、従来の四輪車と比べて1/2以下で回ります。
・SUS3044製の台車です。
・耐薬品性に優れたステンレスを採用します。
【用途】
・研究施設、半導体工場、精密機器、病院、食品工場等のあらゆる現場に最適

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレスパール台車 荷台フラット型の型番SUQ-G1SSのページです。
型番SUQ-G1SSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスパール台車 荷台フラット型

ステンレスパール台車 荷台フラット型

    ステンレスパール台車 荷台皿形

    ステンレスパール台車 荷台皿形

      ステンレス製ダンディ台車シリーズ

      ステンレス製ダンディ台車シリーズ

        オールステンレス台車 (固定ハンドルタイプ)

        オールステンレス台車 (固定ハンドルタイプ)

          オールステンレス両袖台車(固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪)

          オールステンレス両袖台車(固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪)

            オールステンレス台車 (片袖2段タイプ・ナイロンウレタン車輪)

            オールステンレス台車 (片袖2段タイプ・ナイロンウレタン車輪)

              樹脂製運搬車 グランカート (固定ハンドルタイプ・ウレタンキャスター)

              樹脂製運搬車 グランカート (固定ハンドルタイプ・ウレタンキャスター)

                ステンレス製運搬車 (固定ハンドルタイプ)

                ステンレス製運搬車 (固定ハンドルタイプ)

                  オールステンレス製網台車(観音扉タイプ)SUAD1シリーズ

                  オールステンレス製網台車(観音扉タイプ)SUAD1シリーズ

                    ステンレス運搬台車 ニューウィング NW型

                    ステンレス運搬台車 ニューウィング NW型

                      プラスチック製ダンディ台車シリーズ ハンドル固定タイプ

                      プラスチック製ダンディ台車シリーズ ハンドル固定タイプ

                        樹脂製運搬車 グランカート (折りたたみハンドルタイプ・ウレタンキャスター)

                        樹脂製運搬車 グランカート (折りたたみハンドルタイプ・ウレタンキャスター)

                          プレス製運搬車 ドンキーカート  (固定ハンドルタイプ)

                          プレス製運搬車 ドンキーカート (固定ハンドルタイプ)

                            メーカー サカエ サカエ 花岡車輌 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 テックサス(旧本庄厨房機器製作所) 花岡車輌 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 97,125円 97,965円 45,535円 107,507円 127,782円 179,625円 17,973円 73,287円 346,163円 80,921円 16,741円 19,087円 9,611円
                            通常出荷日 3日目   3日目   19日目   8日目   8日目   8日目   1日目   5日目~   8日目   6日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 その他台車 運搬車 運搬車 - 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 - ステンレス製 樹脂製 ステンレス製 - ステンレス製 樹脂製 樹脂製 スチール製
                            均等荷重(kg) 150 150 - - 200 200 - - 300 - - - -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体
                            全高(mm) 844 860 - - - - - - - - - - -

                            ステンレスパール台車 荷台フラット型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 組立式とありますが、組立は簡単ですか?
                            A
                            組立説明書が同封されています。特殊な工具等は必要御座いません。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SU-K1SS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            長さ
                            (mm)

                            (mm)
                            質量
                            (kg)
                            キャスター仕様 仕様 特許・実用新案 内容量

                            97,125円

                            ( 106,838円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            75050015自在(S付き):2個、固定:2個---

                            固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました