(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スチールドラムキャリー DRC-1・DRC-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スチールドラムキャリー DRC-1・DRC-2

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
24,153円 ~ 32,199円
税込価格
26,568円 ~ 35,419円

フリーサイズで使用可能なスチールドラムキャリー【特長】・20Lペール缶、420...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ドラム缶運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 色:
    オレンジ
  • 荷台有効寸法(mm):
    φ420〜φ620 
  • 車輪材質:
    ナイロンウレタン車
  • キャスター仕様:
    ストッパー付
  • お届け状態(完成品・組立式):
    完成品
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

DRC-1の外観

DRC-1の外観

DRC-1の直径・最小φ420(直径420mm)~最大φ620(直径620mm)

DRC-1の直径・最小φ420(直径420mm)~最大φ620(直径620mm)

DRC-1スタッキング時

DRC-1スタッキング時

仕様

  • 荷台寸法:φ420~620(直径420〜620mm)×H147mm
  • 荷台面高さ:147mm
  • 均等積載荷重:250kg
  • 質量:8kg
  • キャスター:φ100(直径100mm)ナイロンウレタン車(ストッパー付)
DRC-2の外観

DRC-2の外観

仕様

  • 荷台寸法:φ420~620(直径420~620mm)×H106mm
  • 荷台面高さ:106mm
  • 均等積載荷重:170kg
  • 質量:5kg
  • キャスター:φ75(直径75mm)ナイロンウレタン車(ストッパー付)

使用方法・使用事例

使用方法

取扱説明書
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
荷台面高さ(mm)
キャスター径φ(mm)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
250
147
100
8
1台

1個

32,199( 35,419円 )

3日目

170
106
75
5
1台

1個

24,153( 26,568円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フリーサイズで使用可能なスチールドラムキャリー
【特長】
・20Lペール缶、420Φ~620Φサイズのドラム缶等・円筒状の物なら伸縮自在でジャストフィット
【用途】
・ドラム缶の運搬、一時保管に最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スチールドラムキャリー DRC-1・DRC-2

スチールドラムキャリー DRC-1・DRC-2

    フォークリフト運搬用アタッチメントカム(首振式)

    フォークリフト運搬用アタッチメントカム(首振式)

      フォークリフト運搬用アタッチメントカム(固定式)

      フォークリフト運搬用アタッチメントカム(固定式)

        反転リフター(一斗缶・ペール缶兼用)

        反転リフター(一斗缶・ペール缶兼用)

          軽便ドラムカー

          軽便ドラムカー

            ロボッターライト

            ロボッターライト

              ドラム缶運搬車 300kg HT-67N

              ドラム缶運搬車 300kg HT-67N

                ハンドドラムリフト HDD250

                ハンドドラムリフト HDD250

                  ドラム缶ドーリー/替キャスター

                  ドラム缶ドーリー/替キャスター

                    カンベドラム缶運搬車スチール製

                    カンベドラム缶運搬車スチール製

                      カンベドラム缶運搬車ステンレス製

                      カンベドラム缶運搬車ステンレス製

                        ドラム缶運搬車 300kg 700×920×H1770

                        ドラム缶運搬車 300kg 700×920×H1770

                          ドラム缶トロリー

                          ドラム缶トロリー

                            メーカー サカエ 大阪タイユー 大阪タイユー 京町産業車輌 京町産業車輌 大阪タイユー トラスコ中山 京町産業車輌 エスコ 神戸車輛製作所 神戸車輛製作所 トラスコ中山 エスコ
                            通常価格 24,153円 136,860円 129,674円 206,555円 127,500円 167,458円 27,199円 450,330円 41,150円 77,874円 228,045円 43,056円 58,200円
                            通常出荷日 3日目   8日目   8日目   8日目   4日目   11日目   4日目   8日目   1日目   当日出荷可能 4日目   5日目   4日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 - - - ドラム缶運搬車 二輪運搬車
                            本体材質 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 - スチール製 - - スチール製
                            本体/オプション 本体 オプション オプション 本体 - 本体 本体 本体 - - - 本体 本体
                            オレンジ - - - - - - - - - - - -
                            荷台有効寸法(mm) φ420〜φ620  - - - - - - - - - - - -

                            スチールドラムキャリー DRC-1・DRC-2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 20Lペール缶にも使用できますか?
                            A
                            付属の専用アダプターを取り付けて御使用下さい。

                            特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました