均等積載荷重150kgでコボレ止め付きのスチールキャリーコンテナ台車【特長】・...
直径50mmのナイロンキャスターの付いたスチールキャリーコンテナ台車。
三方コボレ止め構造のため、荷物の積み降ろしが容易。
従来の塗装に比べ塗膜が厚く、硬度が高く、耐衝撃性に優れているエボキシ樹脂系粉体塗装を採用。
耐汚染性、耐アルカリ性、耐酸性、耐湿性に強く剥離強度も抜群。
Aタイプ:W297 x D297 x H70mm、Dタイプ:W297 x D297 x H87mm
Cタイプ:W408 x D282 x H87mm
Cタイプ:W450 x D370 x H87mm
Cタイプ:W650 x D410 x H87mm
Aタイプ フラットタイプ
Bタイプ 2方上向き
Cタイプ 3方上向き
Dタイプ 4方上向き
※荷台面に荷物を分割するような積載はしないで下さい。
均等積載荷重150kgでコボレ止め付きのスチールキャリーコンテナ台車
【特長】
・三方コボレ止め構造のため、荷物の積み降ろしが容易にできます。
・エポキシ樹脂系粉体塗装により、従来の塗装に比べ、塗膜が厚く、硬度が高く、耐衝撃性に優れているのに加え耐酸性、耐アルカリ性、耐湿性、耐汚染性に強く剥離強度も抜群です。
【用途】
・適合コンテナや段ポール等の荷物運搬用
・均等積載荷重は150kgで、段済みされたコンテナ等にも対応可能