(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スクラップ台車

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:S-2L
スクラップ台車 アルミセイウンパンシャ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
127,557円
税込単価
140,313円

ネスティング可能な製造過程で出るスクラップの専用台車【特長】・ドレンコック付【...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    250
  • 本体/オプション:
    本体
  • キャスター径φ(mm):
    125
  • 車輪材質:
    ナイロンウレタン車
  • キャスター仕様:
    自在ストッパー付2個、固定2個
  • 仕様:
    ドレンコック付
  • お届け状態(完成品・組立式):
    完成品
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

製品特長・仕様

ネスティング可能

ネスティング可能

ドレンコック詳細

ドレンコック詳細

S-2L

  • 長さ700×幅1,200×全高874mm
  • キャスター:Φ125(直径125mm)、ナイロンウレタン車を使用(自在ストッパー付2個、固定2個)
  • 容量:300L

S-2M

  • 長さ600×幅1,000×全高774mm
  • キャスター:Φ125(直径125mm)、ナイロンウレタン車を使用(自在ストッパー付2個、固定2個)
  • 容量:180L

図面

S-2S

スクラップ台車 S-2S図面

外形図

S-2L ・長さ700×幅1,200×全高874mm ・キャスター:Φ125(直径125mm)、ナイロンウレタン車を使用(自在ストッパー付2個、固定2個) ・容量:300L

S-2L

S-2M ・長さ600×幅1,000×全高774mm ・キャスター:Φ125(直径125mm)、ナイロンウレタン車を使用(自在ストッパー付2個、固定2個) ・容量:180L    

S-2M

使用方法・使用事例

使用事例

使用例

使用方法

スクラップ台車 取扱説明書
 
商品情報を表示

S-2L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(mm)
幅(mm)
全高(mm)
質量(kg)
JANコード
容量(ℓ)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-2L

サカエグリーン
700
1200
874
56
-
300
1台

1個

127,557( 140,313円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ネスティング可能な製造過程で出るスクラップの専用台車
【特長】
・ドレンコック付
【用途】
・工場での金属加工時に出る切粉や工事現場での廃材などの一時保管、運搬、廃棄まで可能
・食品工場での廃材回収用としても使用可能

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクラップ台車の型番S-2Lのページです。
型番S-2Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スクラップ台車

スクラップ台車

    アルミ製運搬台車 運ぱん君 折りたたみハンドルタイプ

    アルミ製運搬台車 運ぱん君 折りたたみハンドルタイプ

      コンパクトキャリー 均等荷重 100kg

      コンパクトキャリー 均等荷重 100kg

        樹脂製運搬車“ハンドカー"(折リタタミハンドルタイプ)

        樹脂製運搬車“ハンドカー"(折リタタミハンドルタイプ)

          やわらかバンパークッション

          やわらかバンパークッション

            ステンレス運搬台車 ニューウィング NW型

            ステンレス運搬台車 ニューウィング NW型

              アイケープレス製運搬車(折畳み式ハンドルブレーキ付)

              アイケープレス製運搬車(折畳み式ハンドルブレーキ付)

                ハイグレード プレス製運搬車(折りたたみハンドルタイプ/均等荷重200,400kg)

                ハイグレード プレス製運搬車(折りたたみハンドルタイプ/均等荷重200,400kg)

                  樹脂製運搬車 こまわり君  weego  アクロキャリー  カルティオ 兼用折りたたみ収納BOX

                  樹脂製運搬車 こまわり君 weego アクロキャリー カルティオ 兼用折りたたみ収納BOX

                    ステンレスパール台車 荷台フラット型

                    ステンレスパール台車 荷台フラット型

                      プレス製運搬車 ドンキーカート(折りたたみハンドルタイプ・ハンド式ブレーキ付)

                      プレス製運搬車 ドンキーカート(折りたたみハンドルタイプ・ハンド式ブレーキ付)

                        アイケー ストッパー付台車

                        アイケー ストッパー付台車

                          樹脂製運搬車 グランカート (固定ハンドルタイプ・ウレタンキャスター)

                          樹脂製運搬車 グランカート (固定ハンドルタイプ・ウレタンキャスター)

                            メーカー サカエ ナカオ ナンシン 三甲 トラスコ中山 テックサス(旧本庄厨房機器製作所) 石川製作所 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 石川製作所 トラスコ中山
                            通常価格 76,250円 34,482円 5,197円 29,477円 705円 80,921円 16,606円 18,091円 3,668円 97,125円 24,360円 10,294円 17,973円
                            通常出荷日 3日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   2日目   6日目~   5日目~   1日目   1日目   3日目   1日目   4日目~   1日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 - 運搬車 運搬車 - 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 - 運搬車
                            本体材質 スチール製 アルミ製 樹脂製 - 樹脂製 ステンレス製 - スチール製 樹脂製 ステンレス製 スチール製 - 樹脂製
                            均等荷重(kg) 250 - 100 - - - - - - 150 - - -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 - オプション 本体 - 本体 オプション 本体 本体 - 本体
                            キャスター径φ(mm) 125 - - - - - - - - 100 - - -

                            スクラップ台車のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q スクラップを入れるのでどうしても油が溜まります。
                            A
                            ドレンコック付なので荷台の下から排出することが可能です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S-2M
                            S-2S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            長さ
                            (mm)

                            (mm)
                            全高
                            (mm)
                            質量
                            (kg)
                            JANコード 容量
                            (ℓ)
                            内容量

                            100,386円

                            ( 110,425円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            サカエグリーン600100077444-180-

                            76,250円

                            ( 83,875円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            ダークグレー800500674274549347659541100-

                            特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました