(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サカエキャリースタッキング仕様

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SC-500NB
サカエキャリースタッキング仕様 サカエキャリースタッキングシヨウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,638円
税込単価
6,202円

樹脂台車スタッキング仕様の平台車。【特長】・独自の安全積み重ね構造。・メーカー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    平台車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 色:
    ブルー
  • キャスター仕様:
    自在4個
  • 本体材質詳細:
    PP樹脂(ポリプロピレン)
  • 特許・実用新案:
    特許登録:第3443607号
  • お届け状態(完成品・組立式):
    完成品
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。

型番

SC-500NB 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

外観図
SC-500NB
サカエキャリースタッキング仕様:関連画像

SC-500NBの外観

サカエキャリースタッキング仕様:関連画像

SC-500NBのキャスター外観(GS-50N)

サカエキャリースタッキング仕様:関連画像

SC-500NBのスタッキング時イメージ

サカエキャリースタッキング仕様:関連画像

SC-500NBの裏面詳細

  • キャスター:φ50(直径50mm)ナイロン(自在4個)
  • サイズ:間口500×奥行400×高さ84mm
  • 質量:2.0kg
  • 材質:PP
  • 均等耐荷重:100kg
SC-600RB
サカエキャリースタッキング仕様:関連画像

SC-600RBの外観

サカエキャリースタッキング仕様:関連画像

SC-600RBのキャスター外観(STCM-65EM)

サカエキャリースタッキング仕様:関連画像

SC-600RBのスタッキング時イメージ

  • キャスター:φ65(直径65mm)ナイロン(自在4個)
  • サイズ:間口600×奥行480×高さ107mm
  • 質量:3.4kg
  • 材質:PP
  • 均等耐荷重:120kg
SC-600NB
サカエキャリースタッキング仕様:関連画像

SC-600NBの外観

サカエキャリースタッキング仕様:関連画像

SC-600NBのキャスター外観(STCM-65NM)

  • キャスター:φ65(直径65mm)ナイロン(自在4個)
  • サイズ:間口600×奥行480×高さ107mm
  • 質量:3.4kg
  • 材質:PP
  • 均等耐荷重:120kg
SC-600UB
サカエキャリースタッキング仕様:関連画像

SC-600UBの外観

  • キャスター:φ65(直径65mm)ナイロン(自在4個)
  • 使用キャスター:STCM-65GNU
  • サイズ:間口600×奥行480×高さ107mm
  • 質量:3.4kg
  • 材質:PP
  • 均等耐荷重:120kg

使用方法・使用事例

使用方法

取扱説明書取扱説明書
 
商品情報を表示

SC-500NB の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
長さ(mm)
幅(mm)
全高(mm)
キャスター径φ(mm)
車輪材質
質量(kg)
補足
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SC-500NB

100
500
400
84
50
ナイロン
2
使用キャスター:GS-50N
1台

1個

5,638( 6,202円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

樹脂台車スタッキング仕様の平台車。
【特長】
・独自の安全積み重ね構造。
・メーカー独自の荷台構造とキャスターの配置により安全に積み重ね保管する事ができる。
・スタッキング仕様で収納に便利。(スタッキング状態での移動が可能)
【用途】
・3PLユーザーでの商品の運搬に使用。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サカエキャリースタッキング仕様の型番SC-500NBのページです。
型番SC-500NBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サカエキャリースタッキング仕様

サカエキャリースタッキング仕様

    サンコー サンキャリー 6040ー3 青

    サンコー サンキャリー 6040ー3 青

      連結型樹脂製平台車″サンキャリーミニ″(ナイロン車)

      連結型樹脂製平台車″サンキャリーミニ″(ナイロン車)

        樹脂台車(ブルー)

        樹脂台車(ブルー)

          連結型樹脂製平台車“サンキャリー 6839"(ナイロン車)

          連結型樹脂製平台車“サンキャリー 6839"(ナイロン車)

            RBジョイントキャリー(ナイロン車)

            RBジョイントキャリー(ナイロン車)

              サカエ連結キャリー

              サカエ連結キャリー

                オリコン用キャリー 55~75L用 650×440×134㎜

                オリコン用キャリー 55~75L用 650×440×134㎜

                  連結型樹脂製平台車 ルートバン

                  連結型樹脂製平台車 ルートバン

                    樹脂連結ドーリー PDシリーズ 150kg

                    樹脂連結ドーリー PDシリーズ 150kg

                      オリコン用キャリー 30~50L用 534×370×160㎜

                      オリコン用キャリー 30~50L用 534×370×160㎜

                        RSキャリー

                        RSキャリー

                          サンコー サンキャリー PAL2 黒

                          サンコー サンキャリー PAL2 黒

                            メーカー サカエ 三甲 三甲 サカエ 三甲 岐阜プラスチック工業 サカエ 三商 トラスコ中山 ナンシン 三商 岐阜プラスチック工業 三甲
                            通常価格 5,638円 18,068円 9,867円 3,739円 5,400円 10,636円 4,385円 12,648円 3,572円 5,138円 11,088円 9,189円 12,176円
                            通常出荷日 3日目   8日目   1日目   3日目   1日目   1日目~   3日目   19日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 12日目   7日目   8日目  
                            商品タイプ 平台車 コンテナ台車 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 - 平台車 平台車 - - コンテナ台車
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 - 樹脂製 樹脂製 - - 樹脂製
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 - - 本体
                            ブルー - - ブルー - - ダークグレー - - - - - -
                            キャスター仕様 自在4個 - - - - - 自在4個 - - - - - -

                            サカエキャリースタッキング仕様のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q キャスターをストッパー付きに変更可能ですか?
                            A
                            変更可能ですがスタッキング機能が損なわれます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SC-600NB
                            SC-600RB
                            SC-600UB
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            均等荷重
                            (kg)
                            長さ
                            (mm)

                            (mm)
                            全高
                            (mm)
                            キャスター径φ
                            (mm)
                            車輪材質 質量
                            (kg)
                            補足 内容量

                            6,870円

                            ( 7,557円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            12060048010765ナイロン3.4使用キャスター:STCM-65NM-

                            6,870円

                            ( 7,557円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            12060048010765ゴム3.4使用キャスター:STCM-65EM-

                            7,741円

                            ( 8,515円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            12060048010765ナイロンウレタン3.4使用キャスター:STCM-65NU-

                            平台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました