(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オリタタミコンテナ用台車

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SO-50D
オリタタミコンテナ用台車 オリタタミコンテナヨウダイシャ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,522円
税込単価
9,374円

キャスターの種類が選べるスチール製のコンテナ台車【特長】・特定のコンテナにサイ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

外観図
キャスターの種類が選べる、折りたたみコンテナ用台車
双輪車タイプ 有効荷台寸法W536×D372×H89×縁の高さ30mm

双輪車タイプ 有効荷台寸法W536×D372×H89×縁の高さ30mm

ナイロン車タイプ有効荷台寸法W536×D372×H132×縁の高さ30mm

ナイロン車タイプ有効荷台寸法W536×D372×H132×縁の高さ30mm

使用方法・使用事例

使用方法

取扱説明書取扱説明書
 
商品情報を表示

SO-50D の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
荷台有効寸法(mm)
キャスター径φ(mm)
車輪材質
質量(kg)
キャスター仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SO-50D

200
W536×D372×H132 
75
ナイロン車
3.6
-
1台

1個

8,522( 9,374円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

キャスターの種類が選べるスチール製のコンテナ台車
【特長】
・特定のコンテナにサイズを合わせた折りたたみコンテナ用台車。
・荷台は皿型になっているため、運搬中にズリ落ちたりすることがない。
・荷重や使用場所に合わせてキャスターが選択可能。
【用途】
・段積みされたコンテナの運搬や保管に適した台車。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オリタタミコンテナ用台車の型番SO-50Dのページです。
型番SO-50Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オリタタミコンテナ用台車

オリタタミコンテナ用台車

    コンテナ台車 エラストマー車仕様

    コンテナ台車 エラストマー車仕様

      メーカー サカエ サカエ
      通常価格 5,792円 8,064円
      通常出荷日 3日目   3日目  
      商品タイプ コンテナ台車 コンテナ台車
      本体材質 スチール製 -
      本体/オプション 本体 本体
      アイボリー -
      内容量 1台 1台

      オリタタミコンテナ用台車のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      よくあるご質問(FAQ)

      Q キャスターのみの交換は可能ですか?
      A
      プレート型のキャスターを使用しており、ボルト締めされておりますので、交換は可能です。
      Q 食品工場で使用するにはどのキャスターが良いですか?
      A
      衛生面よりナイロン車が使用されているケースが多いです。

      この商品のバリエーション

      型番
      SO-135D
      SO-50DM
      SO-75D
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      均等荷重
      (kg)
      荷台有効寸法
      (mm)
      キャスター径φ
      (mm)
      車輪材質 質量
      (kg)
      キャスター仕様 内容量

      11,314円

      ( 12,445円 )
      1個 あり

      3日目

      200W770×D460×H132 75ナイロン車4.2--

      5,792円

      ( 6,371円 )
      1個 あり

      3日目

      80W536×D372×H89 40-2.6双輪車-

      9,824円

      ( 10,806円 )
      1個 あり

      3日目

      200W653×D443×H132 75ナイロン車4--

      コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました