キャスター付のラックワゴン【特長】・直進安定金具を標準装備・直進性、旋回性から...
外観図
SPR-1113RI
SPR-1124RNUI
SPR-1223MRNUI
SPR-1324MRNUI
スーパーラックワゴン 高さ1,323mmの仕様
段数 | 奥行 | キャスター | 間口1220mm | |
---|---|---|---|---|
○品番 | 質量 | |||
3段 | 450mm | ゴム車 | 025130 SPR-1113RI | 34kg |
ナイロンウレタン車 | 025160 SPR-1113RNUI | |||
600mm | ゴム車 | 025132 SPR-1123RI | 39kg | |
ナイロンウレタン車 | 025162 SPR-1123RNUI | |||
4段 | 450mm | ゴム車 | 025131 SPR-1114RI | 41kg |
ナイロンウレタン車 | 025161 SPR-1114RNUI | |||
600mm | ゴム車 | 025133 SPR-1124RI | 47㎏ | |
ナイロンウレタン車 | 025163 SPR-1124RNUI |
※ 直進安定金具を標準装備
※ 頻繁に移動される場合は、キャスターベース(別売)をご使用下さい
スーパーラックキャスター付 高さ1323mmの仕様
段数 | 奥行 | キャスター | 間口1500mm | |
---|---|---|---|---|
○品番 | 質量 | |||
3段 | 600mm | ゴム車 | 025432 SPR-1223MRI | 63kg |
ナイロンウレタン車 | 025532 SPR-1223MRNUI | |||
4段 | 600mm | ゴム車 | 025433 SPR-1224MRI | 80kg |
ナイロンウレタン車 | 025533 SPR-1224MRNUI |
段数 | 奥行 | キャスター | 間口1800mm | |
---|---|---|---|---|
○品番 | 質量 | |||
3段 | 600mm | ゴム車 | 025462 SPR-1323MRI | 72kg |
ナイロンウレタン車 | 025562 SPR-1323MRNUI | |||
4段 | 600mm | ゴム車 | 025463 SPR-1324MRI | 92kg |
ナイロンウレタン車 | 025563 SPR-1324MRNUI |
※直進安定金具を標準装備
スーパーラックワゴン 高さ1,323mm
棚板断面図(棚板長手方向)
スーパーラックキャスター付 高さ1323mm
棚板断面図
キャスター付のラックワゴン
【特長】
・直進安定金具を標準装備
・直進性、旋回性から選べる。
・補強入りでも、皿型、フラット型どちらのタイプも組替えできる。
・棚板コーナー部は、支柱側面突き合わせ型及び、2重折り構造のためぐらつきが無く、非常に堅牢。
・スーパーラックワゴンには、自在キャスターの回転を止める金具が付属。
・現場や用途に合わせて、取付けを選ぶことができる。
・棚板は50mmピッチで段変え可能
・キャスターは、ストッパー付2個
【用途】
・物の保管、レイアウト変更等のちょっとした移動をする事が可能